(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PTFE撹拌棒(羽根付き)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

PTFE撹拌棒(羽根付き)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
15,634円 ~ 29,849円
税込価格
17,197円 ~ 32,834円

有機溶媒用に使用可能な撹拌棒です。【特長】・羽根により強い撹拌が可能です。・回...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    撹拌棒・羽根類
  • ステンレス芯径(mm):
    5
  • PTFE芯径(mm):
    8
  • 内容量:
    1本

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

PTFE撹拌棒(羽根付き)シリーズの外観

PTFE撹拌棒(羽根付き)シリーズの外観

21166の仕様

  • 呼称:450L
  • 回転羽根径:80mm

21167の仕様

  • 呼称:500L
  • 回転羽根径:120mm

21168の仕様

  • 呼称:600L
  • 回転羽根径:120mm

21169の仕様

  • 呼称:700L
  • 回転羽根径:120mm

21170の仕様

  • 呼称:800L
  • 回転羽根径:150mm

※呼称は全長を表します。

商品情報を表示

型番リスト

型番
長さ(mm)
回転羽根径φ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
450
80
1本

1個

15,634( 17,197円 )

5日目

500
120
1本

1個

20,440( 22,484円 )

5日目

600
120
1本

1個

21,742( 23,916円 )

5日目

700
120
1本

1個

25,349( 27,884円 )

5日目

800
150
1本

1個

29,849( 32,834円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

有機溶媒用に使用可能な撹拌棒です。
【特長】
・羽根により強い撹拌が可能です。
・回転すると羽根が広がり、強い撹拌を行うことができます。
・材質:PTFE(芯:SUS)。
【用途】
・撹拌棒として。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PTFE撹拌棒(羽根付き)

PTFE撹拌棒(羽根付き)

    PTFE羽根型撹拌棒

    PTFE羽根型撹拌棒

      PTFE被覆撹拌棒(羽根付き)

      PTFE被覆撹拌棒(羽根付き)

        PTFE被覆撹拌棒(羽根付) NR-33

        PTFE被覆撹拌棒(羽根付) NR-33

          PTFE被覆撹拌棒(羽根付)(PTFE)500mm8×100

          PTFE被覆撹拌棒(羽根付)(PTFE)500mm8×100

            PTFE被覆攪拌棒(羽根付) 8Φ

            PTFE被覆攪拌棒(羽根付) 8Φ

              PTFEオール被覆撹拌棒(羽根付) NR-44

              PTFEオール被覆撹拌棒(羽根付) NR-44

                ガラス撹拌棒(摺加工付き)

                ガラス撹拌棒(摺加工付き)

                  メーカー サンプラテック サンプラテック サンプラテック ケニス コクゴ コクゴ ケニス アズワン
                  通常価格 15,634円 60,511円 16,223円 16,781円 15,508円 10,662円 17,460円 5,548円
                  通常出荷日 5日目   5日目   5日目   6日目   7日目   7日目   6日目   1日目  
                  商品タイプ 撹拌棒・羽根類 撹拌棒・羽根類 撹拌棒・羽根類 - - 撹拌棒・羽根類 - 撹拌棒・羽根類
                  ステンレス芯径(mm) 5 5 - - - - - -
                  PTFE芯径(mm) 8 8 8 - - - - -
                  内容量 1本 1本 1本 - - - - -

                  PTFE撹拌棒(羽根付き)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  撹拌棒カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました