(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PTFE羽根型撹拌棒

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

PTFE羽根型撹拌棒

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
60,511円 53,975円
税込単価
66,562円 59,373円

有機溶媒用に使用可能なPTFE製の撹拌棒。【特長】・羽根が6枚付いたファン型の...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    撹拌棒・羽根類
  • ステンレス芯径(mm):
    5
  • PTFE芯径(mm):
    8
  • 内容量:
    1本

Loading...

製品仕様

PTFE羽根型撹拌棒の仕様

PTFE羽根型撹拌棒の仕様

※写真はイメージです。

21165の特長

  • 呼称:600L
  • 回転羽根径:50mm
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
長さ(mm)
回転羽根径φ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

21165

600
50
1本

1個

60,511円

53,975

( 59,373円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

有機溶媒用に使用可能なPTFE製の撹拌棒。
【特長】
・羽根が6枚付いたファン型の撹拌棒。
・羽根部分の径が小さいためコンパクトに撹拌できる。
・ステンレス芯径:5mm。
・PTFE芯径:8mm。
※材質:PTFE(芯:SUS)。
※素材の耐薬品性をご確認ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

PTFE羽根型撹拌棒の型番21165のページです。
型番21165に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PTFE羽根型撹拌棒

PTFE羽根型撹拌棒

    PTFE撹拌棒(羽根付き)

    PTFE撹拌棒(羽根付き)

      PTFE被覆撹拌棒(羽根付き)

      PTFE被覆撹拌棒(羽根付き)

        PTFE被覆撹拌棒(羽根付) NR-33

        PTFE被覆撹拌棒(羽根付) NR-33

          PTFE被覆撹拌棒(羽根付)(PTFE)500mm8×100

          PTFE被覆撹拌棒(羽根付)(PTFE)500mm8×100

            PTFE被覆攪拌棒(羽根付) 8Φ

            PTFE被覆攪拌棒(羽根付) 8Φ

              PTFEオール被覆撹拌棒(羽根付) NR-44

              PTFEオール被覆撹拌棒(羽根付) NR-44

                ガラス撹拌棒(摺加工付き)

                ガラス撹拌棒(摺加工付き)

                  スターラー用アクセサリー

                  スターラー用アクセサリー

                    メーカー サンプラテック サンプラテック サンプラテック ケニス コクゴ コクゴ ケニス アズワン アズワン
                    通常価格 60,511円 15,634円 16,223円 16,781円 15,508円 10,662円 17,460円 5,548円 3,600円
                    通常出荷日 5日目   5日目   5日目   6日目   7日目   7日目   6日目   1日目   1日目~  
                    商品タイプ 撹拌棒・羽根類 撹拌棒・羽根類 撹拌棒・羽根類 - - 撹拌棒・羽根類 - 撹拌棒・羽根類 -
                    ステンレス芯径(mm) 5 5 - - - - - - -
                    PTFE芯径(mm) 8 8 8 - - - - - -
                    内容量 1本 1本 1本 - - - - - -

                    PTFE羽根型撹拌棒のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    撹拌棒カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました