(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PTFE収縮チューブ 4Xタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

PTFE収縮チューブ 4Xタイプ

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
5,247円 ~ 27,602円
税込価格
5,772円 ~ 30,362円

PTFE製の収縮チューブです。【特長】・加熱収縮させることにより、ふっ素樹脂・...

詳細情報を確認する

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

PTFE収縮チューブ 4Xタイプの仕様

PTFE収縮チューブ4Xタイプシリーズの外観

PTFE収縮チューブ4Xタイプシリーズの外観

商品ID商品名呼称収縮後内径(mm)収縮後肉厚(mm)収縮前内径(mm)
9711PTFE収縮チューブ4XタイプTX-1(1.2m)0.64φ0.231.98φ
9712PTFE収縮チューブ4XタイプTX-2(1.2m)0.94φ0.253.17φ
9714PTFE収縮チューブ4XタイプTX-4(1.2m)1.60φ0.306.35φ
9715PTFE収縮チューブ4XタイプTX-5(1.2m)2.44φ0.309.52φ
9716PTFE収縮チューブ4XタイプTX-6(1.2m)3.66φ0.3812.70φ
9717PTFE収縮チューブ4XタイプTX-7(1.2m)4.52φ0.3815.87φ
9718PTFE収縮チューブ4XタイプTX-8(1.2m)5.69φ0.3819.05φ
9719PTFE収縮チューブ4XタイプTX-9(1.2m)7.06φ0.3825.40φ
  • ※ 画像はシリーズの代表例を記載しています。
  • ※ 素材の耐薬品性をご確認ください。
商品情報を表示

型番リスト

型番
商品コード
収縮前内径(mm)
収縮後内径(mm)
収縮後肉厚(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
TX-1
1.98
0.64
0.23

2個

5,561( 6,117円 )

9日目

TX-2
3.17
0.94
0.25

2個

5,247( 5,772円 )

9日目

TX-4
6.35
1.6
0.3

2個

8,239( 9,063円 )

9日目

TX-5
9.52
2.44
0.3

2個

10,196( 11,216円 )

9日目

TX-6
12.7
3.66
0.38

2個

15,037( 16,541円 )

9日目

  • 注文停止中
TX-7
15.87
4.52
0.38

1個

17,889( 19,678円 )

-

TX-8
19.05
5.69
0.38

1個

20,238( 22,262円 )

9日目

TX-9
25.4
7.06
0.38

1個

27,602( 30,362円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

PTFE製の収縮チューブです。
【特長】
・加熱収縮させることにより、ふっ素樹脂・ふっ素樹脂の持つ優れた特性を付与することができます。
・収縮率:約75%。
・収縮前肉厚:各タイプ0.10mm。
・標準長さ:約1.2m。
・収縮温度:327℃。
・連続使用温度:-170~+260℃。
【用途】
・段差の大きい対象物や大口径に挟まれた対象物の被覆に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PTFE収縮チューブ 4Xタイプ

PTFE収縮チューブ 4Xタイプ

    超耐久ミラーフィルム ビバフィルム(ミラータイプ)

    超耐久ミラーフィルム ビバフィルム(ミラータイプ)

      PFA収縮チューブ(ペンチューブR)

      PFA収縮チューブ(ペンチューブR)

        TOF収縮チューブ 1.2m

        TOF収縮チューブ 1.2m

          金属板用表面保護フィルム SPV-M-6030

          金属板用表面保護フィルム SPV-M-6030

            金属板用表面保護フィルム SPV-363 1020mm×100m

            金属板用表面保護フィルム SPV-363 1020mm×100m

              超耐久保護 ビバフィルム(つやありタイプ) AGV(無人搬送車)用

              超耐久保護 ビバフィルム(つやありタイプ) AGV(無人搬送車)用

                表面保護テープ

                表面保護テープ

                  100m 表面保護シート(幅:100~1020mm、厚さ:0.05mm),粘着剤:アクリル系

                  100m 表面保護シート(幅:100~1020mm、厚さ:0.05mm),粘着剤:アクリル系

                    金属板用表面保護フィルム SPVテープ

                    金属板用表面保護フィルム SPVテープ

                      超耐久保護フィルム ビバフィルム(つやありタイプ) 屋内床面・壁面用

                      超耐久保護フィルム ビバフィルム(つやありタイプ) 屋内床面・壁面用

                        ポリエステルフィルム粘着テープ

                        ポリエステルフィルム粘着テープ

                          金属板用表面保護フィルム SPV-AM-500

                          金属板用表面保護フィルム SPV-AM-500

                            メーカー サンプラテック タカハラコーポレーション サンプラテック サンプラテック 日東電工 日東電工 タカハラコーポレーション トラスコ中山 エスコ 日東電工 タカハラコーポレーション 中興化成工業 日東電工
                            通常価格 5,247円 17,468円 2,357円 14,462円 2,425円 33,375円 18,275円 13,420円 4,750円 26,764円 12,495円 1,490円 112,969円
                            通常出荷日 9日目   1日目   8日目   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   6日目  
                            長さ(m) 1.2 - 1.2 1.2 100 100 30 100 100 50 - 33 100
                            クリア - クリア クリア - ブルー・ライトブルー クリア - - ホワイト クリア ブラック クリア

                            PTFE収縮チューブ 4Xタイプのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            接着部品の外部留め
                            評価 5.0満足度:5.02019/08/21
                            寸法差が大きい場合に外部から部品同士をしっかり固定できる。他の製品と比べ、収縮率が多くて、抜群の効果です。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            表面保護シート・フィルム・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました