(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PTFE収縮チューブ 1.2m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

PTFE収縮チューブ 1.2m

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
6,796円 ~ 19,488円
税込価格
7,476円 ~ 21,437円

PTFE製の収縮チューブです。【特長】・加熱収縮させることにより、ふっ素樹脂・...

詳細情報を確認する

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

PTFE収縮チューブシリーズの外観

PTFE収縮チューブシリーズの外観

商品ID商品名呼称収縮後内径(mm)収縮後肉厚(mm)収縮前内径(mm)適用管径(mm)
9701PTFE収縮チューブCT-1(1.2m)2.8φ0.414.8φ
9702PTFE収縮チューブCT-2(1.2m)3.5φ0.516.1φ
9705PTFE収縮チューブCT-5(1.2m)6.3φ0.519.9φ
9706PTFE収縮チューブCT-6(1.2m)7.9φ0.5111.4φ
9708PTFE収縮チューブCT-8(1.2m)8.8φ0.5111.9φ9・10φ
  • ※ 画像はシリーズの代表例を記載しています。
  • ※ 素材の耐薬品性をご確認ください。
商品情報を表示

型番リスト

型番
収縮前内径(mm)
収縮後内径(mm)
収縮後肉厚(mm)
適用管径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4.8
2.8
0.41
3

1個

6,796( 7,476円 )

9日目

6.1
3.5
0.51
4

1個

10,399( 11,439円 )

9日目

9.9
6.3
0.51
7

1個

16,891( 18,580円 )

9日目

11.4
7.9
0.51
8

1個

18,644( 20,508円 )

9日目

11.9
8.8
0.51
9・10

1個

19,488( 21,437円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

PTFE製の収縮チューブです。
【特長】
・加熱収縮させることにより、ふっ素樹脂・ふっ素樹脂の持つ優れた特性を付与することができます。
・異径の部分にも無理なくフィットします。
・収縮率:約50%。
・標準長さ:約1.2m。
・収縮温度:327℃。
・連続使用温度:-170~+260℃。
【用途】
・表面保護材として使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PTFE収縮チューブ 1.2m

PTFE収縮チューブ 1.2m

    TOF収縮チューブ 1.2m

    TOF収縮チューブ 1.2m

      PFA収縮チューブ(ペンチューブR)

      PFA収縮チューブ(ペンチューブR)

        PTFE収縮チューブ 4Xタイプ

        PTFE収縮チューブ 4Xタイプ

          キズからまもる 透明保護シート

          キズからまもる 透明保護シート

            ポリエステルフィルム粘着テープ

            ポリエステルフィルム粘着テープ

              PETフィルムシリコーンテープ

              PETフィルムシリコーンテープ

                100m 表面保護シート(厚さ:0.07mm)

                100m 表面保護シート(厚さ:0.07mm)

                  100m 表面保護シート(幅:100~1020mm、厚さ:0.05mm),粘着剤:アクリル系

                  100m 表面保護シート(幅:100~1020mm、厚さ:0.05mm),粘着剤:アクリル系

                    メーカー サンプラテック サンプラテック サンプラテック サンプラテック スリーエムジャパン 中興化成工業 マクセルスリオンテック エスコ エスコ
                    通常価格 6,796円 14,462円 2,357円 5,247円 901円 1,490円 6,204円 2,470円 4,750円
                    通常出荷日 9日目   5日目~   8日目   9日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
                    長さ(m) 1.2 1.2 1.2 1.2 - 33 50 100 100
                    クリア クリア クリア クリア クリア ブラック ブルー・ライトブルー - -

                    PTFE収縮チューブ 1.2mのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    表面保護シート・フィルム・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました