(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PTFEヘラ 台形型・半月型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:6725
PTFEヘラ 台形型・半月型 PTFEヘラ ダイケイガタ・ハンゲツガタ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,466円
税込単価
18,113円

優れた耐薬品性と耐熱性のヘラ。【特長】・非粘着性。・ふっ素樹脂PTFE製。・台...

詳細情報を確認する

Loading...

PTFEヘラ 台形型・半月型

PTFEヘラ台形型シリーズの外観

PTFEヘラ台形型シリーズの外観

PTFEヘラ台形型シリーズの寸法図

PTFEヘラ台形型シリーズの寸法図

6723のサイズ

  • A:160mm
  • B:50mm
  • C:20mm
  • D:40mm

6724のサイズ

  • A:180mm
  • B:70mm
  • C:20mm
  • D:50mm

6725のサイズ

  • A:200mm
  • B:90mm
  • C:20mm
  • D:60mm

6726のサイズ

  • A:200mm
  • B:120mm
  • C:20mm
  • D:85mm
PTFEヘラ半月型シリーズの外観

PTFEヘラ半月型シリーズの外観

PTFEヘラ半月型シリーズの寸法図

PTFEヘラ半月型シリーズの寸法図

6727のサイズ

  • A:160mm
  • B:75mm
  • C:20mm
  • D:45mm

6729のサイズ

  • A:200mm
  • B:125mm
  • C:20mm
  • D:75mm

6730のサイズ

  • A:200mm
  • B:150mm
  • C:20mm
  • D:85mm
  • ※ 画像はシリーズの代表例を記載しています。
  • ※ 素材の耐薬品性をご確認ください。
商品情報を表示

6725 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刃幅(mm)
全長(mm)
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6725

90
200
台形型
1個

1個

16,466( 18,113円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

優れた耐薬品性と耐熱性のヘラ。
【特長】
・非粘着性。
・ふっ素樹脂PTFE製。
・台形型と半月型の2タイプ。
・耐熱温度は260℃。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

PTFEヘラ 台形型・半月型の型番6725のページです。
型番6725に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PTFEヘラ 台形型・半月型

PTFEヘラ 台形型・半月型

    ならしヘラ FNB-07・08・09・10

    ならしヘラ FNB-07・08・09・10

      スクレーパー替刃(EA524LP-200~600用)

      スクレーパー替刃(EA524LP-200~600用)

        KOWA 樹脂ヘラ35mm

        KOWA 樹脂ヘラ35mm

          バックアップヘラ S・M・L

          バックアップヘラ S・M・L

            井上工具 Yヘラ 15mm

            井上工具 Yヘラ 15mm

              スクレーパー替刃(EA524LH用/10枚)

              スクレーパー替刃(EA524LH用/10枚)

                かくはん棒

                かくはん棒

                  コーキングヘラ 5mm・10mm・15mm

                  コーキングヘラ 5mm・10mm・15mm

                    ステンスクレーパー薄刃100 SWS-4

                    ステンスクレーパー薄刃100 SWS-4

                      ホワイトヘラ D-120

                      ホワイトヘラ D-120

                        ミキシングバー・攪はん棒・相棒

                        ミキシングバー・攪はん棒・相棒

                          井上工具 替スポンジ ソフトタイプ

                          井上工具 替スポンジ ソフトタイプ

                            メーカー サンプラテック SK-11 エスコ コーワ ハンディ・クラウン 井上工具 エスコ コーワ ハンディ・クラウン SK-11 大塚刷毛製造 ヨトリヤマ 井上工具
                            通常価格 13,999円 133円 435円 187円 249円 165円 1,950円 124円 123円 992円 2,485円 1,354円 255円
                            通常出荷日 9日目   2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   3日目~   8日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目  
                            商品タイプ 樹脂柄へら パテベラ その他 - コーキングへら 樹脂柄へら その他 - コーキングへら その他 パテベラ その他 コーキングへら
                            材質(刃) 樹脂 樹脂 - 樹脂 樹脂 スチール - 樹脂 ステンレス - 樹脂 -
                            内容量 1個 - - - - - - - - - - - -

                            PTFEヘラ 台形型・半月型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            6723
                            6724
                            6726
                            6727
                            6729
                            6730
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃幅
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            仕様 内容量

                            13,999円

                            ( 15,399円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            50160台形型-

                            15,502円

                            ( 17,052円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            70180台形型-

                            19,547円

                            ( 21,502円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            120200台形型-

                            14,929円

                            ( 16,422円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            75160半月型-

                            18,321円

                            ( 20,153円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            125200半月型-

                            22,149円

                            ( 24,364円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            150200半月型-

                            ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました