(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ドライ真空ポンプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ドライ真空ポンプ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
120,769円
税込価格
132,846円

【特長】・豊富な実績を持ち、低価格を実現したドライ真空ポンプのスタンダードタイ...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
本体幅(mm)
本体奥行(mm)
本体高さ(mm)
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

27966

242
128
178
7.2
1台

1個

120,769( 132,846円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・豊富な実績を持ち、低価格を実現したドライ真空ポンプのスタンダードタイプです。
・接ガス部に油を使用していないドライタイプの真空ポンプです。
・大気圧からの作動が可能です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ドライ真空ポンプ

ドライ真空ポンプ

    アルバック DA-20D ダイアフラム型真空ポンプ

    アルバック DA-20D ダイアフラム型真空ポンプ

      アルバック DA-40S ダイアフラム型真空ポンプ

      アルバック DA-40S ダイアフラム型真空ポンプ

        アルバック GLD-202BB 直結型油回転真空ポンプ100V

        アルバック GLD-202BB 直結型油回転真空ポンプ100V

          アルバック DAP-6D ダイアフラム型真空ポンプ

          アルバック DAP-6D ダイアフラム型真空ポンプ

            メーカー サンプラテック 三商 三商 三商 三商
            通常価格 120,769円 77,000円 88,000円 236,300円 23,500円
            通常出荷日 14日目   3日目   1日目   2日目   4日目  
            商品タイプ ドライ式 - - - -
            内容量 1台 - - - -

            ドライ真空ポンプのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました