(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鉄・ステンレス兼用 チップソー

鉄・ステンレス兼用 チップソー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
10,529円 9,539円
税込単価
11,582円 10,493円

切れ味・寿命重視。【特長】・新配合チップにより硬度と靭性をバランスよく両立させ...

詳細情報を確認する

  • 主要切断材質:
    一般鉄鋼材 / ステンレス
  • 外径(mm):
    180
  • 刃厚(mm):
    1.4
  • 内径(mm):
    20
  • 歯数(山数)(P):
    40
  • JANコード:
    4920350003901
  • 刃材質:
    サーメット
  • 切断厚目安(鉄)(mm):
    6
  • 切断厚目安(ステンレス)(mm):
    3
  • 本体厚(mm):
    1.1
  • 刃形記号:
    D
  • 最高回転速度:
    5500min-1
  • 適合機種:
    集じん・防じんマルノコ、充電マルノコ、小型チップソー切断機MX-180 BS-180
  • ローノイズスリット:

型番

UT-180W 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

型番外径
(mm)
刃厚
(mm)
本体厚
(mm)
穴径
(mm)
歯数最高
回転速度
(min-1
切断厚目安(mm)刃形記号
鉄鋼ステンしス
UT-180W1801.41.120405,5006.03.0D

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UT-180W

1個

10,529円

9,539

( 10,493円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

切れ味・寿命重視。
【特長】
・新配合チップにより硬度と靭性をバランスよく両立させることで更なる長寿命を実現
・欠けに強い高低刃の採用により、耐久性を向上
・刃室を浅くすることで左右への振れを抑制し、直進性が向上
【用途】
・アングル鋼/平鋼/縞鋼板/チャンネル鋼/鋼管/デッキプレート/C型チャンネル鋼/ガス管/ハンガーレール/鉄筋/ライニング鋼管など

カタログ

 

Loading...

UT-180Wで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鉄・ステンレス兼用 チップソーの型番UT-180Wのページです。
型番UT-180Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鉄・ステンレス兼用 チップソー

鉄・ステンレス兼用 チップソー

    鉄・ステンレス兼用 チップソー FR-N

    鉄・ステンレス兼用 チップソー FR-N

      グローバルソー「鉄の王者」 (鉄・ステンレス兼用)

      グローバルソー「鉄の王者」 (鉄・ステンレス兼用)

        チップソー(鉄・ステンレス兼用)FM

        チップソー(鉄・ステンレス兼用)FM

          ゼットフラッシャー 切断王

          ゼットフラッシャー 切断王

            ハイパーユニバース7000(サーメットチップソー)

            ハイパーユニバース7000(サーメットチップソー)

              ゼットフラッシャー FX-A(鉄・ステンレス兼用)

              ゼットフラッシャー FX-A(鉄・ステンレス兼用)

                グローバルソー ステンレス用

                グローバルソー ステンレス用

                  トクマルチップソー(鉄用)

                  トクマルチップソー(鉄用)

                    一般鉄鋼用 チップソー

                    一般鉄鋼用 チップソー

                      サーメットチップソー(スピーディーな切断)

                      サーメットチップソー(スピーディーな切断)

                        “ドライカッター”(鉄工用)

                        “ドライカッター”(鉄工用)

                          鉄人の刃 ハイクラス

                          鉄人の刃 ハイクラス

                            メーカー モトユキ モトユキ モトユキ モトユキ ロブテックス ハウスビーエム ロブテックス モトユキ トラスコ中山 モトユキ トラスコ中山 谷テック アイウッド
                            通常価格 10,529円 7,125円 6,651円 7,627円 5,810円 6,591円 5,800円 9,393円 3,340円 5,200円 4,470円 8,013円 15,840円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   6日目  
                            主要切断材質 一般鉄鋼材 / ステンレス 一般鉄鋼材 / ステンレス 一般鉄鋼材 / ステンレス 一般鉄鋼材 / ステンレス - 一般鉄鋼材 / ステンレス - ステンレス 一般鉄鋼材 一般鉄鋼材 一般鉄鋼材 / ステンレス - -
                            外径(mm) 180 - - - 180 - - 180 180 165 - 192 -
                            刃厚(mm) 1.4 - - - - - - 1.5 1.8 1.4 - 1.85 -
                            内径(mm) 20 - - - 20 - - 20 20 20 - 20 25.4
                            歯数(山数)(P) 40 - - - 36 - - 64 36 40 - 40 -

                            鉄・ステンレス兼用 チップソーのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            切断
                            評価 5.0満足度:5.02019/09/29
                            薄いものでしたら砥石でカットしますが、厚いモノならチップソでカット
                            します。安定して切断出来ます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました