(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス切断用補助剤 テフゾール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレス切断用補助剤 テフゾール

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,900円
税込単価
4,290円

【特長】・低摩擦性に優れたPTFEを配合。・環境への負担を低減するPFOAフリ...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4920350003826
  • 主成分:
    PTFE、溶剤、噴射剤(DME)
  • 硬化条件:
    常温乾燥(指触乾燥約5~6分)
  • 色:
  • 使用温度:
    ≦+250℃
  • 消防法表示:
    第4類第1石油類22ml危険等級Ⅱ
  • 容量:
    240ml

Loading...

製品特長・仕様

型番主成分硬化条件使用温度(目安)消防法表記容量
TF-240PTFE、溶剤、
噴射剤(DME)
常温乾燥
(指触乾燥約5~6分)
≦+250℃第4類第1石油類22ml
危険等級II
240ml

使用方法・使用事例

使用事例

ステンレス切断用補助剤 テフゾール 使用事例

使用方法

(1)使用前に容器を上下に良く振って内容物を攪拌して下さい。
(2)刃物を空転させ、スプレーノズルを使用してチップ先端に向かって約1秒スプレーして下さい。
     火花などで引火する恐れがありますので決して切断中にスプレーしないで下さい。
(3)火花が出ない程度に押し込んで切断して下さい。
(4)使用後は目詰まり防止のため、スプレーを逆さにして空噴きして下さい。
(5)塗布部を溶接など260度以上に加熱する場合はブラシ等の物理的な方法で除去して下さい。
     スプレー使用後の喫煙時には手や顔を洗浄し、煙草に当補助剤が付着していないことを確実にして下さい。

注意・禁止事項

使用上の注意

当商品をご使用の際は、商品本体に表示している説明文および安全データシート(SDS)をよくお読み下さい。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TF-240

1個

3,900( 4,290円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・低摩擦性に優れたPTFEを配合。
・環境への負担を低減するPFOAフリー。
【用途】
・①ステンレス専用切削補助剤。
・②紡績機械、食品機械、印刷機械、木工機械、自動車、家具、写真機などの軽潤滑部分に。
・③プラスチック、ゴムなどの離型剤。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス切断用補助剤 テフゾールの型番TF-240のページです。
型番TF-240に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス切断用補助剤 テフゾール

ステンレス切断用補助剤 テフゾール

    ダフニーマーグプラスHM25

    ダフニーマーグプラスHM25

      ダフニーマーグプラスAM20

      ダフニーマーグプラスAM20

        RBCOソリュブル型汎用切削油 ハンドソー用

        RBCOソリュブル型汎用切削油 ハンドソー用

          切削剤 スミカットオイル15 (不水溶性、オイル)

          切削剤 スミカットオイル15 (不水溶性、オイル)

            水溶性研削液 メタルカット(ケミカルソリューション型)

            水溶性研削液 メタルカット(ケミカルソリューション型)

              水溶性切削油

              水溶性切削油

                ダフニーマーグプラスAM20M

                ダフニーマーグプラスAM20M

                  水溶性切削・研削兼用油剤ユシローケン (ソリュブル型)

                  水溶性切削・研削兼用油剤ユシローケン (ソリュブル型)

                    水溶性切削油剤ユシローケン (エマルション型)

                    水溶性切削油剤ユシローケン (エマルション型)

                      ダフニーミルクールAL

                      ダフニーミルクールAL

                        水溶性研削液 GRV-10908  18L

                        水溶性研削液 GRV-10908 18L

                          ダフニーマーグプラスAM20HS

                          ダフニーマーグプラスAM20HS

                            メーカー モトユキ 出光興産 出光興産 レヂトン 住鉱潤滑剤 トラスコ中山 大澤ワックス 出光興産 ユシロ化学 ユシロ化学 出光興産 コスモステクノ・コーポレーション 出光興産
                            通常価格 3,900円 19,799円 17,643円 17,150円 36,900円 20,304円 2,618円 16,264円 20,790円 20,790円 19,040円 12,080円 22,681円
                            通常出荷日 4日目   9日目   9日目   5日目   4日目   1日目~   3日目   14日目   1日目~   1日目   9日目   3日目   9日目  
                            JANコード 4920350003826 - - - - - - - - - - - -
                            主成分 PTFE、溶剤、噴射剤(DME) - - - - - - - - - - - -
                            硬化条件 常温乾燥(指触乾燥約5~6分) - - - - - - - - - - - -
                            - - - - - - - - - - - -
                            使用温度 ≦+250℃ - - - - - - - - - - - -

                            ステンレス切断用補助剤 テフゾールのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            切削スプレーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました