(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

一般鉄鋼用 チップソー HS-165/HS-305

一般鉄鋼用 チップソー HS-165/HS-305

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
10,101円 ~ 17,920円
税込価格
11,111円 ~ 19,712円

○HS-165高速型チップソー切断機対応。【特長】・165mm小型チップソー切...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

一般鉄鋼用 チップソー:関連画像

型番リスト

型番
外径(mm)
刃厚(mm)
内径(mm)
歯数(山数)(P)
JANコード
トラスココード
刃材質
切断厚目安(鉄)(mm)
本体厚(mm)
刃形記号
最高回転速度
重量(g)
材質1
適合機種
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
165
1.4
20
40
4920350300321
-
サーメット
6
1.1
CB-n
9600min-1
-
-
小型チップソー切断機

1個

10,101( 11,111円 )

1日目

305
1.8
25.4
50
-
379-3176
超硬
10
1.4
-
4000min-1
1800
台金:工具鋼
高速型チップソー切断機用。

1個

17,920( 19,712円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

○HS-165
高速型チップソー切断機対応。
【特長】
・165mm小型チップソー切断機対応(推奨回転速度5000min-1)。
【用途】
・鋼管/穴あきアングル/寸切りボルト/アルミ/塩ビ樹脂など。

○HS-305
鉄鋼用高速型チップソー切断機対応です。
【特長】
・独自形状レーザースリット加工と特殊樹脂の充填により切断時の騒音を大幅カット。
【用途】
・アングル鋼/チャンネル鋼/C型チャンネル鋼/鉄筋/平鋼/鋼管/ガス管/ライニング鋼管/鋳鉄管/寸切りボルト/ハンガーレールなど。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

一般鉄鋼用 チップソー HS-165/HS-305

一般鉄鋼用 チップソー HS-165/HS-305

    グローバルソー「鉄の王者」 (鉄・ステンレス兼用)

    グローバルソー「鉄の王者」 (鉄・ステンレス兼用)

      ドライチップソー ステンレス用

      ドライチップソー ステンレス用

        チップソー(鉄・ステンレス兼用)FM

        チップソー(鉄・ステンレス兼用)FM

          チップソー“マルチエコカッター”(鉄鋼用)

          チップソー“マルチエコカッター”(鉄鋼用)

            充電マルノコチップソー 鉄・ステン用

            充電マルノコチップソー 鉄・ステン用

              ゼットフラッシャー 切断王

              ゼットフラッシャー 切断王

                鉄・ステンレス兼用 チップソー FR-N

                鉄・ステンレス兼用 チップソー FR-N

                  “ドライチップソー”(鉄鋼用)

                  “ドライチップソー”(鉄鋼用)

                    タイガーチップソー

                    タイガーチップソー

                      鉄・ステンレス兼用 チップソー

                      鉄・ステンレス兼用 チップソー

                        ゼットフラッシャー FX-A(鉄・ステンレス兼用)

                        ゼットフラッシャー FX-A(鉄・ステンレス兼用)

                          トクマルチップソー(鉄用)

                          トクマルチップソー(鉄用)

                            メーカー モトユキ モトユキ 谷テック モトユキ 大見工業 アイウッド ロブテックス モトユキ 谷テック NT モトユキ ロブテックス トラスコ中山
                            通常価格 10,101円 6,651円 22,500円 7,627円 6,600円 4,380円 5,810円 7,125円 5,188円 7,856円 10,529円 5,800円 3,340円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   4日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   2日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            主要切断材質 一般鉄鋼材 一般鉄鋼材 / ステンレス ステンレス 一般鉄鋼材 / ステンレス 一般鉄鋼材 一般鉄鋼材 / ステンレス - 一般鉄鋼材 / ステンレス 一般鉄鋼材 - 一般鉄鋼材 / ステンレス - 一般鉄鋼材

                            一般鉄鋼用 チップソー HS-165/HS-305のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました