(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

多種材切断用 万能刃 ARB

多種材切断用 万能刃 ARB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,200円
税込単価
5,720円

これ1枚でいろいろ切れる。【特長】・多種材切断が可能なため、解体・リフォーム業...

詳細情報を確認する

  • 主要切断材質:
    木質系建材
  • 外径(mm):
    180
  • 刃厚(mm):
    1.5
  • 内径(mm):
    20
  • 歯数(山数)(P):
    56
  • JANコード:
    4920350003048
  • 刃材質:
    超硬
  • 切断厚目安(鉄)(mm):
    3
  • 本体厚(mm):
    1
  • 刃形記号:
    CB
  • 最高回転速度:
    5500min-1
  • 適合機種:
    集じん・防じんマルノコ、マルノコ、充電マルノコ
  • ローノイズスリット:

型番

ARB-180 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ARB-180

1個

5,200( 5,720円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

これ1枚でいろいろ切れる。
【特長】
・多種材切断が可能なため、解体・リフォーム業にも便利。
・騒音を抑え、ホワイトフッ素コーティングがヤニ・接着剤の付着を抑制。
【用途】
・木(木質系建材)/プラスチック(樹脂系)/アルミ(非鉄金属)/鉄(金属系建材・一般軟鋼材)。

ARB-180で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

多種材切断用 万能刃 ARBの型番ARB-180のページです。
型番ARB-180に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

多種材切断用 万能刃 ARB

多種材切断用 万能刃 ARB

    アルミ・非金属用チップソー GB

    アルミ・非金属用チップソー GB

      モトユキ グローバルソー万能刃 多種材切断用チップソー

      モトユキ グローバルソー万能刃 多種材切断用チップソー

        白蛇 石膏ボード (木工用)

        白蛇 石膏ボード (木工用)

          塩ビ・プラスチック用 チップソー GTS-EP

          塩ビ・プラスチック用 チップソー GTS-EP

            アルミ・非金属用チップソー GA

            アルミ・非金属用チップソー GA

              一般鉄鋼用 チップソー HS-165/HS-305

              一般鉄鋼用 チップソー HS-165/HS-305

                鉄・ステンレス兼用 チップソー

                鉄・ステンレス兼用 チップソー

                  鉄・ステンレス兼用 チップソー FR-N

                  鉄・ステンレス兼用 チップソー FR-N

                    一般木工用 チップソー 黒鋭龍 KRS

                    一般木工用 チップソー 黒鋭龍 KRS

                      グローバルソー 万能刃

                      グローバルソー 万能刃

                        一般鉄鋼用 チップソー

                        一般鉄鋼用 チップソー

                          義経

                          義経

                            メーカー モトユキ モトユキ モトユキ 山真製鋸 モトユキ モトユキ モトユキ モトユキ モトユキ モトユキ モトユキ モトユキ 山真製鋸
                            通常価格 5,200円 25,197円 4,720円 2,510円 22,172円 9,897円 10,101円 10,529円 7,125円 4,600円 4,600円 5,200円 2,530円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   4日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            主要切断材質 木質系建材 非鉄金属 - 樹脂 樹脂 非鉄金属 一般鉄鋼材 一般鉄鋼材 / ステンレス 一般鉄鋼材 / ステンレス 木質系建材 - 一般鉄鋼材 木質系建材
                            外径(mm) 180 - - - - - - 180 - 180 - 165 -
                            刃厚(mm) 1.5 - - 1 - - - 1.4 - 1.6 - 1.4 -
                            内径(mm) 20 25.4 - 20 25.4 - - 20 - 20 20 20 20
                            歯数(山数)(P) 56 - - - 100 - - 40 - 52 - 40 52

                            多種材切断用 万能刃 ARBのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました