(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WAG-125
ダイヤモンドカッター グローバルソー(乾式)ウェイブタイプ ダイヤモンドカッターカンシキ

ダイヤモンドカッター グローバルソー(乾式)ウェイブタイプ WAG-125

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,028円 7,474円
税込単価
8,831円 8,221円

切断面・寿命重視。【特長】・整列ダイヤモンド砥粒で、いつまでもスムーズに切断。...

詳細情報を確認する

型番

WAG-125 解除

Loading...

WAG-125 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
外径(mm)
刃厚(mm)
内径(mm)
JANコード
トラスココード
最高使用回転数(rpm)
付属リング穴径(mm)
重量(g)
インチ表示
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WAG-125

125
2.2
22
4920350004328
492-3456
12200
20
160
5"

1個

8,028円

7,474

( 8,221円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

切断面・寿命重視。
【特長】
・整列ダイヤモンド砥粒で、いつまでもスムーズに切断。
・なめらかな切れ味のウェイブタイプで溝入れにオススメ。
【用途】
・コンクリート/コンクリート二次製品/レンガ/ブロック/モルタル/スレートなどの切断・溝入れ。

Loading...

WAG-125で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤモンドカッター グローバルソー(乾式)ウェイブタイプの型番WAG-125のページです。
型番WAG-125に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイヤモンドカッター グローバルソー(乾式)ウェイブタイプ

ダイヤモンドカッター グローバルソー(乾式)ウェイブタイプ

    ダイヤモンドカッター グローバルソー(乾式)セグメントタイプ

    ダイヤモンドカッター グローバルソー(乾式)セグメントタイプ

      理研ダイヤモンドカッター 御影石用

      理研ダイヤモンドカッター 御影石用

        ダイヤモンドホイール レーザーブレード(乾式)

        ダイヤモンドホイール レーザーブレード(乾式)

          ダイヤモンドホイール 剣 TRX(乾式)

          ダイヤモンドホイール 剣 TRX(乾式)

            ダイヤモンドカッター(乾式)

            ダイヤモンドカッター(乾式)

              ダイヤモンドカッター“ターボウェーブ”(乾式)

              ダイヤモンドカッター“ターボウェーブ”(乾式)

                ダイヤモンドカッター ウェーブタイプ(外径105,125,150,180mm)

                ダイヤモンドカッター ウェーブタイプ(外径105,125,150,180mm)

                  乾式ハンドカッター

                  乾式ハンドカッター

                    ダイヤモンドカッター セグメント

                    ダイヤモンドカッター セグメント

                      ダイヤモンドカッター ウェーブタイプ(外径100mm)

                      ダイヤモンドカッター ウェーブタイプ(外径100mm)

                        イナヅマLJ 305ミリ×30.5

                        イナヅマLJ 305ミリ×30.5

                          ダイヤモンドカッター“ターボセグメント”(乾式)

                          ダイヤモンドカッター“ターボセグメント”(乾式)

                            メーカー モトユキ モトユキ 理研ダイヤモンド工業 ロブテックス ロブテックス トラスコ中山 アイウッド 理研ダイヤモンド工業 理研ダイヤモンド工業 理研ダイヤモンド工業 理研ダイヤモンド工業 三京ダイヤモンド工業 アイウッド
                            通常価格 7,000円 6,506円 5,024円 19,810円 7,676円 3,060円 3,152円 3,120円 13,649円 3,120円 6,185円 15,954円 3,690円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   4日目   4日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   1日目  
                            主要切断材質 コンクリート・アスファルト / タイル / 石材 - コンクリート・アスファルト / 石材 コンクリート・アスファルト / ブロック コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ / タイル コンクリート・アスファルト - - コンクリート・アスファルト / 石材 - コンクリート・アスファルト / タイル / プラスチック(FRP、塩ビ等) コンクリート・アスファルト / ブロック コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ
                            乾式/湿式 乾式 乾式 乾式 乾式 乾式 乾式 乾式 乾式 乾式 乾式 乾式 - 乾式
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            刃幅(mm) 7 - - - - - - - - - - - -
                            ホイールタイプ ウェーブタイプ - - - - - - - - - - - -

                            ダイヤモンドカッター グローバルソー(乾式)ウェイブタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            WAG-105
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外径
                            (mm)
                            刃厚
                            (mm)
                            内径
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 最高使用回転数(rpm) 付属リング穴径(mm) 重量
                            (g)
                            インチ表示

                            7,000円

                            ( 7,700円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1052204920350003406492-344814500151004"

                            ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました