ハンドカッター用(エンジン)。【特長】・整列ダイヤモンド砥粒で、いつまでもスム...
型番 | インチ表示 | 外径 (mm) | ダイヤ層 | 穴径 (mm) | リング(mm) | 最高回転速度 (min-1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
厚(mm) | 幅(mm) | ||||||
AGFC-10 | 10" | 255 | 2.4 | 10 | 30.5 | 20/22/25.4 | 5,900 |
AGFC-12 | 12" | 305 | 2.8 | 10 | 30.5 | 20/22/25.4 | 5,000 |
Loading...
ハンドカッター用(エンジン)。
【特長】
・整列ダイヤモンド砥粒で、いつまでもスムーズに切断
・レーザー溶接でチップを溶接し、高い安全性
・スピード重視のボンド特性で、軽い切れ味が持続
【用途】
・鉄筋入りコンクリート/コンクリート二次製品/軽量ブロック/レンガ/ALCなど
AGFC-10で型番確定
ダイヤモンドカッター コンクリート用 マルチレイヤープラスAGFCの型番AGFC-10のページです。
型番AGFC-10に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
AGFC-12 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 外径 (mm) | 刃厚 (mm) | JANコード | トラスココード | 最高使用回転数(rpm) | インチ表示 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24,318円 ( 26,750円 ) | 1個 | - | 1日目 | 305 | 2.8 | 4920350003888 | 492-3430 | 5000 | 12" |