(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

中型LED回転灯 ニコフラッシュ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:VL09S-D12NR
中型LED回転灯 ニコフラッシュ ニコフラッシュ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,841円
税込単価
9,725円

【特長】・明るさ抜群、地球に優しいLED回転灯。・LED&モーターレスで故障が...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    多目的ライト
  • 主な固定方式:
    据置
  • 使用電球:
    LED
  • 電源:
    その他
  • 回転数(min-1):
    高速:215/低速:146
  • 点滅数(min-1):
    高速:144/低速:78
  • 内容量:
    1個

型番

VL09S-D12NR 解除

Loading...

商品情報を表示

VL09S-D12NR の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
消費電力(W)
光色
定格電圧
カンデラ(cd)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
VL09S-D12NR

VL09S-D12NR

1.1
DC12V
17
1個

1個

8,841( 9,725円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・明るさ抜群、地球に優しいLED回転灯。
・LED&モーターレスで故障が少ない!
・長寿命・高耐久性・省エネタイプ。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

中型LED回転灯 ニコフラッシュの型番VL09S-D12NRのページです。
型番VL09S-D12NRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

中型LED回転灯 ニコフラッシュ

中型LED回転灯 ニコフラッシュ

    超小型LED回転灯 ニコミニ VL04Mシリーズ

    超小型LED回転灯 ニコミニ VL04Mシリーズ

      ニコカプセル VLシリーズ(日恵製作所)

      ニコカプセル VLシリーズ(日恵製作所)

        乾電池式置き型人感明暗ナイトライト

        乾電池式置き型人感明暗ナイトライト

          メーカー 日動工業 日動工業 日動工業 YAZAWA
          通常価格 8,841円 5,890円 8,888円 1,381円
          通常出荷日 9日目~   15日目   1日目~   2日目  
          商品タイプ 多目的ライト 多目的ライト 多目的ライト 常夜灯
          主な固定方式 据置 据置 据置 据置
          使用電球 LED LED LED LED
          電源 その他 その他 乾電池式 乾電池式
          回転数(min-1) 高速:215/低速:146 - 288 -

          中型LED回転灯 ニコフラッシュのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          VL09S-100NPG
          VL09S-100NPR
          VL09S-100NPY
          VL09S-D12NY
          VL09S-D24NB
          VL09S-D24NG
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          消費電力
          (W)
          光色 定格電圧 カンデラ
          (cd)
          内容量

          10,805円

          ( 11,886円 )
          1個 あり

          9日目

          4AC100V12-

          10,615円

          ( 11,677円 )
          1個 あり

          19日目

          4AC100V17-

          9,724円

          ( 10,696円 )
          1個 あり

          9日目

          4AC100V16-

          8,841円

          ( 9,725円 )
          1個 あり

          9日目

          1.1DC12V16-

          9,936円

          ( 10,930円 )
          1個 あり

          9日目

          3DC24V4-

          10,947円

          ( 12,042円 )
          1個 あり

          9日目

          3DC24V12-

          多目的ライト・照明カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました