(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超小型LED回転灯 ニコミニ VL04Mシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:VL04M-D12NY
超小型LED回転灯 ニコミニ VL04Mシリーズ ニコミニ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,890円
税込単価
6,479円

【特長】・径45mmの超小型回転灯。・省スペースに設置可能なコンパクトサイズ。...

詳細情報を確認する

型番

VL04M-D12NY 解除

Loading...

 
カタログを表示

VL04M-D12NY の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
消費電力(W)
光色
点灯パターン
サイズ(mm)
定格電圧
カンデラ(cd)
回転数(min-1)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
VL04M-D12NY

VL04M-D12NY

1
回転(制御入力無)
φ45×98
DC12V
-
-
1個

1個

5,890( 6,479円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・径45mmの超小型回転灯。
・省スペースに設置可能なコンパクトサイズ。
・LEDなので省エネ。
・モーターレスなので音が出ません。
・内部のプリズムが超高輝度LEDを効率よく屈折・反射します。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超小型LED回転灯 ニコミニ VL04Mシリーズの型番VL04M-D12NYのページです。
型番VL04M-D12NYに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超小型LED回転灯 ニコミニ VL04Mシリーズ

超小型LED回転灯 ニコミニ VL04Mシリーズ

    ニコカプセル VLシリーズ(日恵製作所)

    ニコカプセル VLシリーズ(日恵製作所)

      中型LED回転灯 ニコフラッシュ

      中型LED回転灯 ニコフラッシュ

        LEDライトボード

        LEDライトボード

          人工太陽照明灯

          人工太陽照明灯

            ブラックライト(UV-LED)

            ブラックライト(UV-LED)

              ブラックライト ハイドレンジア UV-SVG 波長365/375/385/395/405nm

              ブラックライト ハイドレンジア UV-SVG 波長365/375/385/395/405nm

                [充電式]  LEDセンサーライト(非常灯)

                [充電式] LEDセンサーライト(非常灯)

                  LED照明灯 EA815LEシリーズ

                  LED照明灯 EA815LEシリーズ

                    LEDブラックライト高出力チップ型 UVシリーズ

                    LEDブラックライト高出力チップ型 UVシリーズ

                      メーカー 日動工業 日動工業 日動工業 アズワン アズワン アズワン コンテック(ライト) エスコ エスコ アズワン
                      通常価格 5,890円 8,888円 8,841円 36,958円 254,800円 1,090円 29,892円 2,890円 4,120円 23,416円
                      通常出荷日 15日目   1日目~   9日目~   1日目   12日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 9日目~  
                      商品タイプ 多目的ライト 多目的ライト 多目的ライト その他 その他 ブラックライト ブラックライト 常夜灯 多目的ライト -
                      主な固定方式 据置 据置 据置 その他 - - - 据置 据置 -
                      使用電球 LED LED LED LED - LED LED LED LED -
                      電源 その他 乾電池式 その他 - 交流(50/60Hz共用) 乾電池式 乾電池式 充電式 交流(50/60Hz共用) -
                      内容量 1個 1個 1個 - - - - - - -

                      超小型LED回転灯 ニコミニ VL04Mシリーズのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      VL04M-100APB
                      VL04M-100APG
                      VL04M-100APR
                      VL04M-100APY
                      VL04M-100NPB
                      VL04M-100NPG
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      消費電力
                      (W)
                      光色 点灯パターン サイズ
                      (mm)
                      定格電圧 カンデラ
                      (cd)
                      回転数
                      (min-1)
                      内容量

                      8,239円

                      ( 9,063円 )
                      1個 あり

                      15日目

                      2.5回転-AC100V1.5330-

                      8,239円

                      ( 9,063円 )
                      1個 あり

                      15日目

                      2.5回転-AC100V2.1330-

                      7,689円

                      ( 8,458円 )
                      1個 あり

                      15日目

                      2.5回転-AC100V1.5330-

                      7,689円

                      ( 8,458円 )
                      1個 あり

                      15日目

                      2.5回転-AC100V2.1330-

                      6,331円

                      ( 6,964円 )
                      1個 あり

                      15日目

                      1.5回転-AC100V1.5330-

                      6,331円

                      ( 6,964円 )
                      1個 あり

                      15日目

                      1.5回転-AC100V2.1330-

                      多目的ライト・照明カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました