(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

F大軸

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

F大軸

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,127円
税込単価
5,640円

【特長】・2つのネジ仕様刃物が使える親切設計!・寸法(mm):φ19×L120...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    電動アクセサリ
  • 寸法(mm):
    φ19×L120
  • トラスココード:
    852-2147
  • 備考:
    両端小軸用穴あり,片側 小軸M10用,片側 UNF3/8用(インチネジ)
  • ネジ仕様:
    片側→M10仕様,片側→UNF3/8''仕様
  • 適応製品名:
    NC-TP-F2フリーパンチ,NC-EF AIDERシリーズ,NC-TP5032S,NC-E5032S BESOINシリーズ

Loading...

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

F-SBB

1個

5,127( 5,640円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・2つのネジ仕様刃物が使える親切設計!
・寸法(mm):φ19×L120
・ネジ仕様:片側→M10仕様,片側→UNF3/8''仕様
・備考:両端小軸用穴あり,片側 小軸M10用,片側 UNF3/8用(インチネジ)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

F大軸の型番F-SBBのページです。
型番F-SBBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

F大軸

F大軸

    ドリルチャックセット EZ19002

    ドリルチャックセット EZ19002

      パナソニック 先端工具 六角二面幅9.5mm

      パナソニック 先端工具 六角二面幅9.5mm

        アネックス インパクト対応 ドリルチャック 1.0~10mm

        アネックス インパクト対応 ドリルチャック 1.0~10mm

          パナソニック 先端工具 六角二面幅12.7mm

          パナソニック 先端工具 六角二面幅12.7mm

            電動彫刻刀用刃(角刃/4mm)

            電動彫刻刀用刃(角刃/4mm)

              電動彫刻刀用刃 4901310

              電動彫刻刀用刃 4901310

                アネックス インパクト対応 ドリルチャック 1.5~13mm

                アネックス インパクト対応 ドリルチャック 1.5~13mm

                  パナソニック 先端工具 93mm

                  パナソニック 先端工具 93mm

                    ロングサイズアーバーセット

                    ロングサイズアーバーセット

                      アネックス ソケット用 強靭L型アダプター 差込角12.7mm

                      アネックス ソケット用 強靭L型アダプター 差込角12.7mm

                        SDS プラス 13mmハンマーチャック(チャックハンドル付)

                        SDS プラス 13mmハンマーチャック(チャックハンドル付)

                          電動ドリル用 ドリルチャック EDC-2-13

                          電動ドリル用 ドリルチャック EDC-2-13

                            メーカー 西田製作所 リョービ Panasonic ANEX Panasonic リョービ リョービ ANEX Panasonic SK-11 ANEX ボッシュ トップ工業
                            通常価格 5,127円 6,109円 1,454円 3,785円 1,800円 2,403円 1,243円 4,383円 4,067円 1,278円 7,746円 10,906円 7,102円
                            通常出荷日 1日目   7日目   1日目   1日目   1日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   3日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ - 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ
                            寸法(mm) φ19×L120 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 852-2147 - - - - - - - - - - - -
                            備考 両端小軸用穴あり,片側 小軸M10用,片側 UNF3/8用(インチネジ) - - - - - - - - - - - -
                            ネジ仕様 片側→M10仕様,片側→UNF3/8''仕様 - - - - - - - - - - - -

                            充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました