(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

日動 エースディスク 500W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

日動 エースディスク 500W

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
176,333円 171,536円
税込単価
193,966円 188,690円

【特長】・スタジアムなどの巨大施設や大型駐車場を明るく照らす!!・広範囲の明る...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    LED
  • 商品タイプ:
    投光器
  • 消費電力(W):
    492/476
  • LEDワット数(W):
    500
  • 球寿命(時間):
    50000
  • 電源(V):
    100/200
  • サイズ(mm):
    Ф470×274
  • 屋内・屋外:
    屋外
  • 保護等級:
    IP65
  • 入力電圧(V):
    90~305
  • 定格電流(A):
    4.9/2.4
  • 質量(kg):
    9.6
  • 電線素材:
    18AWG
  • 電線芯数:
    3
  • 仕様:
    電線:0.3m切放し
  • 付属品:
    M10×25キャップボルトナットセット×2
  • 消費電力詳細(W):
    492(100V)/476(200V)
  • 周波数(Hz):
    50/60
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

L500W-P-AS-50K 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
明るさ(lm)
詳細タイプ
光源色
JANコード
照射角(°)
色温度(K)
適応温度(℃)
演色性
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L500W-P-AS-50K

L500W-P-AS-50K

60000
アーム式(吊下げ型)、スポット
昼白色
4937305051641
50/90
5000
-30~45
Ra80
1個

1個

176,333円

171,536

( 188,690円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スタジアムなどの巨大施設や大型駐車場を明るく照らす!!
・広範囲の明るさ確保と大幅な消費電力の削減を実現。
・軽量・省エネ・耐久性に優れ、産業施設だけにとどまらずスポーツ施設全般にも対応。
【用途】
・ゴルフ練習場、サッカー・テニスコート、駐車場・格納庫、工場・倉庫など。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

日動 エースディスク 500Wの型番L500W-P-AS-50Kのページです。
型番L500W-P-AS-50Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

日動 エースディスク 500W

日動 エースディスク 500W

    屋外用水銀作業灯 バラストレス水銀ランプ

    屋外用水銀作業灯 バラストレス水銀ランプ

      メーカー 日動工業 ハタヤリミテッド
      通常価格 176,333円 15,237円
      通常出荷日 3日目   1日目  
      種類 LED その他
      商品タイプ 投光器 投光器
      消費電力(W) 492/476 500
      LEDワット数(W) 500 -
      球寿命(時間) 50000 -

      日動 エースディスク 500Wのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      投光器カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました