(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コヅチ 匠堂 シザーケース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TD-01
コヅチ 匠堂 シザーケース シザーケース

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,136円
税込単価
2,350円

【特長】・職人魂で匠な技おどる!

詳細情報を確認する

Loading...

TD-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
TD-01

TD-01

生成り

5個

2,136( 2,350円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・職人魂で匠な技おどる!

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

コヅチ 匠堂 シザーケースの型番TD-01のページです。
型番TD-01に関する仕様情報を記載しております。

コヅチ 匠堂 シザーケースのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TD-02
TD-03
TD-04
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,482円

( 2,730円 )
5個 あり

4日目

うぐいす

2,368円

( 2,605円 )
5個 あり

4日目

ブラック

2,806円

( 3,087円 )
5個 あり

4日目

ネイビー

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました