(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コヅチ REDZONE 電工袋2段工具差付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コヅチ REDZONE 電工袋2段工具差付

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,613円 3,467円
税込単価
3,974円 3,814円

【特長】・職人の魂を燃やす紅で作った電工袋。・背後から底面まで一体式で縫製して...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 商品用途:
    ツールバッグ
  • 色:
    レッド
  • 材質:
    生地/ナイロン、金具/スチール

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KNR-13

5個

3,613円

3,467

( 3,814円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・職人の魂を燃やす紅で作った電工袋。
・背後から底面まで一体式で縫製してありますので、縁巻きでズボンを傷めることがありません。
・なにかと使える2つの内ポケットが付いていますので、収納に大変便利。
・ベルト通しの裏側には、使い勝手の良い切込みがありますので、思い通りの装着位置にセットできます

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

コヅチ REDZONE 電工袋2段工具差付の型番KNR-13のページです。
型番KNR-13に関する仕様情報を記載しております。

コヅチ REDZONE 電工袋2段工具差付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました