(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カラビナハーケン 鉄

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KH6B
カラビナハーケン 鉄 カラビナハーケン テツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
765円
税込単価
842円

【特長】・アルミ合金製に比べ耐摩耗性に優れています。【用途】・連結用フックです...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

KH6B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
耐荷重(kg)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
KH6B

KH6B

25
4990870420014

1個

765( 842円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ合金製に比べ耐摩耗性に優れています。
【用途】
・連結用フックです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カラビナハーケン 鉄の型番KH6Bのページです。
型番KH6Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カラビナハーケン 鉄

カラビナハーケン 鉄

    電工バケツ φ27×35

    電工バケツ φ27×35

      極匠 ヌメ革プロ用ペンチ差し1丁

      極匠 ヌメ革プロ用ペンチ差し1丁

        極匠 ヌメ革ハンマー差し

        極匠 ヌメ革ハンマー差し

          極匠 ヌメ革ペンチ差し1丁

          極匠 ヌメ革ペンチ差し1丁

            電工キャンバスバッグ

            電工キャンバスバッグ

              WORKMASTER 電工バケツ

              WORKMASTER 電工バケツ

                WORKMASTER 帆布釘袋

                WORKMASTER 帆布釘袋

                  ツールポーチ ツーポケット ツールポーチ 150mm

                  ツールポーチ ツーポケット ツールポーチ 150mm

                    極匠 ヌメ革モンキーレンチ差し

                    極匠 ヌメ革モンキーレンチ差し

                      帆布釘袋

                      帆布釘袋

                        ヌメ革ペンチ差し3丁

                        ヌメ革ペンチ差し3丁

                          極匠 ヌメ革ラチェットレンチ差し

                          極匠 ヌメ革ラチェットレンチ差し

                            メーカー 伊藤製作所 KAKURI(角利産業) ベストツール ベストツール ベストツール DENSAN ワークマスター ワークマスター クニペックス ベストツール KAKURI(角利産業) ベストツール ベストツール
                            通常価格 765円 3,625円 1,388円 1,154円 838円 4,100円 2,053円 890円 2,156円 1,476円 1,178円 1,557円 1,108円
                            通常出荷日 3日目~   4日目   3日目   3日目   3日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   3日目   4日目   3日目   3日目  
                            商品タイプ 工具接続コード - - - - - - - - - - - -
                            材質 その他 - - - - - - - - - - - -
                            材質詳細 - - - - - - - - - - - -

                            カラビナハーケン 鉄のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KH8B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            耐荷重
                            (kg)
                            JANコード

                            976円

                            ( 1,074円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            654990870421011

                            落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました