(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

土牛産業 アルミ製ツールフック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:F-21
土牛産業 アルミ製ツールフック アルミセイツールフック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,286円
税込単価
1,415円

【特長】・工具の吊り下げに最適です

詳細情報を確認する

Loading...

F-21 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
F-21

F-21

4962819014028

5個

1,286( 1,415円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・工具の吊り下げに最適です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

土牛産業 アルミ製ツールフックの型番F-21のページです。
型番F-21に関する仕様情報を記載しております。

土牛産業 アルミ製ツールフックのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
F-22
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード

1,286円

( 1,415円 )
5個 あり

8日目

4962819014035

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました