(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

速乾シャチハタ朱肉 コンパクトタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

速乾シャチハタ朱肉 コンパクトタイプ

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,002円
税込単価
1,102円

【特長】・ビジネスで朱肉としての高品質はそのままに、携帯に便利なコンパクトタイ...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
外径(mm)
高さ(mm)
JANコード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
OQN-28

OQN-28

-
φ32.5
73.5
4974052761003
38
1個(28ml)

1個

1,002( 1,102円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ビジネスで朱肉としての高品質はそのままに、携帯に便利なコンパクトタイプ。
・速乾シャチハタ朱肉専用の朱油です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

速乾シャチハタ朱肉 コンパクトタイプの型番OQN-28のページです。
型番OQN-28に関する仕様情報を記載しております。

速乾シャチハタ朱肉 コンパクトタイプのレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
スタンプ台のインク補充に
評価 5.0満足度:5.02018/06/01
シャチハタの製品ですから問題は有りません。
この製品以外を使ったことがないので比較のしようがありませんが、インクの発色、乾燥時間ともに満足しています。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

印鑑カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました