(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

乾きまペン 油性マーカー 詰め替え用インク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

乾きまペン 油性マーカー 詰め替え用インク

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
200円
税込単価
220円

キャップなしで、ペン芯が約2週間乾きません(気温20℃、湿度65%の条件下)【...

詳細情報を確認する

型番

KR-ND-R 解除

Loading...

製品仕様

型番商品タイプ
KR-ND-R油性サインペン
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
KR-ND-R

KR-ND-R

4974052702129
1パック(3本)

1個

200( 220円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

キャップなしで、ペン芯が約2週間乾きません(気温20℃、湿度65%の条件下)
【特長】
・1日中キャップを外したままで、長時間の作業が可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

乾きまペン 油性マーカー 詰め替え用インクの型番KR-ND-Rのページです。
型番KR-ND-Rに関する仕様情報を記載しております。

乾きまペン 油性マーカー 詰め替え用インクのレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
線が薄くなってきたら補充しています
評価 5.0満足度:5.02019/10/30
乾きまペンでラインを引いていますが、ラインが薄くなってきたときに、インクの補充を行います。補充は難しくなくスムーズに行えています。インクを足してからも問題なく使えていて満足しています。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました