(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

G14 ラバーファーム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:G14-3-S
G14 ラバーファーム G14 ラバーファーム

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
407円
税込単価
448円

フィット感と耐久性のバランスが抜群なオールマイティなグローブ。【特長】・耐久性...

詳細情報を確認する

型番

G14-3-S 解除

Loading...

フィット感と耐久性のバランスが抜群なオールマイティなグローブ

G14-3(ピンク)

G14-3(ピンク)

  • 材質 手袋:ナイロン、すべり止め:天然ゴム
  • サイズ:SS・S・M・L
商品情報を表示

G14-3-S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

G14-3-S

S
4970181149576
1双

10個

407( 448円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

フィット感と耐久性のバランスが抜群なオールマイティなグローブ。
【特長】
・耐久性に優れたフィットタイプ。
・背抜き加工で通気性に優れている。
・グリップ力の高い天然ゴムをコーティング。
・手首を少し長くしており袖口汚れを防ぐ。
【用途】
・園芸作業、運搬作業に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

G14 ラバーファームの型番G14-3-Sのページです。
型番G14-3-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

G14 ラバーファーム

G14 ラバーファーム

    ゴム背抜き手袋 タフレッド  (3双入)

    ゴム背抜き手袋 タフレッド (3双入)

      1450 タフレッドスリム

      1450 タフレッドスリム

        ピッタリ背抜き手袋 No.260

        ピッタリ背抜き手袋 No.260

          ウレタン背抜き手袋【薄手タイプ】

          ウレタン背抜き手袋【薄手タイプ】

            ブルーライナー

            ブルーライナー

              ビニール背抜き手袋 ビニスターエース

              ビニール背抜き手袋 ビニスターエース

                1650 ケミソフト超グリ

                1650 ケミソフト超グリ

                  天然ゴム背抜き手袋(レッド)

                  天然ゴム背抜き手袋(レッド)

                    天然ゴム背抜き手袋(13ゲージ)

                    天然ゴム背抜き手袋(13ゲージ)

                      デルタグリップ 2525・2526

                      デルタグリップ 2525・2526

                        ゴム作業用背抜き手袋 タフキャッチ

                        ゴム作業用背抜き手袋 タフキャッチ

                          ウレタン背抜き手袋 デジハンド PUサポート

                          ウレタン背抜き手袋 デジハンド PUサポート

                            メーカー アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) ショーワグローブ おたふく手袋 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(ビニスター) アトム(安全・保護用品) おたふく手袋 アズワン 川西工業 ダンロップ ダンロップ
                            通常価格 400円 1,070円 278円 313円 197円 1,198円 442円 477円 277円 136円 477円 1,037円 397円
                            通常出荷日 8日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   6日目   1日目  
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 - 作業用 作業用 作業用 作業用 - -
                            商品タイプ すべり止め すべり止め すべり止め ポリウレタン ポリウレタン 天然ゴム - すべり止め 天然ゴム すべり止め 天然ゴム - -
                            ピンク レッド パープル - - - - グレー - - - - -
                            内容量 1双 1双 - - - - - 1双 - - - - -

                            G14 ラバーファームのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            G14-3-L
                            G14-3-M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード 内容量

                            400円

                            ( 440円 )
                            10個 あり

                            8日目

                            L4970181149552-

                            407円

                            ( 448円 )
                            10個 あり

                            8日目

                            M4970181149569-

                            背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました