(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1561 プロテコーフィット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

1561 プロテコーフィット

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,042円
税込単価
1,146円

【特長】・手甲やプロテクターが打撃や衝撃を緩和するので安全に作業が可能、ちょっ...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    ニトリルゴム
  • サイズ:
    M
  • JANコード:
    4970181150473
  • トラスココード:
    857-1097
  • 内容量:
    1双

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1561-M

1561-M

1双

1個

1,042( 1,146円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手甲やプロテクターが打撃や衝撃を緩和するので安全に作業が可能、ちょっとした不意打ちから手を守ります。
・油に強く、濡れても滑りにくい特殊な二トリルゴム使用。
・通気性に優れ、ムレにくい。
・プロテクトデザインは手の動きに自然となじむ設計採用。
【材質】
・手袋:ナイロン、樹脂:(掌部)ニトリルゴム、(甲部)ニトリルゴム

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1561 プロテコーフィットの型番1561-Mのページです。
型番1561-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1561 プロテコーフィット

1561 プロテコーフィット

    しっくりがっちり厚手”(1双入)

    しっくりがっちり厚手”(1双入)

      ポチロン紺

      ポチロン紺

        滑り止め厚手手袋・1双

        滑り止め厚手手袋・1双

          122Z-3P ゴム張りZ(3双組)

          122Z-3P ゴム張りZ(3双組)

            ノンスリップライナー 甲メリ

            ノンスリップライナー 甲メリ

              ヒューソリッドフォーレディース

              ヒューソリッドフォーレディース

                ゴム張り手袋Z

                ゴム張り手袋Z

                  122G ゴム張りG

                  122G ゴム張りG

                    ゴム張り手袋エコロZ

                    ゴム張り手袋エコロZ

                      手袋(滑り止め付・青・黒/12双)

                      手袋(滑り止め付・青・黒/12双)

                        ドットライナー

                        ドットライナー

                          布施商店 作業手袋 すべり止め のびのび軍手 FT-3130 イエロー

                          布施商店 作業手袋 すべり止め のびのび軍手 FT-3130 イエロー

                            メーカー アトム(安全・保護用品) 福徳産業 勝星産業 コーコス信岡 アトム(安全・保護用品) ペンギンエース ペンギンエース アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) エスコ 勝星産業 布施商店
                            通常価格 1,042円 172円 225円 112円 1,389円 1,206円 1,897円 389円 549円 525円 1,070円 216円 268円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   8日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目  
                            使用用途 作業用 - 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 - 作業用 作業用
                            商品タイプ ニトリルゴム - すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め 軍手
                            サイズ M - L - フリー - - フリー フリー フリー - - -
                            JANコード 4970181150473 - - - 4970181101901 - - 4970181101802 4970181100300 - - - -
                            トラスココード 857-1097 - - - - - - 217-2852 - 217-2925 - - -

                            1561 プロテコーフィットのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            鋼材の搬送作業時に使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/10/02
                            鋼材の搬送時に装着しています。手の甲にプロテクターが付いていたので、安心感もあり、この「プロテコーフィット」手袋を購入しました。週1回、10分から15分の使用で、一年ほど使っていますが、手袋が破けてダメになることもありません。着け心地が悪いとか、手が動かしにくいといったこともなく、満足して使えています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            すべり止め手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました