(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1517 PUウレタン 手首長

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1517-S
1517 PUウレタン 手首長 1517 PUウレタン テクビナガ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
367円
税込単価
404円

袖口までの長さで、汚れやゴミの侵入を防ぐ手袋。【特長】・袖口をしっかりカバーし...

詳細情報を確認する

Loading...

製品仕様

外観(1517-S)

外観(1517-S)

  • サイズ:S・M・L
  • 材質 手袋:ナイロン・すべり止め:ポリウレタン樹脂
  • 質量 S:31g・M:34g・L:36g
  • 生産国:中国
商品情報を表示

1517-S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1517-S

S
4970181146988
1双

10個

367( 404円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

袖口までの長さで、汚れやゴミの侵入を防ぐ手袋。
【特長】
・袖口をしっかりカバーして汚れを防ぐ。
・手首ロングで日よけ防止ができる。
・ズレ落ち防止のこだわりゴム編み。
・通気性が良く、手にフィット。
【用途】
・手首長で果樹収穫、農作業、園芸作業等様々なシーンで利用可能。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

1517 PUウレタン 手首長の型番1517-Sのページです。
型番1517-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1517 PUウレタン 手首長

1517 PUウレタン 手首長

    ウレタン背抜き手袋 デジハンド PUサポート

    ウレタン背抜き手袋 デジハンド PUサポート

      天然ゴム背抜き薄手手袋1双 グリーン,レッド

      天然ゴム背抜き薄手手袋1双 グリーン,レッド

        ゴム背抜き手袋 タフレッド  (3双入)

        ゴム背抜き手袋 タフレッド (3双入)

          作業用手袋 マッスル

          作業用手袋 マッスル

            すべり止め手袋 エアテクターX

            すべり止め手袋 エアテクターX

              ゴム張り手袋快適 ラバース

              ゴム張り手袋快適 ラバース

                天然ゴム背抜き薄手手袋1双 ネイビー

                天然ゴム背抜き薄手手袋1双 ネイビー

                  ゴム背抜き手袋 グッドラバー ライムグリーン/ブルー

                  ゴム背抜き手袋 グッドラバー ライムグリーン/ブルー

                    天然ゴム背抜き手袋(レッド)

                    天然ゴム背抜き手袋(レッド)

                      ウレタン背抜き手袋(カラー10双)

                      ウレタン背抜き手袋(カラー10双)

                        ノンスリップソフトX

                        ノンスリップソフトX

                          ウレタン背抜き手袋【薄手タイプ】

                          ウレタン背抜き手袋【薄手タイプ】

                            メーカー アトム(安全・保護用品) ダンロップ コーコス信岡 アトム(安全・保護用品) 三重化学工業 アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) コーコス信岡 丸五 おたふく手袋 コーコス信岡 ペンギンエース おたふく手袋
                            通常価格 367円 397円 253円 1,070円 297円 462円 408円 253円 427円 277円 2,153円 185円 197円
                            通常出荷日 8日目   1日目   3日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   3日目   1日目   1日目   5日目~   1日目~   1日目  
                            使用用途 作業用 - 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 - 作業用 作業用 作業用 作業用
                            商品タイプ ポリウレタン - 天然ゴム すべり止め 天然ゴム すべり止め すべり止め 天然ゴム - 天然ゴム ポリウレタン 天然ゴム ポリウレタン
                            内容量 1双 - - 1双 - 1双 1双 - - - - - -

                            1517 PUウレタン 手首長のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1517-L
                            1517-M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード 内容量

                            367円

                            ( 404円 )
                            10個 あり

                            8日目

                            L4970181146964-

                            367円

                            ( 404円 )
                            10個 あり

                            8日目

                            M4970181146971-

                            背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました