(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
1450 タフレッドスリム
  • 数量スライド割引

1450 タフレッドスリム (レビュー)

通常価格(税別)
278円 ~ 846円
税込価格
306円 ~ 931円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
手袋がズレにくいスリムな設計。
【特長】
・運搬時の手袋ズレを予防するスリムな設計となっています。
・伸縮性に優れ、手にピッタリフィットするやわらかい手袋です。
・耐久性に優れた天然ゴムをコーティングしています。
・手の平に強力なすべり止め加工を施しており、優れたグリップ力を発揮します。
・背抜きタイプですので、通気性に優れています。
【用途】
・運輸、流通作業、土木、建設、農作業、園芸作業、果樹収穫など。
【材質】
・手袋:ポリエステル100%、すべり止め:天然ゴム。

1450 タフレッドスリムのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    種々の作業に
    評価 4.0満足度:4.02020/04/26
    ゴムのグリップ力が強く、小さめのつくりなので、ずれない。甲への密着感が心地よく、とても使いやすいです。力が入りやすいゆえ、耐久力に欠けるように感じてしまうのが難点かも。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    資材の組み立てに使っています
    評価 4.0満足度:4.02019/11/26
    タフレッドの赤色の標準タイプを使っていましたが、指が細いのでスリムなタイプで探していたところ、この商品を見付けたので購入しました。標準タイプも使いやすかったのですが、スリムタイプにしてより指がフィットし、特に指先が使いやすいです。グリップ力も十分にあり、耐久性も良いと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1450 タフレッドスリム

1450 タフレッドスリム

    G14 ラバーファーム

    G14 ラバーファーム

      ゴム背抜き手袋 タフレッド  (3双入)

      ゴム背抜き手袋 タフレッド (3双入)

        ゴム作業用背抜き手袋 タフキャッチ

        ゴム作業用背抜き手袋 タフキャッチ

          天然ゴム背抜き手袋(レッド)

          天然ゴム背抜き手袋(レッド)

            天然ゴム作業用背抜き手袋 タフキャッチ

            天然ゴム作業用背抜き手袋 タフキャッチ

              ピッタリ背抜き手袋 No.260

              ピッタリ背抜き手袋 No.260

                ウレタン背抜き手袋【薄手タイプ】

                ウレタン背抜き手袋【薄手タイプ】

                  ビニール背抜き手袋 ビニスターエース

                  ビニール背抜き手袋 ビニスターエース

                    作業用手袋 マッスル

                    作業用手袋 マッスル

                      ブルーライナー

                      ブルーライナー

                        ガッツ 運搬用手袋

                        ガッツ 運搬用手袋

                          ジョイハンドゴム背抜き

                          ジョイハンドゴム背抜き

                            メーカー アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) ダンロップ おたふく手袋 ダンロップ ショーワグローブ おたふく手袋 東和コーポレーション(ビニスター) 三重化学工業 東和コーポレーション(トワロン) アトム(安全・保護用品) 東和コーポレーション(トワロン)
                            通常価格 278円 400円 1,070円 1,037円 277円 369円 313円 197円 442円 297円 1,198円 727円 1,243円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   1日目   6日目   1日目   5日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 - 作業用 - 作業用 作業用 - 作業用 作業用 - 作業用
                            商品タイプ すべり止め すべり止め すべり止め - 天然ゴム - ポリウレタン ポリウレタン - 天然ゴム 天然ゴム - 天然ゴム
                            仕様 背抜き - 背抜き - 背抜き - 背抜き 背抜き - 背抜き 背抜き - 背抜き
                            ゲージ 15 - - - - - - - - 10 10 - 10
                            パープル ピンク レッド - - - - - - - - 黄/オレンジ -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。