(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オイルガードプロフェッショナルタオル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

オイルガードプロフェッショナルタオル【100個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,397円
税込単価
9,237円

【特長】・布ウエスに近い使用感と広範囲の拭き取り性能の持続。・表面の凹凸特殊加...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    紙ウエス
  • 形状:
    シート
  • タイプ:
    ドライ
  • 詳細タイプ:
    4つ折り
  • サイズ(mm):
    360×460
  • コード:
    OG-9030
  • 内容量:
    1組(100枚)

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:360×460mm(4つ折り)
  • 100枚1組

使用方法・使用事例

使用事例

オイルガードプロフェッショナルタオル  使用事例01
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

294119

1組(100枚)
10

1パック

100個入り

8,397( 9,237円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・布ウエスに近い使用感と広範囲の拭き取り性能の持続。
・表面の凹凸特殊加工によりタオル地の様な拭き取り性能を再現。
・素材の配合バランスと製法によりソフトでありながら強度を維持します。
【材質】
・ポリプロピレン、パルプ

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オイルガードプロフェッショナルタオルの型番294119のページです。
型番294119に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オイルガードプロフェッショナルタオル

オイルガードプロフェッショナルタオル

    キムテックス 60701(ケース)

    キムテックス 60701(ケース)

      キムテックス ポップアップ ホワイト 60701 150枚×4

      キムテックス ポップアップ ホワイト 60701 150枚×4

        工業用ワイパー テクノパワー クロスレイ 335×343mm

        工業用ワイパー テクノパワー クロスレイ 335×343mm

          キムワイプ S-200

          キムワイプ S-200

            プロワイプ・ソフトタオル&リサイクルタオル

            プロワイプ・ソフトタオル&リサイクルタオル

              エリエール ソフトタオル ホワイト 帯どめ 50枚×24 703144

              エリエール ソフトタオル ホワイト 帯どめ 50枚×24 703144

                エリエール ソフトスーパーワイパー S132 132組×36 703130

                エリエール ソフトスーパーワイパー S132 132組×36 703130

                  ワイプオール X70 ポップアップ 60311 152枚×4

                  ワイプオール X70 ポップアップ 60311 152枚×4

                    コンフォートエコペーパータオル200 220×170mm 200枚×42パック

                    コンフォートエコペーパータオル200 220×170mm 200枚×42パック

                      241x420mm 工業用ワイパー(艶出し用/175枚)

                      241x420mm 工業用ワイパー(艶出し用/175枚)

                        エリエール ソフトワイパー S200

                        エリエール ソフトワイパー S200

                          クレシア EFハンドタオルソフトタイプ 170×218 1ケース(200組/袋×36袋入)

                          クレシア EFハンドタオルソフトタイプ 170×218 1ケース(200組/袋×36袋入)

                            メーカー 日本緑十字社 ケニス 三商 エスコ 日本製紙クレシア アズワン 三商 三商 三商 アズワン エスコ 三商 アズワン
                            通常価格 8,397円 27,323円 27,600円 1,689円 7,091円 10,980円 13,200円 15,480円 25,199円 8,708円 3,870円 15,839円 8,070円
                            通常出荷日 1日目   7日目   12日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   4日目   12日目   1日目   1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 紙ウエス - - 不織布ウエス 紙ウエス 紙ウエス - - - 紙ウエス 紙ウエス 紙ウエス -
                            形状 シート - - シート シート シート - - - シート ディスペンサー シート -
                            タイプ ドライ - - ドライ ドライ ドライ - - - ドライ ドライ - -
                            詳細タイプ 4つ折り - - - - - - - - - - - -
                            サイズ(mm) 360×460 - - - - - - - - - - - -

                            オイルガードプロフェッショナルタオルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました