(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オイルガードジェットスパン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

オイルガードジェットスパン

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
3,699円
税込単価
4,069円

【特長】・水や溶剤などをつけての使用や激しい作業にも十分に耐え、水、油など、様...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    紙ウエス
  • 形状:
    シート
  • タイプ:
    ドライ
  • 詳細タイプ:
    4つ折り
  • サイズ(mm):
    300×350
  • コード:
    OG-9010
  • 内容量:
    1組(100枚)

Loading...

製品特長・仕様

オイルガードジェットスパン 製品画像
型番品番サイズ
294118OG-9010300×350mm(4つ折り)
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

294118

1組(100枚)
10

4個

3,699( 4,069円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水や溶剤などをつけての使用や激しい作業にも十分に耐え、水、油など、様々な液体を素早く多量に吸収します。
・原料にポリプロピレン、パルプを使用し布のようなしなやかさとボリューム感を持っています。
【材質】
・ポリプロピレン、パルプ

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オイルガードジェットスパンの型番294118のページです。
型番294118に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オイルガードジェットスパン

オイルガードジェットスパン

    オイルガードメカニックタオル

    オイルガードメカニックタオル

      キムタオル用ディスペンスケース KT-DP

      キムタオル用ディスペンスケース KT-DP

        ベンコット スーパーCN

        ベンコット スーパーCN

          ベンコット ラボ

          ベンコット ラボ

            エルヴェール ペーパータオル エコダブル 小判 200組×42 703364

            エルヴェール ペーパータオル エコダブル 小判 200組×42 703364

              不織布ワイパー 1包(200枚入)

              不織布ワイパー 1包(200枚入)

                エリエール ペーパータオル シングル 大判 150枚×25 623248

                エリエール ペーパータオル シングル 大判 150枚×25 623248

                  エリエール ソフトハイワイパー S150 150枚×36 703129

                  エリエール ソフトハイワイパー S150 150枚×36 703129

                    ワイプオール X70 ポップアップ 60311 152枚×4

                    ワイプオール X70 ポップアップ 60311 152枚×4

                      FTワイパーII

                      FTワイパーII

                        フードクロス(4ツ折・ポップアップカラークロス)

                        フードクロス(4ツ折・ポップアップカラークロス)

                          エルヴェール ペーパータオル エコダブル 中判 200組×30 703207

                          エルヴェール ペーパータオル エコダブル 中判 200組×30 703207

                            メーカー 日本緑十字社 日本緑十字社 アズワン ケニス ケニス 三商 アズワン 三商 三商 三商 東京硝子器械 橋本クロス 三商
                            通常価格 3,699円 8,798円 8,300円 1,500円 466円 7,500円 620円 8,100円 11,160円 25,199円 16,560円 19,136円 6,400円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   4日目   4日目~   7日目   1日目   7日目   2日目   12日目   3日目   1日目   4日目  
                            商品タイプ 紙ウエス 紙ウエス 紙ウエス - マイクロファイバー - - - - - 不織布ウエス 紙ウエス -
                            形状 シート シート ディスペンサー - ディスペンサー - - - - - シート シート -
                            タイプ ドライ ドライ ドライ - - - - - - - ドライ ドライ -
                            詳細タイプ 4つ折り - - - - - - - - - - - -
                            サイズ(mm) 300×350 250×250 - - - - - - - - - - -

                            オイルガードジェットスパンのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            汚れ落とし
                            評価 5.0満足度:5.02022/07/27
                            耐久性があるので、落ちにくい汚れを落とすのに便利です。液体をよく吸収してくれるので、油などの拭き取りにも使用出来ます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました