(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

EX-330 牛床革マジック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

EX-330 牛床革マジック

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
507円 ~ 1,389円
税込価格
558円 ~ 1,528円

マジック付、牛床皮手袋。【特長】・厚みがあり耐久性、耐熱性に優れハードワークに...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

EX-330 牛床革マジックの特長

商品画像

商品画像

仕様

  • 主素材:牛床皮
  • サイズ:M/L/LL
  • ブランド:EX

特長

  • 一般作業からレジャーまで使用可能
  • 耐久性、耐熱性に優れハードワークに最適
  • 牛床皮マジック付モデル

牛床皮とは

  • スプリットレザーとも言い、厚みがあり耐久性・耐熱性に優れ、又経済的なので作業手袋には欠かせない素材
  • 表面加工技術の進歩により表皮の代用品としても利用されている
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
メーカー商品名
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
EX-330
4952558591805
1双

1個

507( 558円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

L
3-330 3双組
4952558591904
1パック(3双)

1個

1,389( 1,528円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マジック付、牛床皮手袋。
【特長】
・厚みがあり耐久性、耐熱性に優れハードワークに最適な牛床皮手袋。
・袖口マジック式で手にフィット。
【用途】
・建築・土木・プレス・鉄筋・仮枠・運送など。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

EX-330 牛床革マジック

EX-330 牛床革マジック

    牛床革手袋 マジック

    牛床革手袋 マジック

      牛床革 甲メリヤス

      牛床革 甲メリヤス

        豚クレスト 甲メリヤス マジック付

        豚クレスト 甲メリヤス マジック付

          牛床革手袋 甲メリヤス 305

          牛床革手袋 甲メリヤス 305

            NO.9 床皮内縫い

            NO.9 床皮内縫い

              牛床革手袋 背縫 302

              牛床革手袋 背縫 302

                袖なし革手袋

                袖なし革手袋

                  皮手袋

                  皮手袋

                    牛床革手袋 CS717

                    牛床革手袋 CS717

                      牛本革手袋 S-718PW

                      牛本革手袋 S-718PW

                        豚レインジャー アテ付

                        豚レインジャー アテ付

                          豚クレスト スタンダード

                          豚クレスト スタンダード

                            メーカー 富士グローブ 南村製作所 川西工業 川西工業 南村製作所 富士グローブ 南村製作所 トラスコ中山 コヅチ シモン シモン 川西工業 川西工業
                            通常価格 507円 645円 433円 793円 559円 799円 708円 1,748円 2,659円 716円 1,537円 844円 702円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   4日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 - 作業用 - 作業用 作業用 作業用
                            商品タイプ 革手 革手 革手 革手 革手 革手 革手 革手 革手 革手 革手 革手 革手
                            革手袋種類 床革 床革 床革 表革 床革 床革 床革 表革 表革 床革 - 表革 表革

                            EX-330 牛床革マジックのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            溶接
                            評価 5.0満足度:5.02023/03/21
                            溶接で熱くなったものを触るときに使っています。
                            革なので燃えたり溶けたりしにくい。
                            使い始めは少し硬いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました