(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

牛床革内縫い手袋 No.92-Tツートン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1931
牛床革内縫い手袋 No.92-Tツートン カワテブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
598円
税込単価
658円

【特長】・指又アテで耐久性アップ。・使うほどに手になじむ。・疲れ半減、曲げやす...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    革手
  • 革手袋種類:
    床革
  • 材質1:
    牛床革
  • 縫い方:
    内縫い
  • 色:
    ホワイト
  • 内容量:
    1双

Loading...

 
カタログを表示

1931 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
トラスココード
JANコード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1931

L
855-5158
4952558193108
160
1双

1個

598( 658円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・指又アテで耐久性アップ。
・使うほどに手になじむ。
・疲れ半減、曲げやすい。
・材質:牛床皮(内縫ツートン)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

牛床革内縫い手袋 No.92-Tツートンの型番1931のページです。
型番1931に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

牛床革内縫い手袋 No.92-Tツートン

牛床革内縫い手袋 No.92-Tツートン

    牛床革オイル加工手袋 SN-6

    牛床革オイル加工手袋 SN-6

      3-66 得得パックオイル背縫3双組

      3-66 得得パックオイル背縫3双組

        オイル66 牛床革

        オイル66 牛床革

          トンクレ_レスキュー

          トンクレ_レスキュー

            JS-328ジャストマジック付キ

            JS-328ジャストマジック付キ

              牛床革手袋 No.180

              牛床革手袋 No.180

                牛床革背縫い手袋(内綿・綿100%)

                牛床革背縫い手袋(内綿・綿100%)

                  国産牛本革手袋 PH-32 国防

                  国産牛本革手袋 PH-32 国防

                    牛床革手袋 No.6 黒当

                    牛床革手袋 No.6 黒当

                      NO.9 床皮内縫い

                      NO.9 床皮内縫い

                        オイル77 牛床オイルコート皮

                        オイル77 牛床オイルコート皮

                          EX-330 牛床革マジック

                          EX-330 牛床革マジック

                            メーカー 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ 富士手袋 富士グローブ 富士グローブ おたふく手袋 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ
                            通常価格 598円 901円 1,543円 792円 705円 791円 775円 470円 2,016円 1,017円 799円 804円 507円
                            通常出荷日 1日目   1日目   8日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            使用用途 作業用 - 作業用 作業用 - 作業用 - 作業用 - - 作業用 作業用 作業用
                            商品タイプ 革手 - 革手 革手 革手 革手 - 革手 - - 革手 革手 革手
                            革手袋種類 床革 - 床革 床革 - 床革 - 床革 - - 床革 床革 床革
                            材質1 牛床革 牛床革(オイル加工) - - - - 牛床革 - 国産牛本革 牛床革 - - -
                            縫い方 内縫い 背縫い - - - - - - - 背縫い - - -

                            牛床革内縫い手袋 No.92-Tツートンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1930
                            1932
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ トラスココード JANコード 質量(g) 内容量

                            808円

                            ( 889円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            M855-51574952558193009150.000-

                            749円

                            ( 824円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            LL855-51594952558193207170-

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました