(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグネソフトケース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マグネソフトケース

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,399円 ~ 2,319円
税込価格
1,539円 ~ 2,551円

【特長】・スチール面に強力磁石でパチっとくっつく。・表裏見えてリバーシブル。・...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

マグネソフトケース  製品特長・仕様
商品情報を表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
サイズ(mm)
コード
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
A4対応
W345×H220
MSC-1
1個
10

4個

1,399( 1,539円 )

1日目

A3対応
W470×H350
MSC-2
1個
10

4個

2,319( 2,551円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スチール面に強力磁石でパチっとくっつく。
・表裏見えてリバーシブル。
・対応サイズ:297×210mm(A4、635061)、420×297mm(A3、635062)
【材質】
・軟質エンビ、ネオジウム磁石(4個)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグネソフトケース

マグネソフトケース

    危険予知活動ボード(屋外用防雨型)

    危険予知活動ボード(屋外用防雨型)

      建設業許可標識(H板)

      建設業許可標識(H板)

        470mm サインスタンド[駐車禁止・立入禁止]

        470mm サインスタンド[駐車禁止・立入禁止]

          オーバーザスピルステーションキット 交換用シート

          オーバーザスピルステーションキット 交換用シート

            バリケードフェンス 「危険 作業中 立入禁止」

            バリケードフェンス 「危険 作業中 立入禁止」

              バリケードフェンス  「危険 関係者以外 立入禁止」

              バリケードフェンス 「危険 関係者以外 立入禁止」

                ラバーメイド オーバーザスピル タブレットタイプ イエロー

                ラバーメイド オーバーザスピル タブレットタイプ イエロー

                  フロアユニスタンド ステッカーノミ

                  フロアユニスタンド ステッカーノミ

                    バリケードフェンス  「危険 通行禁止」

                    バリケードフェンス 「危険 通行禁止」

                      メッセージボード

                      メッセージボード

                        アスベスト標識  「注意 アスベスト除去中 専用保護具無き者立入禁止」

                        アスベスト標識 「注意 アスベスト除去中 専用保護具無き者立入禁止」

                          メーカー 日本緑十字社 ユニット 杉田エース エスコ ラバーメイド 日本緑十字社 日本緑十字社 ラバーメイド ユニット 日本緑十字社 テラモト 日本緑十字社
                          通常価格 1,399円 2,818円 1,467円 730円 6,672円 2,999円 2,488円 7,728円 585円 2,999円 14,783円 1,240円
                          通常出荷日 1日目~   1日目   5日目   1日目   当日出荷可能 2日目   4日目   6日目   2日目   1日目~   4日目   9日目   4日目  
                          商品タイプ 標示ケース 表示スタンド 標示ケース 表示スタンド 表示スタンド用パーツ 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド用パーツ その他 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド用パーツ
                          材質(本体) ポリ塩化ビニール(PVC) - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) その他 その他 ポリプロピレン(PP) ポリ塩化ビニール(PVC) その他 ポリプロピレン(PP) -
                          取付仕様 マグネット - その他 - - - - - - - - -
                          その他 - - その他 その他 - - その他 - - その他 -
                          内容量 1個 - - - - 1枚 1枚 - - 1枚 - 1枚

                          マグネソフトケースのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました