安全標識としても利用できる転倒災害防止専用のマット。【特長】・材質がターポリン...
サイズ:型番101121~101126/約450×600×1mm、型番101129/約465×900×1mm
材質:ターポリン、ゴム
使用例1
使用例2
安全標識としても利用できる転倒災害防止専用のマット。
【特長】
・材質がターポリンとゴムで、わかりやすく目を引く表示で構成されている。
・9つのバリエーションで、必要用途にあわせて選択ができる。
【用途】
・転倒災害防止対策として、危険を注意喚起したい箇所等に最適。
・危険の「見える化」として、情報が必要な場所に利用可能。
この商品に近い類似品がありませんでした。
ターポリンゴムマットの型番101122のページです。
型番101122に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
101121 |
101123 |
101124 |
101125 |
101126 |
101129 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 表示内容 | サイズ (mm) | 表示内容詳細 | コード | 内容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,860円 ( 10,846円 ) | 1個 | あり | 4日目 | 足もと注意 | 450×600×1 | 足元注意 | GM-1 | - | |
8,330円 ( 9,163円 ) | 1個 | あり | 6日目 | 足もと注意 | 450×600×1 | 足元注意 | GM-3 | - | |
8,330円 ( 9,163円 ) | 1個 | あり | 4日目 | その他 | 450×600×1 | 段差注意 | GM-4 | - | |
8,330円 ( 9,163円 ) | 1個 | あり | 4日目 | その他 | 450×600×1 | 滑るぞ注意! | GM-5 | - | |
8,330円 ( 9,163円 ) | 1個 | あり | 4日目 | その他 | 450×600×1 | 段差に注意! | GM-6 | - | |
12,181円 ( 13,399円 ) | 1個 | あり | 4日目 | その他 | 465×900×1 | 開閉注意 | GM-9 | - |