(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

300-3 テピタ すべり止 3双組

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

300-3 テピタ すべり止 3双組

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
744円
税込単価
818円

極薄すべり止め付手袋です。【特長】・内側が綿なので、肌触りが良く、吸汗性に優れ...

詳細情報を確認する

型番

300-3-S 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

300-3-S

S
4969286300135
1パック(3双)

1個

744( 818円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

極薄すべり止め付手袋です。
【特長】
・内側が綿なので、肌触りが良く、吸汗性に優れています。
・極薄でとても軽く、着けたままでキーボードのタイピングができるほどに作業性に優れています。
【素材】
・手袋:ポリエステル(表)、綿(裏)。
・すべり止め:天然ゴム。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

300-3 テピタ すべり止 3双組の型番300-3-Sのページです。
型番300-3-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

300-3 テピタ すべり止 3双組

300-3 テピタ すべり止 3双組

    300 テピタすべり止め手袋

    300 テピタすべり止め手袋

      すべり止め手袋 ダブルキャッチ(ブラック)

      すべり止め手袋 ダブルキャッチ(ブラック)

        手袋(ポリエステル・綿・滑り止め付)

        手袋(ポリエステル・綿・滑り止め付)

          手袋(滑り止め付・男性用/女性用)

          手袋(滑り止め付・男性用/女性用)

            ドットライナー

            ドットライナー

              布施商店 作業手袋 すべり止め のびのび軍手 FT-3130 ブルー

              布施商店 作業手袋 すべり止め のびのび軍手 FT-3130 ブルー

                ミドリ安全 作業手袋 すべり止め ハイグリップ ゴム引き手袋 MHG100

                ミドリ安全 作業手袋 すべり止め ハイグリップ ゴム引き手袋 MHG100

                  IQグローブ3本出し

                  IQグローブ3本出し

                    ミエローブ(R)マッスル 手袋

                    ミエローブ(R)マッスル 手袋

                      つぶて指出し 5本

                      つぶて指出し 5本

                        [フリー/240mm]手袋(滑り止付・ケブラー)

                        [フリー/240mm]手袋(滑り止付・ケブラー)

                          ミドリ安全 すべり止め手袋

                          ミドリ安全 すべり止め手袋

                            メーカー 丸和ケミカル 丸和ケミカル ダンロップ エスコ エスコ 勝星産業 布施商店 ミドリ安全 川西工業 三重化学工業 川西工業 エスコ ミドリ安全
                            通常価格 744円 235円 401円 244円 320円 216円 268円 472円 229円 489円 320円 1,051円 113円
                            通常出荷日 8日目   3日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目  
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 - - 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 - -
                            商品タイプ すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め 軍手 すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め -
                            ゲージ 13 13 - 10 10 13 - 13 - 10 - 10 -
                            内容量 1パック(3双) 1双 - - - - - - - - - - -

                            300-3 テピタ すべり止 3双組のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            300-3-L
                            300-3-M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード 内容量

                            744円

                            ( 818円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            L4969286300333-

                            744円

                            ( 818円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            M4969286300234-

                            すべり止め手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました