(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

簡易タイプミラー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

簡易タイプミラー

  • SALE 2025/06/28まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
21,000円 ~ 41,999円  特別価格 
税込価格
23,100円 ~ 46,199円  特別価格 

【特長】・超軽量で「天井・壁」いずれも簡単に取り付けできます。・フチなしミラー...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 付属品:フレキシブルアーム・裏ベースセット

規格表

簡易タイプミラー 規格表

使用方法・使用事例

使用方法

簡易タイプミラー 取付方法

使用事例

簡易タイプミラー 使用例

注意・禁止事項

オイルミスト等の発生場所ではご使用できません。
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ(mm)
コード
アーム長さ(mm)
曲率半径
質量
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
径280
丸280
200
270R
0.51kg
1個
10

1個

21,000( 23,100円 )

6日目

径600
丸600
250
1500R
1.3kg
1個
10

1個

41,999( 46,199円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超軽量で「天井・壁」いずれも簡単に取り付けできます。
・フチなしミラーのフレキシブルアームで角度調節は自由自在。
・ミラーに柔軟性があるため、落下しても割れにくく安全性も高いです。
・仕様:フレキシブルタイプミラー、室内専用
【材質】
・アクリル(2mm厚)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

簡易タイプミラー

簡易タイプミラー

    オーバルミラー(衝突防止・安全確認用)

    オーバルミラー(衝突防止・安全確認用)

      ガレージミラー 450Φ

      ガレージミラー 450Φ

        フレキシブルタイプミラー 壁丸

        フレキシブルタイプミラー 壁丸

          防犯用ミラー

          防犯用ミラー

            軽量安全ミラー(テープ止めタイプ)

            軽量安全ミラー(テープ止めタイプ)

              小型カーブミラー(ステンレスタイプ)オレンジ 取付金具付

              小型カーブミラー(ステンレスタイプ)オレンジ 取付金具付

                オールステンレスタイプミラー

                オールステンレスタイプミラー

                  ガレージミラー(丸・角)

                  ガレージミラー(丸・角)

                    コンパクトガレージミラー(丸・角) No.5133・No.5134

                    コンパクトガレージミラー(丸・角) No.5133・No.5134

                      小型ミラー_壁丸

                      小型ミラー_壁丸

                        カーブミラー 丸型ポールなし ステンレス製

                        カーブミラー 丸型ポールなし ステンレス製

                          グリーンクロス カーブミラー600

                          グリーンクロス カーブミラー600

                            メーカー 日本緑十字社 トラスコ中山 マイスト 日本緑十字社 アズワン トラスコ中山 アズワン 日本緑十字社 マイスト マイスト 日本緑十字社 ユニット グリーンクロス
                            通常価格 21,000円 7,285円 7,692円 10,237円 12,535円 3,266円 14,600円 10,220円 2,799円 1,863円 7,399円 13,971円 16,007円
                            通常出荷日 5日目~   1日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   1日目   8日目~   1日目~   2日目~   2日目   1日目~   9日目   2日目  
                            ミラー形状 丸型 丸型 丸型 丸型 丸型 - 丸型 - - - 丸型 丸型 丸型
                            ミラー材質 アクリル アクリル アクリル アクリル アクリル - ステンレス ステンレス アクリル アクリル ガラス - ポリカボネート
                            ミラー枚数 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 - 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 - 1枚
                            タイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ - - ポールタイプ ポールタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ ポールタイプ - 取り付けタイプ
                            用途 室内専用 室内専用 屋内外両用 室内専用 - 室内専用 屋内外両用 屋内外両用 屋内外両用 屋内外両用 屋内外両用 - 屋内外両用

                            簡易タイプミラーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全ミラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました