H型鋼に付けるクッション材です。【特長】・今まで貼り辛かった、H型鋼のエッジ部...
H型鋼に付けるクッション材です。
【特長】
・今まで貼り辛かった、H型鋼のエッジ部分の養生緩衝剤です。
・中空形状のため、衝撃吸収性に優れています。
・屋内、屋外どちらでも利用できる耐久性があります。
【用途】
・ワゴンや台車等が当たり易い角の部分に適用。
この商品に近い類似品がありませんでした。
H鋼ショックレスガード 屋内、屋外どちらでも利用可能の型番246203のページです。
型番246203に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
246201 |
246202 |
246204 |
246205 |
246206 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 色 | 詳細タイプ | コード | 内容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,200円 ( 2,420円 ) | 4個 | あり | 4日目 | 黄 | H鋼対応幅:9~12mm | ショックレスガード-20Y | - | |
2,284円 ( 2,512円 ) | 4個 | あり | 1日目 | グレー | H鋼対応幅:9~12mm | ショックレスガード-20GL | - | |
2,804円 ( 3,084円 ) | 1個 | あり | 4日目 | グレー | H鋼対応幅:14~16mm | ショックレスガード-25GL | - | |
3,200円 ( 3,520円 ) | 4個 | あり | 4日目 | 黄 | H鋼対応幅:17~21mm | ショックレスガード-30Y | - | |
3,200円 ( 3,520円 ) | 4個 | あり | 4日目 | グレー | H鋼対応幅:17~21mm | ショックレスガード-30GL | - |