(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Sフック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:284121
Sフック【2個入り】 Sフック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
199円
税込単価
219円

カラーバリエーション豊富なSフック。【特長】・場所に合わせての使用や目的に合わ...

詳細情報を確認する

Loading...

製品特長・仕様

Sフック【2個入り】  製品特長・仕様
商品情報を表示

284121 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
高さ×幅(mm×mm)
詳細タイプ
コード
厚み(mm)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
284121

284121

ホワイト
39.5×21
線径6mmφ
PF-6W
6
1組(2個)
10

1パック

2個入り

199( 219円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

カラーバリエーション豊富なSフック。
【特長】
・場所に合わせての使用や目的に合わせて色分けが可能。用途が広がります。
【材質】
・ポリエチレン

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Sフックの型番284121のページです。
型番284121に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Sフック

Sフック

    クイックジョイント (線径6mmΦ・8mmΦ)

    クイックジョイント (線径6mmΦ・8mmΦ)

      プラカラーチェイン(クイックジョイント有・無)

      プラカラーチェイン(クイックジョイント有・無)

        ユニット コーンチェーン

        ユニット コーンチェーン

          プラカラーチェイン(蛍光色)

          プラカラーチェイン(蛍光色)

            スクリュージョイント プラチェーン用 蛍光緑

            スクリュージョイント プラチェーン用 蛍光緑

              プラカラーチェイン

              プラカラーチェイン

                パーテーション用ロープ PRシリーズ

                パーテーション用ロープ PRシリーズ

                  チェインバー 黄・黄/黒

                  チェインバー 黄・黄/黒

                    スクリュージョイント プラチェーン用(イエロー・ホワイト)

                    スクリュージョイント プラチェーン用(イエロー・ホワイト)

                      プラスチックチェーン 白

                      プラスチックチェーン 白

                        プラスチックチェーン 黄

                        プラスチックチェーン 黄

                          プラスチックチェーン 黄/黒

                          プラスチックチェーン 黄/黒

                            メーカー 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 ユニット 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 アズワン 日本緑十字社 ユニット ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 199円 199円 859円 2,416円 16,499円 1,000円 12,799円 16,390円 1,483円 1,182円 563円 600円 1,127円
                            通常出荷日 4日目   2日目~   1日目~   1日目   1日目~   4日目   1日目~   19日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~  
                            商品タイプ1 プラチェーン プラチェーン - - - - - その他 - - - - -
                            商品タイプ2 プラチェーン用オプション プラチェーン用オプション - - - - - その他 - - - - -
                            内容量 1組(2個) 1組(2個) - - - - - - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            284122
                            284123
                            284124
                            284125
                            284126
                            284127
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?高さ×幅
                            (mm×mm)
                            詳細タイプ コード 厚み
                            (mm)
                            内容量

                            199円

                            ( 219円 )

                            2個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            10グリーン39.5×21線径6mmφPF-6G6-

                            199円

                            ( 219円 )

                            2個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            10イエロー39.5×21線径6mmφPF-6Y6-

                            199円

                            ( 219円 )

                            2個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            10レッド39.5×21線径6mmφPF-6R6-

                            199円

                            ( 219円 )

                            2個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            10ブルー39.5×21線径6mmφPF-6BL6-

                            199円

                            ( 219円 )

                            2個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            10[その他] ブラウン39.5×21線径6mmφPF-6BR6-

                            199円

                            ( 219円 )

                            2個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            10ブラック39.5×21線径6mmφPF-6BK6-

                            プラチェーンスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました