(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ルミナス 大型スチールラック 高耐荷重 防錆加工 棚位置可変 ポール径25mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NLK1218-5
ルミナス 大型スチールラック 高耐荷重 防錆加工 棚位置可変 ポール径25mm スチールセイパイプシキダナ メッシュタイプ

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(4件)
通常単価(税別)
28,771円
税込単価
31,648円

シェルフ耐荷重250kgの業務用軽・中量棚 【特長】 ・重量物も置ける棚板一枚...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ラック
  • 一段あたりの均等積載量(kg):
    250
  • 奥行(mm):
    600~
  • 高さ(mm):
    1501~1799
  • 商品詳細:
    業務用NLKシリーズ
  • 径(mm):
    25
  • 連結タイプ:
    単体型
  • 材質:
    スチール(クロームメッキ)、ナイロン樹脂、ABS樹脂
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

NLK1218-5 解除

Loading...

大型スチールラックの特長

奥行が61cmの大型サイズラック。倉庫、店舗等での業務利用から、家庭でのストックスペース、クローゼット等での使用に好評。
レギュラーシリーズは 「棚板1枚に最大250kg」「防錆加工のクリアコーティング済」と品質・人気ともルミナスNo1シリーズ。

ルミナスシリーズで最高峰のレギュラーラック耐荷重

ラック設置時の最大耐荷重 500kg

ラック設置時の最大耐荷重 500kg

棚板1枚当たりの最大耐荷重 250kg

棚板1枚当たりの最大耐荷重 250kg

  • ※ ラック最大荷重はアジャスタ使用時の数値となります。
  • ※ 棚板耐荷重は全面に均等に荷重をかけた場合の数値となります。

短辺方向に張ったワイヤーが高い強度と耐荷重を実現

縦張りシェルフ仕様

縦張りシェルフ仕様

3mm/6mmのワイヤー仕様

3mm/6mmのワイヤー仕様

背面のブリッジ補強

背面のブリッジ補強

耐荷重 最大500kgのプロ仕様 スチールラック

ルミナスラックの最大積載耐荷重は驚異の500kg!!

最大積載耐荷重イメージ1

最大積載耐荷重イメージ1

最大積載耐荷重イメージ2

最大積載耐荷重イメージ2

圧倒的な収納力を実現する シリーズ最大の奥行60モデル

収納力イメージ1

収納力イメージ1

収納力イメージ2

収納力イメージ2

  • ※ 最大耐荷重は組み合わせる棚板の耐荷重、枚数により変わります。
  • ※ 最大耐荷重はルミナスポール4本を使ってラックを組み立てた際の数値となります。
商品情報を表示

NLK1218-5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
棚段数
JANコード
サイズ(mm)
セット内容
重量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
NLK1218-5

NLK1218-5

1201~1499
5段
4549387937807
1215×610×1795
スチールシェルフ(柵板)×5 、スリーブ(柵板取付用部品)×20、ポール×4、ナイロンキャスター(ストッパー付)×2、ナイロンキャスター(ストッパーなし)×2、標準アジャスター×4、スパナ×2(キャスター取付用)
42.9
1台

1個

28,771( 31,648円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

シェルフ耐荷重250kgの業務用軽・中量棚
【特長】
・重量物も置ける棚板一枚あたり耐荷重250kg。
・錆びにくいクリアコーティング仕上げ
・25mm間隔で棚位置を調整可能。
【用途】
・家庭用、業務用など様々なシーンに最適。

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ルミナス 大型スチールラック 高耐荷重 防錆加工 棚位置可変 ポール径25mmの型番NLK1218-5のページです。
型番NLK1218-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ルミナス 大型スチールラック 高耐荷重 防錆加工 棚位置可変 ポール径25mm

ルミナス 大型スチールラック 高耐荷重 防錆加工 棚位置可変 ポール径25mm

    ルミナス スチールラック 高耐荷重 防錆加工 棚位置可変 ポール径25mm

    ルミナス スチールラック 高耐荷重 防錆加工 棚位置可変 ポール径25mm

      中量棚 3Mタイプ

      中量棚 3Mタイプ

        ルミナスMDシリーズ すき間ワゴン防錆加工

        ルミナスMDシリーズ すき間ワゴン防錆加工

          910 メタルラック

          910 メタルラック

            910x610x1790mm メタルラック

            910x610x1790mm メタルラック

              660 メタルラック

              660 メタルラック

                ルミナス スチールシェルフ 耐荷重150㎏ポール径19mm

                ルミナス スチールシェルフ 耐荷重150㎏ポール径19mm

                  ルミナス スチールラック ポール25mm径 防錆クリアコーティング

                  ルミナス スチールラック ポール25mm径 防錆クリアコーティング

                    ルミナスMDシリーズブックシェルフ 防錆加工 ポール径19mm

                    ルミナスMDシリーズブックシェルフ 防錆加工 ポール径19mm

                      軽中量ボルトレス棚 M2型 (パネル付・200kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ)

                      軽中量ボルトレス棚 M2型 (パネル付・200kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ)

                        エスコ 1200 メタルラック 1200×460mm

                        エスコ 1200 メタルラック 1200×460mm

                          ルミナス ウッドシェルフ ポール径25mm

                          ルミナス ウッドシェルフ ポール径25mm

                            メーカー ルミナス(ドウシシャ) ルミナス(ドウシシャ) 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業) ルミナス(ドウシシャ) エスコ エスコ エスコ ルミナス(ドウシシャ) ルミナス(ドウシシャ) ルミナス(ドウシシャ) トラスコ中山 エスコ ルミナス(ドウシシャ)
                            通常価格 20,828円 7,599円 25,439円 7,835円 11,435円 28,779円 9,559円 1,430円 370円 6,542円 87,714円 17,543円 3,380円
                            通常出荷日 2日目   2日目   3日目   2日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 3日目   2日目   2日目   9日目~   1日目~   当日出荷可能 2日目  
                            商品タイプ ラック ラック - ラック ラック ラック ラック 棚板 - ラック - ラック -
                            一段あたりの均等積載量(kg) 250 250 - - 250 250 250 - - - - 125 -
                            奥行(mm) 600~ - - - 450~460 600~ 301~449 - - ~300 - 450~460 -
                            高さ(mm) 1501~1799 - - - - 1501~1799 - - - - - - -
                            商品詳細 業務用NLKシリーズ - - - - - - スチールシェルフ(棚)スリーブ(取付部品)付 - ブックシェルフ - - -

                            ルミナス 大型スチールラック 高耐荷重 防錆加工 棚位置可変 ポール径25mmのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 4件のレビュー
                            部品置き、書棚
                            評価 5.0満足度:5.02023/05/28
                            設置場所を何回か移転しましたが、その度に解体・組み上げを繰り返しました。手軽にできるのがありがたいです。木材のような痛みもネジ穴の接合力がなくなったりすることがありません。

                            金属でできているので、何年たっても棚がたわんでこないのがいいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            スチールラックの組み立て
                            評価 5.0満足度:5.02019/07/23
                            パチンとはめるだけで棚板を固定でき、クサビのような形で保持するので、簡単に強固な固定ができます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工場内の部品棚として
                            評価 5.0満足度:5.02019/01/29
                            工場内の部品棚として購入
                            商社経由より意外と価格が安く納期が早いため購入

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工場内で荷物や備品を置く棚として使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/06/13
                            工場内で荷物や備品を置く棚として使用しています。サイズが大きめのもので探していたので選定しました。棚が網目になっているので、埃が下に落ちてくれるので、棚に埃がたまらないのが良いです。耐久性があるので、棚に重いものを乗せることができます。工場内は特に水などは使用する環境ではありませんが、クリアコーティング仕上なので錆びにくい素材でいいと思います。納期も価格も満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NLK1215-4
                            NLK1515-4
                            NLK1518-5
                            NLK1815-4
                            NLK1818-5
                            NLK9015-4
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口
                            (mm)
                            棚段数 JANコード サイズ
                            (mm)
                            セット内容 重量
                            (kg)
                            内容量

                            24,088円

                            ( 26,497円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            1201~14994段45493879377911215×610×1565スチールシェルフ(柵板)×4 、スリーブ(柵板取付用部品)×20、ポール×4、ナイロンキャスター(ストッパー付)×2、ナイロンキャスター(ストッパーなし)×2、標準アジャスター×4、スパナ×2(キャスター取付用)34.9-

                            30,169円

                            ( 33,186円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            1501~17794段45493879415071520×610×1565スチールシェルフ(柵板)×4、スリーブ(柵板取付用部品)×16、ポール×4、ナイロンキャスター(ストッパー付)×2、ナイロンキャスター(ストッパーなし)×2、標準アジャスター×4、スパナ×2(キャスター取付用)45.7-

                            36,064円

                            ( 39,670円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            1501~17795段-1520×610×1795スチールシェルフ(柵板)×5 、スリーブ(柵板取付用部品)×20、ポール×4、ナイロンキャスター(ストッパー付)×2、ナイロンキャスター(ストッパーなし)×2、標準アジャスター×4、スパナ×2(キャスター取付用56.4-

                            37,473円

                            ( 41,220円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            1800~4段45495499913261825×610×1565スチールシェルフ(柵板)×4枚 、スリーブ(柵板取付用部品)×16組、ポール×4本、ナイロンキャスター(ストッパー付)×2個、ナイロンキャスター(ストッパーなし)×2個、標準アジャスター×4個、スパナ×2個(キャスター取付用)53.3-

                            41,497円

                            ( 45,647円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            1800~5段45493879665551825×610×1795スチールシェルフ(柵板)×5枚 、スリーブ(柵板取付用部品)×20組、ポール×4本、ナイロンキャスター(ストッパー付)×2個、ナイロンキャスター(ストッパーなし)×2個、標準アジャスター×4個、スパナ×2個(キャスター取付用)65.9-

                            20,828円

                            ( 22,911円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            911~11994段4549387937777915×610×1565スチールシェルフ(柵板)×4枚 、スリーブ(柵板取付用部品)×16組、ポール×4本、ナイロンキャスター(ストッパー付)×2個、ナイロンキャスター(ストッパーなし)×2個、標準アジャスター×4個、スパナ×2個(キャスター取付用)28.1-

                            メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました