(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ESHT5-M4-0.7-TH
エポックスーパーハードタップ ESHT□-M□□-TH ポイントタップ

エポックスーパーハードタップ ESHT□-M□□-TH ESHT5-M4-0.7-TH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
8,995円
税込単価
9,895円

【特長】・50HRC以上の焼き入れ材の安定加工が可能・熱処理後の一発加工による...

詳細情報を確認する

型番

ESHT5-M4-0.7-TH 解除

Loading...

ESHT5-M4-0.7-TH の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

50HRC以上の焼入れ材を安定して加工。

熱処理後の一発加工により、工程短縮を実現

切削時のトルクを最小限に抑える断面形状

切削時のトルクを最小限に抑える断面設計。切りくずを細かく分断でき、切りくず詰まりも回避出来ます。

耐熱性、耐摩耗性に優れたTHコーティング

エンドミル等で実績のあるTHコーティングをタップ専用にチューニング。

1ランク太いシャンクを採用

過酷な高硬度鋼のタップ加工に耐えるため、シャンク径を太く設計しました。
JISより1サイズ太いコレットで使用できます。

靭性を兼ね備えた超硬母材

折損や欠けに強い靭性のある超硬母材を採用。
加工時のトラブルを最小限に抑えます。

 

外形図

エポックスーパーハードタップ ESHT□-M□□-TH 形状Aタイプ
エポックスーパーハードタップ ESHT□-M□□-TH 形状Bタイプ
エポックスーパーハードタップ ESHT□-M□□-TH 形状Cタイプ

 

使用方法・使用事例

使用事例

従来品との性能比較 ~M8×P1.25~

切削条件
ワーク:SKD61(50HRC)
使用工具:M8×1.25
n=120min-1(vc=3m/min)
vf=150mm/min
タップ深さ:16mm
下穴径:6.9mm
クーラント:水溶性
M/C(BT-50 タッピングホルダ使用)
エポックスーパーハードタップ ESHT□-M□□-TH 従来品との性能比較

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
エポックスーパーハードタップ ESHT□-M□□-TH 切削速度の目安

適用被削材

焼入れ鋼(50~55HRC)
焼入れ鋼(55~60HRC)

 

選定サポート情報

下穴推奨ドリル寸法

エポックスーパーハードタップ ESHT□-M□□-TH エポックハードドリル寸法表1
エポックスーパーハードタップ ESHT□-M□□-TH エポックハードドリル寸法表2

注意・禁止事項

1. 取扱上のご注意

  • 工具をケース(梱包)から取り出す際は、工具の飛び出し、落下にご注意ください。特に工具刃部との接触には十分ご注意をお願いします。
  • 鋭利な切れ刃を有する工具を取扱う際は、切れ刃を素手で直接触れないように注意してください。

2. 取付け時のご注意

  • ご使用前に、工具の傷・割れ等の外観確認を行っていただき、コレットチャック等への取付けは確実に行ってください。
  • ご使用中に、異常な振動等が発生した場合は、直ちに機械を停止させて、その振動の原因を取り除いてください。

3. 使用上のご注意

  • 切削工具あるいは被削材の寸法・回転の方向は、あらかじめ確認しておいてください。
  • 標準切削条件表の数値は、新しい作業の立上げの目安としてご利用ください。切込みが大きい場合、使用機械の剛性が小さい場合あるいは被加工物の性状に応じて切削条件を適正に調整してご使用ください。
  • 切削工具材料は硬質の材料です。ご使用中に破損して飛散する場合があります。また、切りくずが飛散することがあります。これらの飛散物等は作業者を切傷させ、火傷あるいは目に入って負傷させる恐れがありますので、工具をご使用中はその周囲に安全カバーを取付け、保護めがね等の保護具を着用して安全な環境下での作業をお願いいたします。
  • 切削中に発生する火花や、破損による発熱や、切りくずによる引火・火災の危険があります。引火や爆発の危険のあるところでは使用しないでください。不水溶性切削液をご使用される場合は防火対策を必ず行なってください。
  • 工具を本来の目的以外にはご使用にならないでください。

4. 再研削時のご注意

  • 再研削時期が不適当であると工具が破損する恐れがあります。適正な工具と交換するか、再研削を行ってください。
  • 工具を再研削しますと粉塵が発生します。再研削時にはその周囲に安全カバーを取付け、保護めがね等の保護具を着用してください。
  • 本製品には特定化学物質に指定されたコバルト及びその無機化合物が含まれています。再研削等の加工を加える場合は特定化学物質障害予防規則(特化則)に従った取扱いをしてください。

型番リスト

型番
ねじサイズ(呼び)
ピッチ(P)
全長(mm)
シャンク径(mm)
溝数
シャンク四角部の幅(mm)
シャンク四角部の長さ(mm)
最大加工ねじ深さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ESHT5-M4-0.7-TH

M4
0.7
52
5.5
4
4.5
7
13

1個

8,995( 9,895円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・50HRC以上の焼き入れ材の安定加工が可能
・熱処理後の一発加工による工程短縮

カタログ

 

Loading...

ESHT5-M4-0.7-THで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エポックスーパーハードタップ ESHT□-M□□-THの型番ESHT5-M4-0.7-THのページです。
型番ESHT5-M4-0.7-THに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エポックスーパーハードタップ ESHT□-M□□-TH

エポックスーパーハードタップ ESHT□-M□□-TH

    エポックハードタップ EHT□-M□□-TH

    エポックハードタップ EHT□-M□□-TH

      ハンドタップシリーズ  超硬高硬度鋼用ハンドタップ  VX-OT

      ハンドタップシリーズ 超硬高硬度鋼用ハンドタップ VX-OT

        ハンドタップシリーズ 超硬高硬度鋼用ハンドタップ WH55-OT

        ハンドタップシリーズ 超硬高硬度鋼用ハンドタップ WH55-OT

          メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) オーエスジー オーエスジー
          通常価格 8,720円 8,720円 10,305円 10,085円
          通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
          タップ種類 ハンドタップ ハンドタップ ハンドタップ ハンドタップ
          工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬
          ねじ種類 メートル メートル メートル メートル
          被削材 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 調質鋼 高硬度鋼~HRC60 高硬度鋼~HRC55
          コーティング・表面処理 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用

          エポックスーパーハードタップ ESHT□-M□□-THのレビュー

          評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
          マシニング加工
          評価 5.0満足度:5.02019/01/30
          高硬度の材料の加工に使用しました。
          何の問題なく加工出来ました。
          社内在庫のタップでは加工困難であったため、すぐに届けてもらい、すごく助かりました。

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          この商品のバリエーション

          型番
          ESHT5-M10-1.5-TH
          ESHT5-M12-1.75-TH
          ESHT5-M3-0.5-TH
          ESHT5-M5-0.8-TH
          ESHT5-M6-1.0-TH
          ESHT5-M8-1.25-TH
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          ねじサイズ(呼び) ピッチ(P) 全長
          (mm)
          シャンク径
          (mm)
          溝数 シャンク四角部の幅
          (mm)
          シャンク四角部の長さ
          (mm)
          最大加工ねじ深さ
          (mm)

          15,896円

          ( 17,486円 )
          1個 -

          在庫品1日目

          当日出荷可能

          M101.5758.556.5924

          20,457円

          ( 22,503円 )
          1個 -

          3日目

          M121.758210.5581130

          8,720円

          ( 9,592円 )
          1個 -

          在庫品1日目

          当日出荷可能

          M30.546544711

          9,262円

          ( 10,188円 )
          1個 -

          在庫品1日目

          当日出荷可能

          M50.860644.5716

          10,004円

          ( 11,004円 )
          1個 -

          在庫品1日目

          当日出荷可能

          M61626.255819

          11,901円

          ( 13,091円 )
          1個 -

          在庫品1日目

          当日出荷可能

          M81.2570755.5822

          ハンドタップカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました