(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NSBH1010-50-ATH
超硬OHノンステップボーラーH NSBH□□□□-□□□-ATH チョウコウドリル

超硬OHノンステップボーラーH NSBH□□□□-□□□-ATH NSBH1010-50-ATH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
32,641円
税込単価
35,905円

高硬度鋼の高能率な穴あけを実現!高硬度鋼に適した高い剛性と切れ刃強度

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

NSBH1010-50-ATH の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

高硬度鋼の高能率な穴あけを実現

  • 高硬度鋼に適した高い剛性と切れ刃強度
  • 特殊溝形状で切りくずをスムーズに排出
超硬OHノンステップボーラーH NSBH□□□□-□□□-ATH 適応範囲
超硬OHノンステップボーラーH NSBH□□□□-□□□-ATH 加工用途

●形状

工具の剛性と切れ刃の強度をUP

超硬OHノンステップボーラーH NSBH□□□□-□□□-ATH 形状1
超硬OHノンステップボーラーH NSBH□□□□-□□□-ATH 形状2

●疑似モデルを用いた変形シミュレーション

工具径φ6.0、溝長140mmの工具モデルを用いて、硬さ50HRCの鋼材に穴あけを行った時に発生するスラストとトルクの数値を用いてシミュレーションを行った場合のねじれ方向変位です。
スラスト荷重:1150N トルク荷重:240Ncm

超硬OHノンステップボーラーH NSBH□□□□-□□□-ATH ねじれ方向変位 NSBH
超硬OHノンステップボーラーH NSBH□□□□-□□□-ATH ねじれ方向変位 従来品

高硬度鋼の加工で発生する大きな切削抵抗に対して、工具の変形やたわみを抑制しました。

 

●切削抵抗

被削材:DAC(50HRC) 工具型番と寸法:NSBH0600-150-ATH(φ6.0×150×205) n=3,183min-1
vc=60m/min vf=191mm/min f=0.06mm/rev
加工深さ=56mm 水溶性切削液 内部給油

超硬OHノンステップボーラーH NSBH□□□□-□□□-ATH 切削抵抗NSBH、従来品A、従来品B

従来品と比較して、加工中の切削抵抗の変動が小さく、スムーズな加工を実現。

 

外形図

超硬OHノンステップボーラーH NSBH□□□□-□□□-ATH 外形図

 

使用方法・使用事例

使用事例

●高硬度鋼への穴あけで高能率かつ長寿命化を実現

DAC(50HRC)への穴あけ(φ6×120mm)

被削材:DAC(50HRC) 工具型番と寸法:NSBH0600-150-ATH(φ6.0×150×205)
加工深さ=120mm(ガイド穴12mm) クーラント:水溶性切削液 内部給油
 n=3,183min-1 vc=60m/min vf=191mm/min f=0.06mm/rev

超硬OHノンステップボーラーH NSBH□□□□-□□□-ATH 高硬度鋼への穴あけ

SUS420J2相当材(52HRC)への穴あけ(φ6×120mm)

被削材:SUS420J2相当(52HRC) 工具型番と寸法:NSBH0600-150-ATH(φ6.0×150×205)
加工深さ=120mm(ガイド穴 18mm) クーラント:水溶性切削液 内部給油
n=3,183min-1 vc=60m/min vf=191mm/min f =0.06mm/rev

超硬OHノンステップボーラーH NSBH□□□□-□□□-ATH 高硬度鋼への穴あけNSBH-ATH
超硬OHノンステップボーラーH NSBH□□□□-□□□-ATH 高硬度鋼への穴あけ 従来品

切れ刃の状態

DAC-MAGIC(48HRC)への穴あけ(φ6×125mm)

被削材:DAC-MAGIC(48HRC)
工具:NSBH0600-150-ATH φ6.0×150×205
加工深さ=125mm(ガイド穴18mm)
ノンステップ
クーラント:水溶性切削液 内部給油
n=3,183min-1 vc=60m/min
vf=191mm/min f=0.06mm/rev

超硬OHノンステップボーラーH NSBH□□□□-□□□-ATH 高硬度鋼への穴あけ 逃げ面

切れ刃の状態(70穴加工後)

超硬OHノンステップボーラーH NSBH□□□□-□□□-ATH 高硬度鋼への穴あけ 外周コーナー拡大

切れ刃の状態(70穴加工後)

●切りくず排出性に優れ、高品位の穴あけを実現

壁面の状態(φ6×125mm) ※面粗さは1つの穴について6カ所を測定

被削材:DAC-MAGIC(48HRC) 工具型番と寸法:NSBH0600-150-ATH(φ6.0×150×205)
加工深さ=125mm クーラント:水溶性切削液 内部給油 f=0.06mm/rev

超硬OHノンステップボーラーH NSBH□□□□-□□□-ATH 使用事例グラフ
超硬OHノンステップボーラーH NSBH□□□□-□□□-ATH 壁面の状態

●良好な寸法精度で長寿命な加工が可能

内径寸法(φ6×25mm)

被削材:DAC-MAGIC(48HRC)
工具型番と寸法:NSBH0600-60-ATH(φ6.0×60×115)
加工深さ=25mm
クーラント:水溶性切削液 内部給油
n=3,183min-1 vc=60m/min
vf=191mm/min f=0.06mm/rev
超硬OHノンステップボーラーH NSBH□□□□-□□□-ATH 使用事例グラフ

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
超硬OHノンステップボーラーH NSBH□□□□-□□□-ATH 推奨切削条件表/適用被削材

切削条件時の注意

  • この推奨切削条件は切削条件の目安を表すものです。実際の加工では、加工形状、目的、使用機械などにより切削条件を調整ください。
  • 本工具の直径公差はプラス公差です。したがって、ガイド用ドリルとロングドリルをご使用の際は、同じNSBH-ATHのシリーズをご使用ください。
    仮に通常のWHNSB-THを使用されますと、マイナス公差になりますので、加工精度が悪化することがあります。
  • 工具装着の際は傷や汚れの無いコレットを用い、工具の振れは0.02mm以下に抑えてください。
  • 被削材は変形、たわみ、振動が起こらないようしっかりと保持してください。
  • 穴加工を実施する際、穴の最終深さの点にて、ドゥエルを入れてください。そのことで切りくず排出性を向上させることができます。
  • 切りくずが排出されにくい場合は、工具径程度の深さでステップ加工を実施ください。
  • 加工中、切りくず排出にて問題が生じる場合は、対策として以下を参照してください。
    (1)回転数そのままで送り速度だけを下げる。(切りくずを薄くして排出性を高める。)
    (2)送り速度をそのままで回転数だけを上げる(回転数を高めて切りくず排出性を高める。)
  • 貫通穴の抜け際においては、送り量f を半分程度に下げて調整ください。
  • 切削液は水溶性の内部給油を推奨いたします。
  • この内部クーラント切削条件基準は希釈倍率20倍以下の水溶性切削油剤を使用する場合のものです。20倍を超える場合は切削速度範囲の下限を目安に使用してください。
    又、工具径がφ5.0以下の場合はクーラント圧は2.0MPa 以上を、φ5.0を超える場合は1.5MPa以上を推奨いたします。
  • MQL(ミスト)加工の場合は工具からのミスト吐出量や吐出の状態により切削速度を下げないと加工できない場合があります。
  • 油性の切削油剤を使用する場合は切削速度範囲の下限より低速の条件でご使用ください。また、切りくずおよび工具の発熱による発煙・引火にご注意ください。
  • オイルホール詰まりの原因となるため、クーラントのメンテナンスは充分に行ってください。

適用被削材

プリハードン鋼(40~45HRC)
焼入れ鋼(45~55HRC)
焼入れ鋼(55~60HRC)

注意・禁止事項

●NSBH-ATHのガイド穴の加工について

各工具径において首下長が最小のNSBH-ATHの先端角は140°です。
また、その他のNSBH-ATHは先端角が135°です。
深穴加工を行う場合、まず先端角140°のNSBH-ATHによるガイド穴加工を推奨します。先端角の5°の差により食いつき性が向上します。

(例)加工する穴径:φ6×100mm
・ガイド穴→NSBH0600-30-ATH
・深穴加工→NSBH0600-120-ATH
超硬OHノンステップボーラーH NSBH□□□□-□□□-ATH ガイド穴加工

●NSBH-ATHの直径公差について

高硬度鋼の穴あけの際に収縮すること、金型エジェクターピン穴における、クリアランスの確保を考慮し、NSBH-ATHの直径公差はプラス公差で設計しています。
現状のWHNSB、WNSB両シリーズは、直径公差をマイナス公差で設計しています。
ガイド穴の加工にWHNSBもしくはWNSBを使用し、その後同サイズのNSBH-ATHを使用すると、ガイド穴挿入時に外周側が干渉する可能性があります。
Dc≦60 ~+0.012
6<Dc≦100 ~+0.015
10<Dc-0.003 ~+0.015

注意・禁止事項

取扱上のご注意

(1)工具をケース(梱包)から取り出す際は、工具の飛び出し、落下にご注意ください。特に工具刃部との接触には十分ご注意をお願いします。
(2)鋭利な切れ刃を有する工具を取扱う際は、切れ刃を素手で直接触れないように注意してください。

取付け時のご注意

(1)ご使用前に、工具の傷・割れ等の外観確認を行っていただき、コレットチャック等への取付けは確実に行ってください。
(2)ご使用中に、異常な振動等が発生した場合は、直ちに機械を停止させて、その振動の原因を取り除いてください。

使用上のご注意

(1)切削工具あるいは被削材の寸法・回転の方向は、あらかじめ確認しておいてください。
(2)標準切削条件表の数値は、新しい作業の立上げの目安としてご利用ください。切込みが大きい場合、使用機械の剛性が小さい場合あるいは被加工物の性状に応じて切削条件を適正に調整してご使用ください。
(3)切削工具材料は硬質の材料です。ご使用中に破損して飛散する場合があります。また、切りくずが飛散することがあります。これらの飛散物等は作業者を切傷させ、火傷あるいは目に入って負傷させる恐れがありますので、工具をご使用中はその周囲に安全カバーを取付け、保護めがね等の保護具を着用して安全な環境下での作業をお願いいたします。
(4)切削中に発生する火花や、破損による発熱や、切りくずによる引火・火災の危険があります。引火や爆発の危険のあるところでは使用しないでください。不水溶性切削液をご使用される場合は防火対策を必ず行なってください。
(5)工具を本来の目的以外にはご使用にならないでください。

再研削時のご注意

(1)再研削時期が不適当であると工具が破損する恐れがあります。適正な工具と交換するか、再研削を行ってください。
(2)工具を再研削しますと粉塵が発生します。再研削時にはその周囲に安全カバーを取付け、保護めがね等の保護具を着用してください。
(3)本製品には特定化学物質に指定された コバルト及びその無機化合物が含まれています。再研削等の加工を加える場合は特定化学物質障害予防規則(特化則)に従った取扱いをしてください。

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
溝長(mm)
全長(mm)
先端角(°)
有効加工深さ(mm)
CADデータ有無(2D/3D)
首下長 ℓ2(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NSBH1010-50-ATH

10.1
50
110
140
29.8
-
53

1個

32,641( 35,905円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高硬度鋼の高能率な穴あけを実現!高硬度鋼に適した高い剛性と切れ刃強度

(i)ご注意

  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

 

NSBH1010-50-ATHで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬OHノンステップボーラーH NSBH□□□□-□□□-ATHの型番NSBH1010-50-ATHのページです。
型番NSBH1010-50-ATHに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超硬OHノンステップボーラーH NSBH□□□□-□□□-ATH

超硬OHノンステップボーラーH NSBH□□□□-□□□-ATH

    エポックマイクロステップボーラーH EMSBH□□-ATH

    エポックマイクロステップボーラーH EMSBH□□-ATH

      エポックハードドリル EHSE□□.□-TH

      エポックハードドリル EHSE□□.□-TH

        TiAlNコート超硬ダブルマージンドリル レギュラー

        TiAlNコート超硬ダブルマージンドリル レギュラー

          超硬OHノンステップボーラー8D 08WHNSB□□□□-TH

          超硬OHノンステップボーラー8D 08WHNSB□□□□-TH

            ザグリボーラー ZPB□□□□-TH

            ザグリボーラー ZPB□□□□-TH

              超硬ドリル

              超硬ドリル

                TiAlNコート超硬ドリル ステンレス加工用/複合ネジレ/レギュラー

                TiAlNコート超硬ドリル ステンレス加工用/複合ネジレ/レギュラー

                  TiAlNコート超硬ドリル 高速高送り加工用/ストレートシャンク/スタブ/レギュラータイプ

                  TiAlNコート超硬ドリル 高速高送り加工用/ストレートシャンク/スタブ/レギュラータイプ

                    超硬OHノンステップボーラー10D 10WHNSB□□□□-TH

                    超硬OHノンステップボーラー10D 10WHNSB□□□□-TH

                      DLCコート超硬ドリル アルミ加工用/レギュラー

                      DLCコート超硬ドリル アルミ加工用/レギュラー

                        超硬OHノンステップボーラー5D 05WHNSB□□□□-TH

                        超硬OHノンステップボーラー5D 05WHNSB□□□□-TH

                          超硬OHノンステップボーラー20D 20WHNSB□□□□-TH

                          超硬OHノンステップボーラー20D 20WHNSB□□□□-TH

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) ミスミ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) DIXI ミスミ ミスミ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) ミスミ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
                            通常価格 22,813円 4,036円 7,482円 3,760円 13,543円 5,712円 2,654円 5,720円 2,370円 16,525円 5,870円 10,705円 20,774円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            シャンク径・MT No 12 - - - - - - - - - - - -
                            被削材 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン - - ステンレス鋼 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 - 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            シャンクタイプ エンドミルシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク - - エンドミルシャンク ストレートシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク
                            コーティング・表面処理 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 - - 鋼用 鋼用 鋼用 非鉄用(DLC) 鋼用 鋼用

                            超硬OHノンステップボーラーH NSBH□□□□-□□□-ATHのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NSBH1010-200-ATH
                            NSBH1010-250-ATH
                            NSBH1010-300-ATH
                            NSBH1010-90-ATH
                            NSBH1020-120-ATH
                            NSBH1020-150-ATH
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ドリル径(刃径)
                            (mm)
                            溝長
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            先端角
                            (°)
                            有効加工深さ
                            (mm)
                            CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            首下長 ℓ2
                            (mm)

                            58,538円

                            ( 64,392円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10.1200260135179.8-203

                            64,977円

                            ( 71,475円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10.1250310135229.8-253

                            71,427円

                            ( 78,570円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10.1300360135279.8-303

                            39,507円

                            ( 43,458円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10.19015013569.8-93

                            45,364円

                            ( 49,900円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10.212018013599.6-123

                            49,905円

                            ( 54,896円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10.2150210135129.6-153

                            ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました