(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フライス切削用インサート ZDFG□□-ATH10E

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ZDFG200CE-ATH10E
フライス切削用インサート ZDFG□□-ATH10E フライスヨウチップ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,448円
税込単価
7,093円

アルファボールプレシジョンF ABPFの鋳物用インサートです。強ねじれ刃形で加...

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    その他
  • 逃げ角:
    その他
  • 被削材:
    鋳鉄
  • 利用可能コーナー数:
    その他
  • 材質:
    ATH10E
  • 材質分類:
    ATHコート
  • 精度:
    F級

型番

ZDFG200CE-ATH10E 解除

Loading...

 
カタログを表示

ZDFG200CE-ATH10E の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ノーズR(mm)
寸法 A(mm)
寸法 T(mm)
詳細タイプ
セット内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ZDFG200CE-ATH10E

10
13.8
3.2
親刃
-

1個

6,448( 7,093円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アルファボールプレシジョンF ABPFの鋳物用インサートです。強ねじれ刃形で加工能率と加工精度の向上が見込めます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フライス切削用インサート ZDFG□□-ATH10Eの型番ZDFG200CE-ATH10Eのページです。
型番ZDFG200CE-ATH10Eに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フライス切削用インサート ZDFG□□-ATH10E

フライス切削用インサート ZDFG□□-ATH10E

    フライス切削用インサート EPHW0402TN

    フライス切削用インサート EPHW0402TN

      フライス切削用インサート EDMT-R

      フライス切削用インサート EDMT-R

        フライス切削用インサートSPMT

        フライス切削用インサートSPMT

          フライス切削用インサートSEK

          フライス切削用インサートSEK

            フライス切削用インサートRFEN-TN

            フライス切削用インサートRFEN-TN

              フライス切削用インサートZCET

              フライス切削用インサートZCET

                フライス切削用インサートWDNT-B

                フライス切削用インサートWDNT-B

                  イスカル C チップ COAT WOLH05(DZ用)

                  イスカル C チップ COAT WOLH05(DZ用)

                    フライス切削用インサートCPMT

                    フライス切削用インサートCPMT

                      フライス切削用インサートCCMT

                      フライス切削用インサートCCMT

                        フライス切削用インサートSPK

                        フライス切削用インサートSPK

                          フライス切削用インサートTPC

                          フライス切削用インサートTPC

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) イスカル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
                            通常価格 1,995円 862円 734円 734円 488円 2,691円 2,240円 787円 1,336円 582円 508円 677円 1,287円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目  
                            形状(型番頭文字) その他 その他 E(75°ひし形) S(正方形) S(正方形) R(円形) その他 W(六角形) - C(80°ひし形) C(80°ひし形) S(正方形) T(正三角形)
                            逃げ角 その他 P(11°) D(15°) P(11°) - F(25°) C(7°) D(15°) - P(11°) C(7°) P(11°) P(11°)
                            被削材 鋳鉄 - - - - 鋼 / ステンレス鋼 - - - - - -
                            利用可能コーナー数 その他 2 - 4 - その他 - 3 - 2 2 4 3
                            材質 ATH10E - - - - HC844 - - - - - - CH550

                            フライス切削用インサート ZDFG□□-ATH10Eのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ZDFG200SE-ATH10E
                            ZDFG200SET-ATH10E
                            ZDFG250CE-ATH10E
                            ZDFG250SE-ATH10E
                            ZDFG250SET-ATH10E
                            ZDFG300CE-ATH10E
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ノーズR
                            (mm)
                            寸法 A
                            (mm)
                            寸法 T
                            (mm)
                            詳細タイプ セット内容

                            2,230円

                            ( 2,453円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1013.82.4子刃-

                            8,797円

                            ( 9,677円 )
                            2個 -

                            3日目

                            ---セット親刃1ヶ+子刃2ヶ

                            6,842円

                            ( 7,526円 )
                            1個 -

                            3日目

                            12.516.84親刃-

                            1,995円

                            ( 2,195円 )
                            2個 -

                            3日目

                            12.516.83子刃-

                            9,339円

                            ( 10,273円 )
                            2個 -

                            3日目

                            ---セット親刃1ヶ+子刃2ヶ

                            8,036円

                            ( 8,840円 )
                            1個 -

                            3日目

                            15205親刃-

                            チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました