(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ABP4F20S20WL80
アルファボールプレシジョンマルチフルート ABP4F形 超硬シャンク フライスコウグ

アルファボールプレシジョンマルチフルート ABP4F形 超硬シャンク ABP4F20S20WL80

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
45,508円
税込単価
50,059円

【特長】・独自のインサート固定方法により、仕上げ用刃先交換式ボールエンドミルの...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

ABP4F20S20WL80 の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

汎用工作機械から最新の高速機械まで対応可能な4枚刃ボールエンドミル(φ20~φ30)を商品化しました。

・自動車プレス大物金型の例

アルファボールプレシジョンマルチフルート ABP4F形 超硬シャンク 特長関連表1

・4枚刃による加工のメリット

仕上げ加工

アルファボールプレシジョンマルチフルート ABP4F形 超硬シャンク 特長関連表2

4枚刃にすることで能率向上。
従来工具に比べ、加工能率が向上。

中仕上げ加工

アルファボールプレシジョンマルチフルート ABP4F形 超硬シャンク 特長関連表3

能率を落とさずピッチを細かく加工。
仕上げ工程の加工負荷低減。
仕上精度向上。

従来工具に比べ、加工能率・精度ともに向上。

・被削材を考慮した材種選択方法

アルファボールプレシジョンマルチフルート ABP4F形 超硬シャンク 特長関連表4
 
アルファボールプレシジョンマルチフルート ABP4F形 超硬シャンク 特長関連

性能・試験情報

●中仕上げ加工面の比較(FCD600)

・ABP4F形(4枚刃)
アルファボールプレシジョンマルチフルート ABP4F形 超硬シャンク 切削性能写真1
・従来工具(2枚刃)
アルファボールプレシジョンマルチフルート ABP4F形 超硬シャンク 切削性能写真2

●平面加工における能率比較

アルファボールプレシジョンマルチフルート ABP4F形 超硬シャンク 切削性能比較表1

・切削条件
被削材:FCD600
工具径:φ30 ATH10E
OH=150mm
vc=1,130m/min
(n=12,000min-1)
ap×pf=0.1×0.5mm
Dry
切削長 L=10km

結論 :2 枚刃と比較して加工能率2倍
アルファボールプレシジョンマルチフルート ABP4F形 超硬シャンク 切削性能図1

●立壁加工における寿命比較

アルファボールプレシジョンマルチフルート ABP4F形 超硬シャンク 切削性能比較表2

・切削条件
被削材:FCD600
工具径:φ30 ATH10E
OH=150mm
vc=1,130m/min
(n=12,000min-1)
ae×pf=0.1×0.5mm
fz=0.33mm/t Dry

結論:2 枚刃と比較して寿命2倍
アルファボールプレシジョンマルチフルート ABP4F形 超硬シャンク 切削性能図2

●曲面加工の摩耗比較

アルファボールプレシジョンマルチフルート ABP4F形 超硬シャンク 切削性能比較表3

・切削条件
被削材:FCD600
n=8,000min-1
vc=754m/min
ap×pf=0.1×0.5mm
Dry

結論:従来品比、加工能率2倍、切削長3.6倍の結果が得られた
アルファボールプレシジョンマルチフルート ABP4F形 超硬シャンク 切削性能図3

 

外形図

アルファボールプレシジョンマルチフルート ABP4F形 超硬シャンク 外形図

 

使用方法・使用事例

使用事例

切削領域 機械:BT50 M/C 被削材:FCD600 走査線加工

φ30
アルファボールプレシジョンマルチフルート ABP4F形 超硬シャンク 切削事例表1
φ25
アルファボールプレシジョンマルチフルート ABP4F形 超硬シャンク 切削事例表2
φ20
アルファボールプレシジョンマルチフルート ABP4F形 超硬シャンク 切削事例表3

●Vc-T 線図

・高硬度鋼

Work material:SKD11(60HRC)
工具径:φ30
ae×pf=0.1×0.3mm
fz=0.2mm/t

寿命判定基準:VBmax=0.1mm
アルファボールプレシジョンマルチフルート ABP4F形 超硬シャンク 切削事例表4
アルファボールプレシジョンマルチフルート ABP4F形 超硬シャンク 切削事例図1

・プラ型用鋼

Work material:S50C(220HB)
工具径:φ30
ae×pf=0.1×0.5mm
fz=0.3mm/t

寿命判定基準:VBmax=0.1mm
アルファボールプレシジョンマルチフルート ABP4F形 超硬シャンク 切削事例表5
アルファボールプレシジョンマルチフルート ABP4F形 超硬シャンク 切削事例図2

・鋳物

Work material:FCD600
工具径:φ30
ae×pf=0.1×0.5mm
fz=0.33mm/t

寿命判定基準:VBmax=0.1mm
アルファボールプレシジョンマルチフルート ABP4F形 超硬シャンク 切削事例表6
アルファボールプレシジョンマルチフルート ABP4F形 超硬シャンク 切削事例図3

●仕上げ面粗さ

アルファボールプレシジョンマルチフルート ABP4F形 超硬シャンク 切削事例表7
    ※Ra≦2μmを基準とした場合、上記の試験結果では立壁加工は基準を満足します。ただし、平面加工でRa≦2μmを満たすためにはfz≦0.25mm/tに設定が必要です。
    具体的には、上記データよりn=5,000の時vf=5,000以下、n=8,000の時vf=8,000以下、n=12,000の時vf=12,000以下を目安にご使用ください。

     

    推奨切削条件

    推奨切削条件表

    • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
    • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
    ※赤字は第1推奨材種です。
    アルファボールプレシジョンマルチフルート ABP4F形 超硬シャンク 切削条件表
    アルファボールプレシジョンマルチフルート ABP4F形 超硬シャンク 切削条件図
    アルファボールプレシジョンマルチフルート ABP4F形 超硬シャンク 突き出し比率表

    切削条件時の注意

    • この切削条件表は切削条件の目安を示すものです。実際の加工では加工形状、目的、使用機械等により条件を調整してください。
    • 上記表は突出し比率<4Dcの超硬シャンクを基準にしています。鋼シャンク使用時は切削条件を約2割下げてください。
    • 突出し長さ4Dc以上の場合は、上記の表を参考に調整してください。

    適用被削材

    炭素鋼、合金鋼(30HRC以下)
    炭素鋼、合金鋼(30~45HRC)
    鋳鉄
    焼入れ鋼(45~55HRC)、フレームハード鋼
    焼入れ鋼(55~62HRC)

    注意・禁止事項

    安全上のご注意

    1. 取扱上のご注意

    • 工具をケース(梱包)から取り出す際は、足元への落下あるいは素手の指先へ落して怪我をしないように十分なご注意をお願いします。
    • インサートをセットして実際にご使用する場合は、切れ刃を素手で直接触れないように注意してください。

    2. 取付け時のご注意

    • ご使用にあたって、インサートのセッティングは確実に行っていただき、アーバ等への取付けも確実に行ってください。
    • ご使用中に、異常な振動等が発生した場合は、直ちに機械を停止させて、その振動の原因を除いてください。

    3. 使用上のご注意

    • 切削工具あるいは被削材の寸法・回転の方向は、あらかじめ確認しておいてください。
    • 標準切削条件表の数値は、新しい作業の立上げの目安としてご利用ください。切込みが大きい場合、使用機械の剛性が小さい場合あるいは被加工物の性状に応じて切削条件を適正に調整してご使用ください。
    • インサートは硬質の材料です。ご使用中に破損して飛散する場合があります。また、切りくずが飛散することがあります。これらの飛散物等は作業者を切傷させ、火傷あるいは目に入って負傷させる恐れがありますので、工具をご使用中はその周囲に安全カバーを取付け、保護めがね等の保護具を着用して安全な環境下での作業をお願いいたします。
    • 引火や爆発の危険のあるところでは使用しないでください。
    • 不水溶性切削油は、火災の恐れがありますので使用しないでください。
    • 工具を本来の目的以外に使用したり、改造したりしないでください。

    4. 超硬シャンクろう付けタイプエンドミル使用上のご注意

    • 超硬合金シャンクろう付けタイプエンドミルは、鋼と超硬をろう付けで接合しているため、ろう接部の金属疲労により破損する危険性があります。よって、機械には十分に防護できる遮断板やガードを装着してご使用ください。
      更に超硬シャンクに改造を加えたり、強い衝撃を与えたり、又表面に傷やクラックが発生した場合は、使用を中止してください。

    5. 再研削時のご注意

    • 再研削時期が不適当であると工具が破損する恐れがあります。適正な工具と交換するか、再研削を行ってください。
    • 工具を再研削しますと粉塵が発生します。再研削時にはその周囲に安全カバーを取付け、保護めがね等の保護具を着用してください。
    • 本製品には特定化学物質に指定されたコバルト及びその無機化合物が含まれています。再研削等の加工を加える場合は特定化学物質障害予防規則(特化則)に従った取扱いをしてください。

    型番リスト

    型番
    刃径 D(φ)
    全長 (L)(mm)
    シャンク径 (d)(mm)
    首下長(ℓ1)(mm)
    寸法 φD2(mm)
    寸法 L2(mm)
    ボール半径(mm)
    寸法 ap(mm)
    最小発注数量
    通常単価(税別)(税込単価)
    • 価格の安い順
    • 価格の高い順
    • 解除
    通常
    出荷日
    • 早い順
    • 遅い順
    • 解除

    ABP4F20S20WL80

    20
    160
    20
    80
    19
    17
    10
    10

    1個

    45,508( 50,059円 )

    1日目

    Loading...

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・独自のインサート固定方法により、仕上げ用刃先交換式ボールエンドミルの4枚刃化を実現!
    ・最新高速マシンに対応!
    ・従来品比、加工能率2倍、寿命3倍以上。

    (i)ご注意

    • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
    • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

    カタログ

     

    Loading...

    ABP4F20S20WL80で型番確定

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    アルファボールプレシジョンマルチフルート ABP4F形 超硬シャンクの型番ABP4F20S20WL80のページです。
    型番ABP4F20S20WL80に関する仕様情報を記載しております。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品

    アルファボールプレシジョンマルチフルート ABP4F形 超硬シャンク

    アルファボールプレシジョンマルチフルート ABP4F形 超硬シャンク

      フライスカッター BMR03シリーズ

      フライスカッター BMR03シリーズ

        PSE SS フェニックスシリーズ 肩削りカッタストレートシャンクタイプ

        PSE SS フェニックスシリーズ 肩削りカッタストレートシャンクタイプ

          PFB フェニックスシリーズ仕上げ用ボールエンドミル 超硬シャンク

          PFB フェニックスシリーズ仕上げ用ボールエンドミル 超硬シャンク

            アルファスーパーバーチカルミルASV形

            アルファスーパーバーチカルミルASV形

              ミーリング用ホルダ 極小径

              ミーリング用ホルダ 極小径

                快削エンドミルUEX形

                快削エンドミルUEX形

                  UタイプDスレッドホルダー(11Uサイズ用)

                  UタイプDスレッドホルダー(11Uサイズ用)

                    ミラーラジアスエンドミル 本体

                    ミラーラジアスエンドミル 本体

                      メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 株洲工具 オーエスジー オーエスジー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 京セラ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) カーメックス ダイジェット
                      通常価格 45,508円 12,371円 20,358円 26,472円 18,256円 14,910円 12,836円 38,127円 25,820円
                      通常出荷日 1日目~   3日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   4日目  
                      加工用途 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) 平面 / 側面 / 溝 / その他 傾斜切り込み 平面 / 側面 平面 / 溝 / 傾斜切り込み / バーチカル 平面 / 側面 / 溝 - -
                      仕上げ区分 仕上げ加工 - 荒~仕上げ加工 仕上げ加工 仕上げ加工 - 荒~仕上げ加工 - -
                      寸法 ℓs(mm) 80 - - - - - - - -
                      CADデータ有無(2D/3D) 2D/3D - - - - - - - -

                      アルファボールプレシジョンマルチフルート ABP4F形 超硬シャンクのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      ABP4F20S20WL100
                      ABP4F20S20WL120
                      ABP4F25S25WL100
                      ABP4F25S25WL120
                      ABP4F25S25WL150
                      ABP4F30S32WL100
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      刃径 D
                      (φ)
                      全長 (L)
                      (mm)
                      シャンク径 (d)
                      (mm)
                      首下長(ℓ1)
                      (mm)
                      寸法 φD2
                      (mm)
                      寸法 L2
                      (mm)
                      ボール半径
                      (mm)
                      寸法 ap
                      (mm)

                      75,956円

                      ( 83,552円 )
                      1個 -

                      3日目

                      201802010019171010

                      75,956円

                      ( 83,552円 )
                      1個 -

                      3日目

                      202002012019171010

                      84,483円

                      ( 92,931円 )
                      1個 -

                      3日目

                      25180251002423.512.512.5

                      85,286円

                      ( 93,815円 )
                      1個 -

                      3日目

                      25200251202423.512.512.5

                      106,797円

                      ( 117,477円 )
                      1個 -

                      3日目

                      25230251502423.512.512.5

                      105,205円

                      ( 115,726円 )
                      1個 -

                      3日目

                      301803210028301515

                      カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました