(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EPCDS4001
エポックシャイニングスクエア EPCDS□□□□ チョウコウエンドミル

エポックシャイニングスクエア EPCDS□□□□ EPCDS4001

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
48,799円
税込単価
53,679円

【特長】・切れ味と刃先剛性を両立した刃形状により、鏡面加工が可能。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

EPCDS4001 解除

Loading...

EPCDS4001 の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

EPCDSの特長
・超硬合金の仕上げ加工に適した多結晶焼結ダイヤモンドエンドミルです。
・剛性の高い円弧形状の切れ刃により加工精度を維持できます。
・多刃の効果により長寿命を実現しました。

エポックシャイニングスクエア EPCDS□□□□ 円弧形状&高剛性の切れ刃

円弧形状&高剛性の切れ刃

エポックシャイニングスクエア EPCDS□□□□ 加工用途

加工用途

 

外形図

エポックシャイニングスクエア EPCDS□□□□ 外形図

 

使用方法・使用事例

使用事例

加工事例 1

エポックシャイニングスクエア EPCDS□□□□ 加工事例1
 

加工事例 2

エポックシャイニングスクエア EPCDS□□□□ 加工事例2

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

エポックシャイニングスクエア EPCDS□□□□ 標準切削条件表
【注意】
  • 加工精度の低下、工具の欠損または折損に繋がるため、工具の回転振れ量を最小に抑えてください。
  • 極めて微細な加工のため、機械の変位量などの機械特性を把握してから加工してください。
  • 機械の回転数が足りない場合は、主軸回転数とテーブル送り速度を同比率で下げてください。
  • 不水溶性切削液または水溶性切削液を推奨します。
  • 切りくずの詰まりを抑制するため切削油剤が工具切れ刃に供給されるようにノズルの位置を調整してください。
  • この切削条件表は切削条件の目安を示すものです。実際の加工では加工形状、機械の剛性またはご使用の目的等、ご使用の状況により、切削条件の調整を行ってください。

注意・禁止事項

安全上のご注意

1. 取扱上のご注意

  • 工具をケース(梱包)から取り出す際は、工具の飛び出し、落下にご注意ください。特に工具刃部との接触には十分ご注意をお願いします。
  • 鋭利な切れ刃を有する工具を取扱う際は、切れ刃を素手で直接触れないように注意してください。

2. 取付け時のご注意

  • ご使用前に、工具の傷・割れ等の外観確認を行っていただき、コレットチャック等への取付けは確実に行ってください。
  • ご使用中に異常な振動等が発生した場合は、直ちに機械を停止させて、その振動の原因を取り除いてください。

3. 使用上のご注意

  • 切削工具あるいは被削材の寸法・回転の方向は、あらかじめ確認しておいてください。
  • 標準切削条件表の数値は、新しい作業の立上げの目安としてご利用ください。切込みが大きい場合、使用機械の剛性が小さい場合あるいは被加工物の性状に応じて切削条件を適正に調整してご使用ください。
  • 切削工具材料は硬質の材料です。ご使用中に破損して飛散する場合があります。また、切りくずが飛散することがあります。これらの飛散物等は作業者を切傷させ、火傷あるいは目に入って負傷させる恐れがありますので、工具をご使用中はその周囲に安全カバーを取付け、保護めがね等の保護具を着用して安全な環境下での作業をお願いいたします。
  • 切削中に発生する火花や、破損による発熱や、切りくずによる引火・火災の危険があります。引火や爆発の危険のあるところでは使用しないでください。不水溶性切削液をご使用される場合は防火対策を必ず行なってください。
  • 工具を本来の目的以外にはご使用にならないでください。

4. 再研削時のご注意

  • 再研削時期が不適当であると工具が破損する恐れがあります。適正な工具と交換するか、再研削を行ってください。
  • 工具を再研削しますと粉塵が発生します。再研削時にはその周囲に安全カバーを取付け、保護めがね等の保護具を着用してください。
  • 本製品には特定化学物質に指定されたコバルト及びその無機化合物が含まれています。再研削等の加工を加える場合は特定化学物質障害予防規則(特化則)に従った取扱いをしてください。

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃数(枚)
刃長(mm)
有効長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EPCDS4001

0.1
4
0.01
0.1

1個

48,799( 53,679円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・切れ味と刃先剛性を両立した刃形状により、鏡面加工が可能。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

カタログ

 

EPCDS4001で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エポックシャイニングスクエア EPCDS□□□□の型番EPCDS4001のページです。
型番EPCDS4001に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エポックシャイニングスクエア EPCDS□□□□

エポックシャイニングスクエア EPCDS□□□□

    PCD 2枚刃スパイラルスクエアエンドミル DSE-2

    PCD 2枚刃スパイラルスクエアエンドミル DSE-2

      PCD スクエアエンドミル PCDSE

      PCD スクエアエンドミル PCDSE

        ダイヤモンドエンドミル 1刃 ショート形 MDOS

        ダイヤモンドエンドミル 1刃 ショート形 MDOS

          アルミ高速加工用T-DIA エンドミル DEB1000

          アルミ高速加工用T-DIA エンドミル DEB1000

            PCDエンドミル 5492

            PCDエンドミル 5492

              PCDエンドミル ロングシャンク 5493

              PCDエンドミル ロングシャンク 5493

                PCDエンドミル 3枚刃 ロングシャンク 5496

                PCDエンドミル 3枚刃 ロングシャンク 5496

                  PCDキラリ2枚刃エンドミル PCDE2

                  PCDキラリ2枚刃エンドミル PCDE2

                    PCDエンドミル 3枚刃 5495

                    PCDエンドミル 3枚刃 5495

                      リコブライトハンドパット

                      リコブライトハンドパット

                        まゆ毛取りシート

                        まゆ毛取りシート

                          金属みがき ピカピカン

                          金属みがき ピカピカン

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 協和精工 日進工具 オーエスジー タンガロイ グーリング グーリング グーリング 東洋ドリル グーリング 理研コランダム アズワン アサヒペン
                            通常価格 34,863円 54,899円 29,500円 45,217円 19,200円 46,383円 47,583円 96,461円 79,556円 95,183円 6,800円 4,456円 525円
                            通常出荷日 3日目   3日目   1日目   1日目   1日目   19日目   19日目   19日目   4日目   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 7日目  
                            加工用途(加工形状) 平面 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 座繰り 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み - - - - - - - -
                            工具材質 ダイヤモンド ダイヤモンド ダイヤモンド ダイヤモンド ダイヤモンド ダイヤモンド ダイヤモンド ダイヤモンド ダイヤモンド ダイヤモンド - - -
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 アルミ / 銅 / グラファイト - アルミ / グラファイト アルミ / 銅 - - アルミ / 樹脂 アルミ / 銅 アルミ / 樹脂 - - -
                            ねじれ角 ネジレなし 標準ネジレ(30~44°) ネジレなし ネジレなし ネジレなし ネジレなし ネジレなし ネジレなし ネジレなし ネジレなし - - -
                            コーティング ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート 非鉄用(ダイヤコート) - - ノンコート ノンコート ノンコート - - -

                            エポックシャイニングスクエア EPCDS□□□□のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EPCDS4002
                            EPCDS4003
                            EPCDS6004
                            EPCDS6005
                            EPCDS6006
                            EPCDS6008
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            刃数
                            (枚)
                            刃長
                            (mm)
                            有効長
                            (mm)

                            48,799円

                            ( 53,679円 )
                            1個 -

                            3日目

                            0.240.020.2

                            41,865円

                            ( 46,052円 )
                            1個 -

                            3日目

                            0.340.040.3

                            41,865円

                            ( 46,052円 )
                            1個 -

                            3日目

                            0.460.040.4

                            41,865円

                            ( 46,052円 )
                            1個 -

                            3日目

                            0.560.050.5

                            34,863円

                            ( 38,349円 )
                            1個 -

                            3日目

                            0.660.070.6

                            34,863円

                            ( 38,349円 )
                            1個 -

                            3日目

                            0.860.10.8

                            ダイヤスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました