(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ルミナス(突っ張り)テンション用延長ポール2本セット 19mm用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ルミナス(突っ張り)テンション用延長ポール2本セット 19mm用

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
2,228円 ~ 2,493円
税込価格
2,451円 ~ 2,742円

ルミナス19mm延長用テンションポール。【特長】・収納量と使い勝手にあわせて自...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量タイプオプション
  • 材質:
    スチール
  • その他:
    オプション
  • 商品詳細:
    突っ張り(テンション)延長用ポール ジョイント付
  • 適用ラック:
    19mmシリーズ
  • 材質詳細:
    スチール(クロームメッキ)、ポリプロピレン、ABS樹脂
  • 内容量:
    1セット(2本)

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

もしものときの安心・安全に

通常のポールに連結・延長して、天井に突っ張ることができます。ポールにライン(溝)があるところまではシェルフやパーツが取付けできます。

  • 材質:スチール(クロームメッキ)、ポリプロピレン、ABS樹脂
  • 使用範囲
    ADD-1945J:47~74cm
    ADD-1960J:62~100cm
    ADD-1990J:96~165cm

使用方法・使用事例

使用方法

ポール径19mm 延長用突っ張りポール 関連画像

スライドさせて天井までの高さを調整できます。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
長さ(cm)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
47~74
4548934265257
1セット(2本)

4個

2,228( 2,451円 )

3日目

62~100
4548934265264
1セット(2本)

4個

2,493( 2,742円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ルミナス19mm延長用テンションポール。
【特長】
・収納量と使い勝手にあわせて自由に組み合わせる。
・470~740mm、620~1,000mm、960~1,650mmの全3サイズのから選択可能。
・錆びにくいクリアコーティング仕上げ。
・25mm間隔で棚位置を調整可能。
・スライドさせて天井までの高さを調整可能。
・ポール先端のキャップをはずして簡単に継ぎ足し・延長が可能。
【用途】
・ラックの転倒防止に最適。

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ルミナス(突っ張り)テンション用延長ポール2本セット 19mm用

ルミナス(突っ張り)テンション用延長ポール2本セット 19mm用

    ルミナス 突っ張り(テンション)用延長ポール 防錆クリアコーティング

    ルミナス 突っ張り(テンション)用延長ポール 防錆クリアコーティング

      ルミナス (突っ張り)テンションポール25mm径 防錆クリアコーティング

      ルミナス (突っ張り)テンションポール25mm径 防錆クリアコーティング

        ルミナス ライト延長ポール2本セット 19mm用

        ルミナス ライト延長ポール2本セット 19mm用

          ルミナス スチールラック 延長ポール 防錆クリアコーティング

          ルミナス スチールラック 延長ポール 防錆クリアコーティング

            エレクターシェルフ用ポール

            エレクターシェルフ用ポール

              ルミナス スチールラック ポール25mm径 防錆クリアコーティング

              ルミナス スチールラック ポール25mm径 防錆クリアコーティング

                メッシュラック用支柱(ねじ切り仕様)

                メッシュラック用支柱(ねじ切り仕様)

                  メーカー ルミナス(ドウシシャ) ルミナス(ドウシシャ) ルミナス(ドウシシャ) ルミナス(ドウシシャ) ルミナス(ドウシシャ) エレクター ルミナス(ドウシシャ) トラスコ中山
                  通常価格 2,228円 2,449円 4,546円 807円 1,082円 2,175円 370円 1,013円
                  通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   8日目   2日目   1日目~  
                  商品タイプ 軽量タイプオプション 軽量タイプオプション 軽量タイプオプション 軽量タイプオプション 軽量タイプオプション その他 軽量タイプオプション -
                  材質 スチール スチール スチール スチール スチール ステンレス スチール -
                  その他 オプション オプション オプション オプション オプション - オプション -
                  商品詳細 突っ張り(テンション)延長用ポール ジョイント付 突っ張り(テンション)延長用ポール 突っ張り(テンション)ポール一式 延長用ポール ジョイント付 延長用ポール - ポール -
                  適用ラック 19mmシリーズ 25mmシリーズ 25mmシリーズ 19mmシリーズ 25mmシリーズ - 25mmシリーズ -

                  ルミナス(突っ張り)テンション用延長ポール2本セット 19mm用のレビュー

                  評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                  シェルフの転倒防止
                  評価 5.0満足度:5.02018/11/02
                  ほかのサイトで買うよりも安く、納期も早いのでとても良かったです。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました