(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ルミナス スチールシェルフ 耐荷重150㎏ポール径19mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ST3525
ルミナス スチールシェルフ 耐荷重150㎏ポール径19mm ルミナス ポールケイ19MM スチールシェルフ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,430円
税込単価
1,573円

5cm刻みで選べる全52種類のスチールシェルフ。【特長】・自分らしい空間づくり...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    棚板
  • 商品詳細:
    スチールシェルフ(棚)スリーブ(取付部品)付
  • 棚耐荷重(kg):
    150
  • 適用ラック:
    19mmシリーズ
  • 材質:
    スチール(クロームメッキ)
  • 内容量:
    1枚

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

5cm刻みで見つかる"ピッタリサイズ"
幅・奥行きともに5cm間隔のサイズでスチールシェルフをご用意しています。
冷蔵庫脇の隙間を有効活用したい。もう少し収納力がほしいなど、自分らしい空間づくりのお手伝いをいたします。

  • 材質:スチール(クロムメッキ)
  • 棚耐荷重:150kg
奥行
19.5cm24.5cm29.5cm34.5cm39.5cm44.5cm
34.5cm-ST3525ST3530ST3535ST3540-
39.5cm-ST4025ST4030ST4035ST4040-
44.5cm-ST4525ST4530ST4535ST4540-
49.5cm-ST5025ST5030ST5035ST5040-
54.5cm-ST5525ST5530ST5535ST5540-
59.5cmST6020ST6025ST6030ST6035ST6040ST6045
64.5cm-ST6525ST6530ST6535ST6540-
69.5cm-ST7025ST7030ST7035ST7040-
74.5cmST7520ST7525ST7530ST7535ST7540-
79.5cm-ST8025ST8030ST8035ST8040-
84.5cm-ST8525ST8530ST8035ST8540-
89.5cmST9020ST9025ST9030ST9035ST9040-
 
商品情報を表示

ST3525 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
サイズ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ST3525

ST3525

4962458266635
345×245
1枚

4個

1,430( 1,573円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

5cm刻みで選べる全52種類のスチールシェルフ。
【特長】
・自分らしい空間づくりに欠かせない小刻みサイズ、選べる全52種類。
・錆びにくいクリアコーティング仕上げ。
・重量物も置ける棚板一枚あたり耐荷重150kg。
・豊富なサイズバリエーション。
【用途】
・家庭用、業務用など様々なシーンに最適。

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ルミナス スチールシェルフ 耐荷重150㎏ポール径19mmの型番ST3525のページです。
型番ST3525に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ルミナス スチールシェルフ 耐荷重150㎏ポール径19mm

ルミナス スチールシェルフ 耐荷重150㎏ポール径19mm

    ルミナス 大型スチールラック 高耐荷重 防錆加工 棚位置可変 ポール径25mm

    ルミナス 大型スチールラック 高耐荷重 防錆加工 棚位置可変 ポール径25mm

      ルミナス スライドシェルフ(棚板) 25mmポール用

      ルミナス スライドシェルフ(棚板) 25mmポール用

        ルミナスMDシリーズブックシェルフ 防錆加工 ポール径19mm

        ルミナスMDシリーズブックシェルフ 防錆加工 ポール径19mm

          ルミナス ハンガーポール 25mmシリーズ

          ルミナス ハンガーポール 25mmシリーズ

            ルミナス ウッドシェルフ ポール径25mm

            ルミナス ウッドシェルフ ポール径25mm

              ルミナス テンションラック 天井と床でしっかり突っ張る 高耐荷重・防錆加工 ポール径19mm

              ルミナス テンションラック 天井と床でしっかり突っ張る 高耐荷重・防錆加工 ポール径19mm

                ルミナス テンションラック 天井と床でしっかり突っ張る 高耐荷重・防錆加工 ポール径25mm

                ルミナス テンションラック 天井と床でしっかり突っ張る 高耐荷重・防錆加工 ポール径25mm

                  中量棚 3Mタイプ

                  中量棚 3Mタイプ

                    ルミナス ウッドシート ポール径19mm

                    ルミナス ウッドシート ポール径19mm

                      ルミナス 落下防止用サポート柵 ポール径25mm

                      ルミナス 落下防止用サポート柵 ポール径25mm

                        ルミナス ハーフシェルフ(棚板) ポール径25mm

                        ルミナス ハーフシェルフ(棚板) ポール径25mm

                          ルミナス ディバイダ(仕切り) ポール径25mm

                          ルミナス ディバイダ(仕切り) ポール径25mm

                            メーカー ルミナス(ドウシシャ) ルミナス(ドウシシャ) ルミナス(ドウシシャ) ルミナス(ドウシシャ) ルミナス(ドウシシャ) ルミナス(ドウシシャ) ルミナス(ドウシシャ) ルミナス(ドウシシャ) 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業) ルミナス(ドウシシャ) ルミナス(ドウシシャ) ルミナス(ドウシシャ) ルミナス(ドウシシャ)
                            通常価格 1,430円 20,828円 3,800円 6,542円 1,480円 3,380円 10,707円 16,392円 25,439円 1,128円 790円 1,748円 901円
                            通常出荷日 3日目   2日目   2日目   2日目   3日目   2日目   2日目   2日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                            商品タイプ 棚板 ラック 棚板 ラック - - - - - - - 棚板 -
                            商品詳細 スチールシェルフ(棚)スリーブ(取付部品)付 業務用NLKシリーズ スライドテーブル ブックシェルフ - - - - - - - ハーフシェルフ -
                            棚耐荷重(kg) 150 - 15 80 - - - - - - - 20 -
                            適用ラック 19mmシリーズ - 25mmシリーズ - - - - - - - - 25mmシリーズ -
                            材質 スチール(クロームメッキ) スチール(クロームメッキ)、ナイロン樹脂、ABS樹脂 スチール(クロームメッキ) シェルフ、ポール、サポート柵、ディバイダ:スチール(クロームメッキ)、スリーブ:ABS樹脂、キャスター:ナイロン樹脂 - - - - - - - スチール(クロームメッキ) -

                            ルミナス スチールシェルフ 耐荷重150㎏ポール径19mmのレビュー

                            評価 3.5 平均満足度:3.5 4件のレビュー
                            倉庫の棚を増やしとして
                            評価 4.0満足度:4.02022/03/24
                            従来あった棚に追加して使用しました。1枚ずつ購入出来て良かったですが、納期が1週間近くあるのがミスミさんらしくなく残念です。ですが他店より安かったため購入しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            物置におく小型棚
                            評価 4.0満足度:4.02019/10/31
                            ちょっとしたスペースに物置台をつくるのにちょうどいいサイズが見つかる。ラインナップが多いのはいいが、セット販売がないためか、一式購入するとかなりの金額になってしまうのが残念。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            追加の棚
                            評価 1.0満足度:1.02018/08/08
                            商品はよかったです。ただ、ミスミにはとても不満でした。
                            注文した商品とまったく異なる商品を送ってきて、予定が狂いました。

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            この度はお客様にご迷惑をおかけし大変申し訳ございませんでした。以後なきよう社内のオペレーション改善に努めます。引き続きご愛顧の程よろしくお願い致します。

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            評価 5.0満足度:5.02018/03/17
                            ミスミサイトではルミナスオフィシャルサイトより正確で丁寧です。
                            遅延の場合は必ず連絡がきます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 棚一枚あたりの耐荷重はいくつですか?
                            A
                            約150kgです。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ST3530
                            ST3535
                            ST3540
                            ST4025
                            ST4030
                            ST4035
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード サイズ
                            (mm)
                            内容量

                            1,531円

                            ( 1,684円 )
                            4個 あり

                            3日目

                            4962458266765345×295-

                            1,701円

                            ( 1,871円 )
                            4個 あり

                            3日目

                            4536863753242345×345-

                            1,798円

                            ( 1,978円 )
                            4個 あり

                            3日目

                            4962458267229345×395-

                            1,609円

                            ( 1,770円 )
                            4個 あり

                            3日目

                            4962458266642395×245-

                            1,701円

                            ( 1,871円 )
                            4個 あり

                            3日目

                            4962458266772395×295-

                            1,779円

                            ( 1,957円 )
                            4個 あり

                            3日目

                            4962458267007395×345-

                            メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました