(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ルミナス 円形アジャスター メタルラック用パーツ ポール径19mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ルミナス 円形アジャスター メタルラック用パーツ ポール径19mm

  • 数量スライド割引
評価 3.6平均満足度3.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
380円
税込単価
418円

ルミナス足回りパーツ円形アジャスター。【特長】・直径約4cmと大きな円形型で、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量タイプオプション
  • 材質:
    スチール
  • その他:
    オプション
  • 商品詳細:
    円形アジャスター
  • 本体サイズ(cm):
    径4cm×高さ1.5cm
  • 適用ラック:
    19mmシリーズ
  • 耐荷重(kg):
    全体(円形アジャスター装着時):400kg
  • JANコード:
    4536863753334
  • 材質詳細:
    スチール(クロームメッキ)
  • 内容量:
    1セット(2個)

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

IHT-AJC2P 解除

Loading...

円形アジャスターIHT-AJC2Pの特長

直径約4cmと大きな円形型で、裏面の樹脂がしっかりとラックを支えることが可能。
安定感抜群で、転倒防止対策に活躍。

製品仕様

外形寸法直径4×高さ1.5cm
※高さサイズは、ネジ切り部は含まれていません。
六角ナット上面から床設置面までの寸法になります。
全体耐荷重400kg※商品の段数により異なります。
材質スチール(クロームメッキ)、設置面:ポリプロピレン
型番IHT-AJC2P
ポール径/シリーズ19mm/ルミナスライトシリーズ
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IHT-AJC2P

1セット(2個)

4個

380( 418円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ルミナス足回りパーツ円形アジャスター。
【特長】
・直径約4cmと大きな円形型で、裏面の樹脂がしっかりとラックを支える。
・安定感抜群なので、転倒防止対策に大活躍。
【用途】
・ラックの安定感アップに最適。

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ルミナス 円形アジャスター メタルラック用パーツ ポール径19mmの型番IHT-AJC2Pのページです。
型番IHT-AJC2Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ルミナス 円形アジャスター メタルラック用パーツ ポール径19mm

ルミナス 円形アジャスター メタルラック用パーツ ポール径19mm

    ルミナス 円形アジャスター ポール径25mm

    ルミナス 円形アジャスター ポール径25mm

      フェニックスラック用 キャスター(ナイロンホイールウレタン車輪仕様) 自在

      フェニックスラック用 キャスター(ナイロンホイールウレタン車輪仕様) 自在

        キャスター SBC

        キャスター SBC

          セミボルトレス軽量棚用ボルトセット

          セミボルトレス軽量棚用ボルトセット

            メタルラック用三角アジャスター MR-3A

            メタルラック用三角アジャスター MR-3A

              キャニオンシェルフ用オプションパーツ キャスター・ストッパー付

              キャニオンシェルフ用オプションパーツ キャスター・ストッパー付

                ルミナス クリアキャスター(ポリウレタン) 25mmポール用

                ルミナス クリアキャスター(ポリウレタン) 25mmポール用

                  メーカー ルミナス(ドウシシャ) ルミナス(ドウシシャ) トラスコ中山 アズワン トラスコ中山 アイリスオーヤマ キャニオン ルミナス(ドウシシャ)
                  通常価格 380円 325円 1,601円 19,000円 1,010円 520円 6,102円 1,066円
                  通常出荷日 3日目   3日目   4日目   9日目   1日目   1日目   5日目   2日目~  
                  商品タイプ 軽量タイプオプション 軽量タイプオプション 軽量タイプオプション - 軽量タイプオプション その他 軽量タイプオプション 軽量タイプオプション
                  材質 スチール スチール プラスチック - スチール その他 ステンレス その他
                  その他 オプション オプション オプション - オプション オプション オプション オプション
                  商品詳細 円形アジャスター 円形アジャスター - - - - - -
                  本体サイズ(cm) 径4cm×高さ1.5cm 径5.5cm×高さ1.5cm(ポール取付時) - - - - - -

                  ルミナス 円形アジャスター メタルラック用パーツ ポール径19mmのレビュー

                  評価 3.6 平均満足度:3.6 3件のレビュー
                  ルミナス棚に
                  評価 5.0満足度:5.02022/04/27
                  現在使用しているルミナスの棚に使用。19㎜のライトタイプですが、かなりの重量を乗せいるため、床に跡がつくため購入しました。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  円形アジャスターとして
                  評価 5.0満足度:5.02019/03/20
                  25㎜用に比べて貧弱なので耐荷重400kgは正直不安ですが、
                  接地面が広く安定感があり、床を傷つけにくい仕様なので普通にお勧めです。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  ラックの台座
                  評価 1.0満足度:1.02018/11/02
                  標準で付属しているものより安定させるために購入しましたが、差し込みねじがねじれていたため、ポールが垂直に立ちませんでした。

                  もっと読む 閉じる

                  ミスミからのコメント

                  この度はお客様にご迷惑をおかけし申し訳ございませんでした。頂きました内容はメーカーに共有し、商品改善に努めさせて頂きます。引き続き忌憚ないご意見・ご要望頂けますと幸いです。よろしくお願い致します。

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました