(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ルミナス ゴムキャスター2個セット 19mmポール用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ルミナス ゴムキャスター2個セット 19mmポール用

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
773円
税込単価
850円

ラックの移動に便利なキャスター。【特長】・ナイロン素材に比べ耐久性に優れている...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量タイプオプション
  • 材質:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 商品詳細:
    ゴムキャスター
  • 本体サイズ(cm):
    高さ6.7cm
  • 適用ラック:
    19mmシリーズ
  • 耐荷重(kg):
    全体(キャスター装着時):150/キャスター走行時:50
  • JANコード:
    4536863450059
  • 材質詳細:
    ゴム、金属部:スチール
  • 内容量:
    1セット(2個)

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

CT-GN50 解除

Loading...

ゴムキャスターCT-GN50の特長

簡単に取り付けられるゴムキャスター。

製品仕様

外形寸法ゴムキャスター:(約)高さ6.7cm
※高さサイズは、ネジ切り部は含まれていません。
六角ナット上面から床設置面までの寸法になります。
全体耐荷重キャスター静止時:100kg
キャスター走行移動時:50kg
材質ゴム、金属部:スチール
型番CT-GL50
ポール径/シリーズ19mm/ルミナスライトシリーズ

ご使用上の注意

  • ※ フローリング床を移動される場合、車輪跡がつく場合がありますのでご注意ください。
  • ※ クッションフロアー材(塩化ビニル製、PVC製)の上でご使用の場合、環境(長時間同じ場所での固定、紫外線の多く当たる場所、湿度の高い場所など)によっては、
    色移り(移行)現象により、フロア材表面が変色する場合がありますので、予めご了承ください。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CT-GN50

1セット(2個)

4個

773( 850円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ラックの移動に便利なキャスター。
【特長】
・ナイロン素材に比べ耐久性に優れている。
・耐荷重 全体:150kg 走行時:50kg
【用途】
・ラックの移動時に最適。

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ルミナス ゴムキャスター2個セット 19mmポール用の型番CT-GN50のページです。
型番CT-GN50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ルミナス ゴムキャスター2個セット 19mmポール用

ルミナス ゴムキャスター2個セット 19mmポール用

    ルミナスゴムキャスター2個セット(ストッパー付) 19mmポール用

    ルミナスゴムキャスター2個セット(ストッパー付) 19mmポール用

      ルミナス クリアキャスター(ポリウレタン) 25mmポール用

      ルミナス クリアキャスター(ポリウレタン) 25mmポール用

        フェニックスラック用 キャスター(ナイロンホイールウレタン車輪仕様) 自在

        フェニックスラック用 キャスター(ナイロンホイールウレタン車輪仕様) 自在

          ハードゴムキャスター スチール製軽量棚用

          ハードゴムキャスター スチール製軽量棚用

            キャニオンシェルフ用オプションパーツ キャスター

            キャニオンシェルフ用オプションパーツ キャスター

              ルミナスナイロンキャスター2個セット(ストッパー付)19mmポール用

              ルミナスナイロンキャスター2個セット(ストッパー付)19mmポール用

                キャニオンシェルフ用オプションパーツ キャスター・ストッパー付

                キャニオンシェルフ用オプションパーツ キャスター・ストッパー付

                  キャニオンシェルフ用オプションパーツ 床面固定金具

                  キャニオンシェルフ用オプションパーツ 床面固定金具

                    ルミナス ナイロンキャスター2個セット19mmポール用

                    ルミナス ナイロンキャスター2個セット19mmポール用

                      アングル式キャスター(ゴム車輪) 自在

                      アングル式キャスター(ゴム車輪) 自在

                        ルミナスナイロンキャスター2個セット(ストッパー付) 25mmポール用

                        ルミナスナイロンキャスター2個セット(ストッパー付) 25mmポール用

                          ルミナス ナイロンキャスター2個セット 25mmポール用

                          ルミナス ナイロンキャスター2個セット 25mmポール用

                            メーカー ルミナス(ドウシシャ) ルミナス(ドウシシャ) ルミナス(ドウシシャ) トラスコ中山 トラスコ中山 キャニオン ルミナス(ドウシシャ) キャニオン キャニオン ルミナス(ドウシシャ) トラスコ中山 ルミナス(ドウシシャ) ルミナス(ドウシシャ)
                            通常価格 773円 868円 1,066円 1,601円 549円 5,768円 538円 6,102円 1,266円 440円 947円 743円 591円
                            通常出荷日 3日目   3日目   2日目~   4日目   1日目~   5日目   3日目   5日目   4日目~   3日目   1日目   3日目   3日目  
                            商品タイプ 軽量タイプオプション 軽量タイプオプション 軽量タイプオプション 軽量タイプオプション 軽量タイプオプション 軽量タイプオプション 軽量タイプオプション 軽量タイプオプション 軽量タイプオプション 軽量タイプオプション 軽量タイプオプション 軽量タイプオプション 軽量タイプオプション
                            材質 その他 その他 その他 プラスチック スチール ステンレス その他 ステンレス ステンレス その他 - その他 その他
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション
                            商品詳細 ゴムキャスター ゴムキャスター(ストッパー付) - - - - ナイロンキャスター(ストッパー付) - - ナイロンキャスター - ナイロンキャスター(ストッパー付) ナイロンキャスター
                            本体サイズ(cm) 高さ6.7cm 高さ6.7cm - - - - 高さ5.2cm - - 高さ5.2cm - 高さ6.8cm 高さ6.8cm

                            ルミナス ゴムキャスター2個セット 19mmポール用のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            ゴムキャスターとして
                            評価 4.0満足度:4.02019/06/06
                            よくあるナイロン製とことなりしっかりしています。なかなか19Φ用のゴムキャスターはないので、おすすめです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 高さはいくつですか?
                            A
                            約67mmです。

                            軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました