(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ルミナス 三角プレート脚 ポール径19mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ルミナス 三角プレート脚 ポール径19mm

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
340円
税込単価
374円

ルミナス足回りパーツの三角プレート。【特長】・形状が省スペース設計なので、家庭...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量タイプオプション
  • 材質:
    スチール
  • その他:
    オプション
  • 商品詳細:
    三角プレート脚
  • 本体サイズ(cm):
    高さ0.5cm
  • 適用ラック:
    19mmシリーズ
  • 耐荷重(kg):
    400kg(三角プレート脚装着時)
  • JANコード:
    4524871661703
  • 材質詳細:
    スチール(亜鉛メッキ)
  • 内容量:
    1セット(2個)

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

Loading...

三角プレートIHT-A2の特長

形状が省スペース設計のため、家庭用~業務用まで幅広く使用が可能。

  • ※ 裏面も金属ですので、フローリングなど傷つきやすい場所に設置する場合はお気を付け下さい。

製品仕様

外形寸法(約)高さ0.5cm
※高さサイズは、ネジ切り部は含まれていません。
六角ナット上面から床設置面までの寸法になります。
全体耐荷重400kg※商品の段数により異なります。
材質スチール(亜鉛メッキ)
型番IHT-A2
ポール径/シリーズ19mm/ルミナスライトシリーズ
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IHT-A2

1セット(2個)

4個

340( 374円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ルミナス足回りパーツの三角プレート。
【特長】
・形状が省スペース設計なので、家庭用~業務用まで幅広く使用可能。
・床との接地面が広く、ラックを安定して設置するのに優れている。
・三角プレートなので角にも使用可能。
【用途】
・ラックの安定感アップに最適。

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ルミナス 三角プレート脚 ポール径19mmの型番IHT-A2のページです。
型番IHT-A2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ルミナス 三角プレート脚 ポール径19mm

ルミナス 三角プレート脚 ポール径19mm

    ルミナス 円形アジャスター ポール径25mm

    ルミナス 円形アジャスター ポール径25mm

      ルミナス 足回り三角プレート ポール径25mm

      ルミナス 足回り三角プレート ポール径25mm

        ルミナス 円形アジャスター メタルラック用パーツ ポール径19mm

        ルミナス 円形アジャスター メタルラック用パーツ ポール径19mm

          メタルラック用三角アジャスター MR-3A

          メタルラック用三角アジャスター MR-3A

            47x60x1015mm メタルラック用突っ張りポール

            47x60x1015mm メタルラック用突っ張りポール

              メタルラック 用オプションパーツ 棚板固定用品

              メタルラック 用オプションパーツ 棚板固定用品

                240x95x  85mm メタルラック用ペーパーホルダー

                240x95x 85mm メタルラック用ペーパーホルダー

                  メタルラック用突っ張りポール

                  メタルラック用突っ張りポール

                    ルミナス 傾斜ハンガー 全ポール径共通パーツ

                    ルミナス 傾斜ハンガー 全ポール径共通パーツ

                      メタルラック用三角アジャスター EA976AJ-204

                      メタルラック用三角アジャスター EA976AJ-204

                        ルミナスゴムキャスター2個セット(ストッパー付) 19mmポール用

                        ルミナスゴムキャスター2個セット(ストッパー付) 19mmポール用

                          ルミナス ワイヤーバー スチールラック補強パーツ ポール径19mm

                          ルミナス ワイヤーバー スチールラック補強パーツ ポール径19mm

                            メーカー ルミナス(ドウシシャ) ルミナス(ドウシシャ) ルミナス(ドウシシャ) ルミナス(ドウシシャ) アイリスオーヤマ エスコ アイリスオーヤマ エスコ アイリスオーヤマ ルミナス(ドウシシャ) エスコ ルミナス(ドウシシャ) ルミナス(ドウシシャ)
                            通常価格 340円 325円 276円 380円 520円 2,590円 341円 1,090円 2,522円 646円 522円 868円 329円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   3日目   1日目   当日出荷可能 3日目   3日目  
                            商品タイプ 軽量タイプオプション 軽量タイプオプション 軽量タイプオプション 軽量タイプオプション その他 その他 - その他 その他 軽量タイプオプション その他 軽量タイプオプション -
                            材質 スチール スチール その他 スチール その他 スチール - スチール スチール スチール スチール その他 -
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション - オプション オプション オプション オプション オプション -
                            商品詳細 三角プレート脚 円形アジャスター 三角プレート脚 円形アジャスター - - - - - 傾斜ハンガー - ゴムキャスター(ストッパー付) -
                            本体サイズ(cm) 高さ0.5cm 径5.5cm×高さ1.5cm(ポール取付時) 高さ1cm 径4cm×高さ1.5cm - - - - - - - 高さ6.7cm -

                            ルミナス 三角プレート脚 ポール径19mmのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            ラックの足として
                            評価 4.0満足度:4.02018/07/05
                            25mm用に比べて細いので、あまり重量物では危険ですが、付属の足よりも面積がありますので、地震対策などで利用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました