(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ルミナス 落下防止用サポート柵 IHTSBシリーズ ポール径19mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:IHT0030SBL
ルミナス 落下防止用サポート柵 IHTSBシリーズ ポール径19mm ルミナス ポールケイ19MM サポートサク

  • 数量スライド割引
評価 3.5平均満足度3.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
998円
税込単価
1,098円

落下防止用サポート柵。【特長】・便利なパーツで機能性アップ補強&補助パーツで自...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量タイプオプション
  • 材質:
    スチール
  • その他:
    オプション
  • 商品詳細:
    サポート柵
  • 適用ラック:
    19mmシリーズ
  • 材質詳細:
    スチール(クロームメッキ)
  • 内容量:
    1枚

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

IHT0030SBL 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

あると便利なポール径19mm用のオプションパーツです。シェルフの収納力アップやスペースの有効活用に。シンプルなスチールラックだからこそ自由にアレンジしてください。

側面からの落下防止に。

  • 材質:スチール(クロームメッキ)
  • サイズ
    IHT0020SB:幅14×高さ9cm(棚幅19.5cm用)
    IHT0030SB:幅25×高さ9cm(棚幅29.5cm用)
    IHT0060SB:幅54×高さ9cm(棚幅59.5cm用)
    IHT0030SBL:幅25×高さ18cm(棚幅29.5cm用)

※高さサイズは、棚板側面に差し込んで、棚面から飛び出したサイズとなります。

 
商品情報を表示

IHT0030SBL の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
奥行(mm)
高さ(mm)
JANコード
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
IHT0030SBL

IHT0030SBL

250
180
4962458718295
棚幅29.5cm用
1枚

4個

998( 1,098円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

落下防止用サポート柵。
【特長】
・便利なパーツで機能性アップ補強&補助パーツで自由にアレンジ。
・スチールシェルフ(棚)の側面に挟み込むだけで簡単に取付けが可能。
・四辺のどこでも取付可能で、収納物の落下を防ぐ。
【用途】
・落下防止に最適。

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ルミナス 落下防止用サポート柵 IHTSBシリーズ ポール径19mmの型番IHT0030SBLのページです。
型番IHT0030SBLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ルミナス 落下防止用サポート柵 IHTSBシリーズ ポール径19mm

ルミナス 落下防止用サポート柵 IHTSBシリーズ ポール径19mm

    ルミナス 棚・ラック用 共通パーツ サイドネット

    ルミナス 棚・ラック用 共通パーツ サイドネット

      ルミナス ワイヤーバー用フック 収納性アップパーツ 全ポール径共通

      ルミナス ワイヤーバー用フック 収納性アップパーツ 全ポール径共通

        ルミナス 落下防止用サポート柵 ポール径25mm

        ルミナス 落下防止用サポート柵 ポール径25mm

          ディスプレイネット用ヒンジ金具・マグネット金具

          ディスプレイネット用ヒンジ金具・マグネット金具

            軽量ボルト式棚 (スチール引き出し付・100kgタイプ、高さ1200mm、1800mm)

            軽量ボルト式棚 (スチール引き出し付・100kgタイプ、高さ1200mm、1800mm)

              背面用ガイド

              背面用ガイド

                メタルラック用コの字バー

                メタルラック用コの字バー

                  メタルラック 用オプションパーツ 棚板固定用品

                  メタルラック 用オプションパーツ 棚板固定用品

                    中軽量棚NEW型(ホワイトグレー) 高さ 1200mm

                    中軽量棚NEW型(ホワイトグレー) 高さ 1200mm

                      組立棚

                      組立棚

                        ルミナス テンションラック 天井と床でしっかり突っ張る 高耐荷重・防錆加工 ポール径19mm

                        ルミナス テンションラック 天井と床でしっかり突っ張る 高耐荷重・防錆加工 ポール径19mm

                          ポストクランプ

                          ポストクランプ

                            メーカー ルミナス(ドウシシャ) ルミナス(ドウシシャ) ルミナス(ドウシシャ) ルミナス(ドウシシャ) トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ サカエ アズワン ルミナス(ドウシシャ) アズワン
                            通常価格 544円 954円 282円 790円 616円 93,651円 584円 2,482円 341円 14,577円 48,216円 10,707円 743円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   10日目   8日目   2日目   1日目  
                            商品タイプ 軽量タイプオプション 軽量タイプオプション 軽量タイプオプション 軽量タイプオプション 軽量タイプオプション 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプオプション その他 - 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプオプション
                            材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール - スチール プラスチック スチール -
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション - オプション オプション - - - - オプション
                            商品詳細 サポート柵 サイドネット ワイヤーバー用フック サポート柵 - - - - - - - - -
                            適用ラック 19mmシリーズ 19/25共通シリーズ 19/25共通シリーズ 25mmシリーズ - - - - - - - - -

                            ルミナス 落下防止用サポート柵 IHTSBシリーズ ポール径19mmのレビュー

                            評価 3.5 平均満足度:3.5 2件のレビュー
                            落下防止用具
                            評価 4.0満足度:4.02022/12/07
                            この商品は仕様の通り棚に設置して、地震などで棚に置いたものが落下しないように対策しているものです。実際にはまだ地震を経験していませんので、対策がとれているかどうかはわかりません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ブックスタンドとして
                            評価 3.0満足度:3.02018/07/05
                            背面に品物が落ちるこぼれ止めとしては利用できますが、ブックスタンドとしては安定感や自由度がないため、結局、よく売ってあるT形のブックスタンドの方が使えました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            IHT0020SB
                            IHT0030SB
                            IHT0060SB
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            奥行
                            (mm)
                            高さ
                            (mm)
                            JANコード 仕様 内容量

                            544円

                            ( 598円 )
                            4個 あり

                            3日目

                            140904962458718271棚幅19.5cm用-

                            755円

                            ( 831円 )
                            4個 あり

                            3日目

                            250904962458718288棚幅29.5cm用-

                            998円

                            ( 1,098円 )
                            4個 あり

                            3日目

                            540904962458718301棚幅59.5cm用-

                            軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました