(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ルミナス ワイヤーバー スチールラック補強パーツ ポール径19mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:WBT-050SL
ルミナス ワイヤーバー スチールラック補強パーツ ポール径19mm スチールセイパイプシキダナ メッシュタイプ

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
584円
税込単価
642円

ルミナス補強用パーツのワイヤーバー。【特長】・便利なパーツで機能性アップ補強&...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    バー
  • 商品詳細:
    ワイヤーバー スリーブ(取付部品)付
  • 適用ラック:
    19mmシリーズ
  • 材質:
    スチール(クロームメッキ)
  • 内容量:
    1本

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

WBT-050SL 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ラックの補強や転倒防止に。
ラックの下部にスペースがつくれます。

  • 材質:スチール(クロームメッキ)

  • WBT-025SL:24.5cm
    WBT-030SL:29.5cm
    WBT-035SL:34.5cm
    WBT-040SL:39.5cm
    WBT-045SL:44.5cm
    WBT-050SL:49.5cm
    WBT-055SL:54.5cm
    WBT-060SL:59.5cm
    WBT-065SL:64.5cm
    WBT-070SL:69.5cm
    WBT-076SL:74.5cm

使用方法・使用事例

ポール径19mm スチールラック補強パーツ ワイヤーバー 使用方法1

ラック幅もしくは奥行方向の補強に使用します。

ポール径19mm スチールラック補強パーツ ワイヤーバー 使用方法2

フックやバスケットなどのガイドまたは落下防止に。

 
商品情報を表示

WBT-050SL の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
間口寸法(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
WBT-050SL

WBT-050SL

4997236093387
495
1本

4個

584( 642円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ルミナス補強用パーツのワイヤーバー。
【特長】
・便利なパーツで機能性アップ補強&補助パーツで自由にアレンジ。
・スチールラック組立時の補強や転び止めとして使用。
・錆に強いクリアコーティング加工。
・ラックの補強や足元のスペース作りに大活躍。
・245~745mmの全11サイズ。
【用途】
・ラックの補強に最適。
・足元のスペースなどに最適。

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ルミナス ワイヤーバー スチールラック補強パーツ ポール径19mmの型番WBT-050SLのページです。
型番WBT-050SLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ルミナス ワイヤーバー スチールラック補強パーツ ポール径19mm

ルミナス ワイヤーバー スチールラック補強パーツ ポール径19mm

    ルミナス スチールラック補強パーツ ワイヤーバー ポール径25mm

    ルミナス スチールラック補強パーツ ワイヤーバー ポール径25mm

      パンチングソリッドエレクターシェルフ用棚板

      パンチングソリッドエレクターシェルフ用棚板

        304ソリッドエレクターシェルフ

        304ソリッドエレクターシェルフ

          エレクター 304ソリッドエレクターシェルフ用棚板

          エレクター 304ソリッドエレクターシェルフ用棚板

            キャニオンシェルフ用オプションパーツ ポール

            キャニオンシェルフ用オプションパーツ ポール

              1500 メタルラック EA976AL-17,22

              1500 メタルラック EA976AL-17,22

                ステンレスアングル(40mm角 SUS430)

                ステンレスアングル(40mm角 SUS430)

                  エレクター スタンダードエレクターシェルフ(奥行600,615mm)

                  エレクター スタンダードエレクターシェルフ(奥行600,615mm)

                    エレクターシェルフ ファーストシリーズ(奥行303,313mm)

                    エレクターシェルフ ファーストシリーズ(奥行303,313mm)

                      エレクターシェルフ ファーストシリーズ

                      エレクターシェルフ ファーストシリーズ

                        エレクター 430ソリッドエレクターシェルフ(奥行461mm)

                        エレクター 430ソリッドエレクターシェルフ(奥行461mm)

                          エレクター 430ソリッドエレクターシェルフ(奥行614mm)

                          エレクター 430ソリッドエレクターシェルフ(奥行614mm)

                            メーカー ルミナス(ドウシシャ) ルミナス(ドウシシャ) エレクター エレクター エレクター キャニオン エスコ トラスコ中山 エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター
                            通常価格 329円 548円 31,857円 21,910円 27,933円 3,893円 33,048円 3,319円 8,455円 3,375円 5,415円 12,675円 14,475円
                            通常出荷日 3日目   3日目   9日目~   4日目   4日目   5日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   4日目~   8日目   4日目~   4日目~   4日目~  
                            商品タイプ バー バー - - - - ラック - - - - - -
                            商品詳細 ワイヤーバー スリーブ(取付部品)付 ワイヤーバー - - - - - - - - - - -
                            適用ラック 19mmシリーズ 25mmシリーズ - - - - - - - - - - -
                            材質 スチール(クロームメッキ) スチール(クロームメッキ) - - - - - - - - - - -
                            内容量 1本 1本 - - - - - - - - - - -

                            ルミナス ワイヤーバー スチールラック補強パーツ ポール径19mmのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            保管棚
                            評価 4.0満足度:4.02022/01/15
                            他のサイトより安いので満足してます。納期がもう少し早ければもっとうれしいです。棚は組み立てやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            シェルフの強化
                            評価 5.0満足度:5.02018/11/02
                            ほかのサイトで買うよりも安く、納期も早いのでとても良かったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            WBT-035SL
                            WBT-040SL
                            WBT-045SL
                            WBT-055SL
                            WBT-060SL
                            WBT-065SL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード 間口寸法
                            (mm)
                            内容量

                            439円

                            ( 483円 )
                            4個 あり

                            3日目

                            4524871661758345-

                            476円

                            ( 524円 )
                            4個 あり

                            3日目

                            4997236039576395-

                            515円

                            ( 567円 )
                            4個 あり

                            3日目

                            4997236039583445-

                            639円

                            ( 703円 )
                            4個 あり

                            3日目

                            4997236093400545-

                            713円

                            ( 784円 )
                            4個 あり

                            3日目

                            4524871662045595-

                            765円

                            ( 842円 )
                            4個 あり

                            3日目

                            4997236093417645-

                            メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました