(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ルミナス 掛けボックス KP-C1012X 全ポール径共通

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ルミナス 掛けボックス KP-C1012X 全ポール径共通

  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,389円
税込単価
1,528円

小物を置ける深型掛けボックス。【特長】・引っ掛けるだけで簡単取付。・全タイプに...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量タイプオプション
  • 材質:
    スチール
  • 間口(mm):
    190
  • 奥行(mm):
    100
  • 高さ(mm):
    120
  • その他:
    オプション
  • 商品詳細:
    掛けボックス
  • 適用ラック:
    19/25共通シリーズ
  • 棚耐荷重(kg):
    2
  • JANコード:
    4997236279330
  • 材質詳細:
    スチール(クロームメッキ)
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

KP-C1012X 解除

Loading...

掛けボックス KP-C1012Xの特長

シェルフ(棚板)のフレームやワイヤーバーに引っ掛けるタイプのバスケット。
少量を収納できる手ごろなサイズのボックス。
全てのポール径に共通して取り付け可能。

掛けボックス KP-C1012Xの寸法・仕様

外形寸法(約)幅19×奥行10×高さ12cm
※バスケットの外形寸法です。フック部は含まれていません。
耐荷重2kg
材質スチール(クロームメッキ)
型番KP-C1012X
ポール径/シリーズ全ポール径共通/オプションパーツ
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
KP-C1012X

KP-C1012X

1個

1個

1,389( 1,528円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

小物を置ける深型掛けボックス。
【特長】
・引っ掛けるだけで簡単取付。
・全タイプに共通して取り付けが可能。
・ルミナスの側面に引っ掛けることが可能。
【用途】
・小物の整理に最適。
・ルミナスに掛けて収納するのに便利。

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ルミナス 掛けボックス KP-C1012X 全ポール径共通の型番KP-C1012Xのページです。
型番KP-C1012Xに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ルミナス 掛けボックス KP-C1012X 全ポール径共通

ルミナス 掛けボックス KP-C1012X 全ポール径共通

    ルミナス バスケット 25mmシリーズ

    ルミナス バスケット 25mmシリーズ

      250x120x130mm [メタルラック用]バスケット

      250x120x130mm [メタルラック用]バスケット

        メタルラック用バスケット

        メタルラック用バスケット

          サイドレッジ (ステンレスエレクターシェルフ用)

          サイドレッジ (ステンレスエレクターシェルフ用)

            サイドレッジ(エレクターシェルフ スーパーシリーズ用)

            サイドレッジ(エレクターシェルフ スーパーシリーズ用)

              ルミナス ハーフシェルフ(棚板) ポール径25mm

              ルミナス ハーフシェルフ(棚板) ポール径25mm

                ルミナス 調味料ボックス LKP-BX933 全ポール径共通パーツ

                ルミナス 調味料ボックス LKP-BX933 全ポール径共通パーツ

                  ルミナス ディバイダ(仕切り) ポール径25mm

                  ルミナス ディバイダ(仕切り) ポール径25mm

                    メタルラック用フック 3連・5連タイプ

                    メタルラック用フック 3連・5連タイプ

                      ルミナス 収納性ワイドバスケット 全ポール径共通

                      ルミナス 収納性ワイドバスケット 全ポール径共通

                        195×208×168mm伸縮式ラック

                        195×208×168mm伸縮式ラック

                          ルミナス ポールディバイダ(棚板 間仕切り)径19mm

                          ルミナス ポールディバイダ(棚板 間仕切り)径19mm

                            メーカー ルミナス(ドウシシャ) ルミナス(ドウシシャ) エスコ アイリスオーヤマ エレクター エレクター ルミナス(ドウシシャ) ルミナス(ドウシシャ) ルミナス(ドウシシャ) アイリスオーヤマ ルミナス(ドウシシャ) エスコ ルミナス(ドウシシャ)
                            通常価格 1,389円 1,566円 1,350円 904円 1,800円 1,050円 1,748円 1,280円 901円 336円 641円 1,234円 959円
                            通常出荷日 3日目   3日目   2日目   当日出荷可能 1日目   8日目   6日目~   3日目   3日目   3日目   1日目~   3日目   1日目   当日出荷可能 3日目  
                            商品タイプ 軽量タイプオプション - - - - - - 軽量タイプオプション 軽量タイプオプション - 軽量タイプオプション その他 軽量タイプオプション
                            材質 スチール - - - - - - スチール スチール - スチール その他 スチール
                            間口(mm) 190 - - - - - - 280 - - - - -
                            奥行(mm) 100 - - - - - - 125 - - 100 - -
                            高さ(mm) 120 - - - - - - 95 220 - 70 - 200

                            ルミナス 掛けボックス KP-C1012X 全ポール径共通のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            調味料入れとして
                            評価 3.0満足度:3.02018/08/22
                            100均のでも良かったのですが、このサイズがなかったので購入しましたが、やはりちょっと高い気がします。 物はしっかりしています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました